DIN레일AC/DC

90-960W
산업용 DIN 레일 AC/DC 전원 RACPRO 패밀리는 컴팩트하고 효율적이며, 최대 480W로 정격된 단상 입력 버전과 최대 960W로 정격된 3상 버전을 포함합니다. 추가로, REDIIN 시리즈는 비용 민감형 애플리케이션을 위해 단상 유니버설 AC 입력과 최대 480W의 출력 정격을 제공하며, 까다로운 산업 환경에서의 성능을 저해하지 않습니다. 신규 REFIN 시리즈는 초슬림이며 ‘스텝형(step-shape)’ 포맷으로 제공되며 최대 90W의 연속 정격입니다. 이 제품들을 보완하기 위해, 채널당 최대 10A로 정격된 4채널 리셋 가능 e-퓨즈가 DIN 레일 포맷으로 제공되며, 이오드 모듈은 곧 발표될 예정입니다.

단상 DIN레일 전원

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus 신규
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus 신규
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus 신규
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
4 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus 신규
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)

특징 및 성능

120W, 240W, 480W로 정격된 버전의 RACPRO1-S 유니버설 단상 DIN 레일 AC/DC 전원은 각각 폭 28mm, 39mm, 52mm입니다.

조절 가능한 출력 전압은 120W 및 240W 버전에서 12V, 24V, 48V, 480W 버전에서 24V, 48V가 제공됩니다. 모든 제품은 서지 부하를 위해 5초 동안 150% 전력을 제공하며 높은 역전압 내성을 가집니다. 자연대류 냉각만으로 +60°C까지 풀 파워를 공급할 수 있으며, 더 높은 온도에서는 디레이팅으로 운전할 수 있습니다.

신뢰성과 장기 성능이 우수하며, 40°C, 75% 부하 조건에서 최대 273,000시간의 수명을 보장하고 최대 95%의 높은 효율로 안정적인 운용이 가능합니다.

설치 및 사용 편의성

푸시-인 단자는 독특한 인체공학적 설계와 25° 각도를 적용하여 공구 없이 쉽게 조작할 수 있습니다. 이러한 무정비 단자와 세심하게 설계된 DIN 레일 마운팅 클립은 공구 없이 빠른 장착 및 분리를 가능하게 합니다.

내구성 및 환경 적합성

입력에서 최대 4kV 서지 내성, 출력에서 35V 초과 역전압 보호를 제공하여 까다로운 환경에 적합합니다. −40°C ~ +70°C의 확장 온도 범위로, 가혹한 산업 현장 및 옥외 애플리케이션(특히 재생에너지)에도 적합합니다.
Übersicht über die ein- sowie dreisphasigen RACPRO1-Serien

3상 DIN레일 전원

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RECOM RACPRO1-T240, -T480 및 -T960 전원 공급장치

특징 및 성능

RACPRO1-T240, -T480, -T960 시리즈는 3×320V ~ 3×575V AC 및 430V ~ 850V DC의 유니버설 AC/DC 입력 전압 범위를 특징으로 하며, 240W, 480W, 960W 전력 클래스로 제공됩니다.

최대 97.1% 효율을 달성하여 컴팩트한 설계에서 높은 전력 밀도를 제공합니다. 폭은 각각 43mm, 52mm, 80mm입니다. 낮은 전력 손실로 80,000시간 초과의 수명을 제공합니다.

T480과 T960의 부하 표시기는 애플리케이션에 적합한 장치를 빠르게 판단할 수 있게 합니다. 두 장치 모두 정전류(CC) 모드(예: 배터리 충전)와 부하 공유(Load Sharing) 모드(병렬 운전)를 선택할 수 있습니다.

병렬 모드에서 T480 또는 T960 2대 또는 3대 병렬 연결로 각각 전류 공급 능력을 2배 또는 3배로 높일 수 있습니다. 무부하 전력 소모는 T240 1W, T480/T960 3W로 대기 및 무부하 조건에서 에너지 낭비를 줄입니다.

설치 및 사용 편의성

푸시-인 단자는 25° 각도의 인체공학적 설계로 공구 없이 쉽게 조작됩니다. DIN 레일 마운팅 클립은 공구 없는 빠른 장착/분리를 가능하게 합니다.

내구성 및 환경 적합성

입력 최대 6kV 서지 내성, 출력 35V 초과 역전압 보호를 제공합니다. −40°C ~ +70°C의 확장 온도 범위로 산업 및 옥외 애플리케이션에 적합합니다.

열 관리: 굴뚝 효과

수직 방향으로 상승하는 따뜻한 공기가 자연적인 기류를 형성하여, 뜨거운 부품의 내부 온도를 유의미하게 낮추는 현상을 굴뚝 효과라고 합니다.

RECOM RACPRO1-T DIN 레일 마운트 전원은 **두 개의 분리된 관통형 플루 채널(연도 채널)**을 통합하는 영리한 설계를 통해 굴뚝 효과를 최대한 활용하며, 주변온도 +60°C까지 100% 전력 운전을 제공합니다.
굴뚝 효과를 사용하기 위해 두 개의 분리된 통풍구가 있는 RACPRO1

RACPRO1-4SP 시리즈 e-퓨즈

  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-4SP 시리즈는 4채널 전자 퓨즈(e-Fuse) 부하 스위치로, 각 채널에 대해 독립적인 과전류 보호를 제공합니다. 실시간 전류 모니터링과 LED 상태 표시기가 포함되어 진단을 단순화합니다. 각 채널은 독립적으로 동작하여, 고장 발생 시에도 시스템 신뢰성을 보장합니다. 설계에는 **순차적 전원 인가(인러시 전류 제한)**와 **역순 셧다운(핵심 부하 우선)**이 포함됩니다. 조절 가능한 과부하 모드로 유연한 시스템 구성이 가능합니다.

이 e-퓨즈는 채널당 5A 또는 10A를 지원하며, 일시적 부하 서지를 처리하기 위해 최대 5초간 150% 전력 부스트가 가능합니다. 단시간 과전류 이벤트에 대해서는 최대 120ms 동안 150% 초과 과부하를 견뎌 불필요한 차단을 줄입니다.

LPS(제한 전력원) 설치 기준으로 제작되었으며, 40°C에서 80,000시간 초과의 수명을 기대할 수 있습니다. 공구 없이 사용하는 푸시-인 단자와 페어 입출력 커넥터로 설치가 간소화되어, 다수 모듈 간 데이지 체인 배선이 빠르고 효율적입니다.

RACPRO1-RD40 DIN레일 리던던시 모듈

  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus 신규
40 9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RACPRO1-RD40은 2개의 MOSFET(금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터)를 고효율 게이트 다이오드로 구성한 모듈로, RECOM DIN레일 AC/DC 전원을 n+1 리던던시 구성으로 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 이 구성은 하나의 AC/DC 전원이 오프라인 상태가 되어도 전력을 유지해야 하는 중요 애플리케이션에 적합합니다. 이 모듈은 최대 56V DC 입력을 받아들일 수 있으며, 자연 대류 냉각만으로도 -40℃ ~ +70℃의 환경 온도 범위에서 최대 40A(5초 동안 60A)의 출력을 공급할 수 있습니다. 최대 전압 강하는 140mV이며, 안전 기준 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 인증을 받았습니다. EMC(전자기 적합성) 기준으로 EN 61000-6-4 B급 방사 및 EN 61000-6-2 내성 기준을 충족합니다. 40℃에서 268,000시간 이상의 높은 신뢰성과 긴 수명을 가지고 있어 가혹한 산업 환경에 적합합니다.

이 모듈의 너비는 단 43mm이며, 공구 없이 장착할 수 있고 전기적 연결은 25° 각도의 푸시인 방식으로 시스템 통합이 쉽습니다.

REFIN 시리즈

  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
Focus 신규
85 - 276, 85 - 305 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 24 to 29 3, 4 DIN-Rail/Mounting Flanges 2U Step-Shape (IP20)
신규 울트라슬림 REFIN 시리즈 플랫패널 DIN레일 AC/DC 전원은 시중에 출시된 동종 제품 중 최고의 전력 밀도를 가지고 있으며, 산업 표준 '스텝형' 포맷으로 설계되었습니다. 1U 너비 모델은 정격 출력 18W, 2U 너비 모델은 30W 및 60W, 2U 90W 모델은 4.5초 동안 150% 부스트 전력을 제공할 수 있으며 4U 너비로 병렬 연결하여 160W 출력도 가능합니다. 입력은 모두 단상 유니버설 AC 또는 고전압 DC입니다.

효율은 최고 93.6%이며, 포괄적인 안전 및 EMC 인증을 보유하고 있습니다. 입력은 과전압 카테고리 III에 부합하며 최대 3000m 고도에서 작동할 수 있습니다(90W 모델: OVC II, 최대 5000m 고도). 출력은 5V ~ 48V DC로, LPS/NEC Class 2 제한 기준에 부합합니다.

장착은 공구 없이 이루어지며, 일부 제품은 통합 장착 윙(날개형 부품)을 통해 플랫패널에도 장착할 수 있는 옵션을 제공합니다. 전기적 연결은 푸시인 방식입니다.

REDIIN 시리즈 AC/DC DIN레일 전원

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
2 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
3 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
RECOM의 REDIIN 시리즈는 비용 효율적이며 90~264VAC 입력 범위를 지원하고, 120W, 240W, 480W 전력 정격을 각각 폭 30mm, 40mm, 56mm의 컴팩트한 하우징에 제공합니다. 출력은 24V 및 48VDC이며, 120W 버전은 12VDC도 제공됩니다. 모든 모델은 전면 패널에서 출력 전압 조절이 가능합니다.

본 전원은 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 및 61010-1 안전 인증을 보유하며, EMC EN 55032/35 및 EN 61204-3를 충족하고, 중공업 환경을 위한 EN 61000-6-4 Class B 방사 기준을 포함합니다. 동작 범위는 −30°C ~ +50°C, 디레이팅 시 +70°C까지 기능을 유지하며, −40°C 기동이 가능합니다.

RACPRO1、REFIN、RACPRO1-4SP、RACPRO1-RD 및 REDIIN 시리즈의 산업 애플리케이션

RECOM DIN레일 AC/DC 전원 시리즈 및 관련 액세서는 광범위한 애플리케이션에 적용되며, 다음 분야를 포함하되 이에 제한되지 않습니다.

  • 산업 자동화 및 스마트 제조
  • 재생 에너지 및 마이크로그리드
  • 인프라, 교통 공학 및 스마트 시티
  • 전력 배분 및 배터리 저장 시스템
  • 시험 및 측정 장비

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.