컴팩트한 사이즈의 레귤레이티드 DC/DC 컨버터

저전력 및 중간 전력에서 가장 인기 있는 레귤레이티드 DC/DC 컨버터 형식은 8개의 단일 인라인 핀(SIP8)과 1"x1" 케이스 크기의 컨버터입니다. SIP8 형식에는 1W ~ 12W 출력 파워가 포함되며, 1"x1"에는 8W ~ 30W의 출력 파워가 포함됩니다. 두 형식 모두 입력/출력 절연, 인에이블 핀, 넓은 입력 전압 범위, 넓은 작동 온도 및 단락 보호 출력을 갖추고 있으므로 다양한 산업 분야, 테스트 및 측정, 배터리로 작동하는 장비에 적합합니다.

SIP8형식

SIP8 형식은 단일 또는 이중 출력을 포함한 다양한 입력 전압과 출력 전압의 컨버터들을 플러그인 할 수 있는 산업 표준으로 인정되고 있으며, 10년이 훨씬 넘는 기간 동안 널리 사용되고 있는 핀아웃과 케이스 스타일입니다. 이러한 인기 때문에 많은 제조업체에서 호환 가능한 제품을 공급하고 있으므로 대체품 적용에 문제가 없습니다. 물론 RECOM은 SIP8 형식으로 최대 12W까지 제공할 수 있는 유일한 제조업체입니다. 이렇게 다용도로 적용되는 스타일의 컨버터는 정확하게 조절된 출력, 2:1 또는 4:1 입력 전압 범위, 외부 컨트롤 핀 및 1kV, 2kV 또는 3kV 절연을 완벽히 충족합니다. 특별히 Recom은 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 가격이 낮은 “E” 버전 컨버터를 공급하고 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12 W, Single Output
Focus
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 3 THT SIP8
2 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT SIP8
3 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3 W
Focus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 3 THT SIP8
4 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Focus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
5 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
6 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Focus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 3 THT SIP8
7 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Focus
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
8 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
9 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Focus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 3 THT SIP8
10 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2 W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
11 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
12 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 2 THT SIP8
13 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
14 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8

1” x 1”

1인치 x 1인치의 케이스 스타일은 통신 업계에서 시작되었습니다. 이 산업에서는 작동 온도 범위를 개선하기 위해 방열판에 장착할 수 있는 금속 케이스의 소형, 절연, 고출력 DC/DC 컨버터가 필요했기 때문입니다. 핀아웃은 0.1" 그리드에 맞도록 배열된 5개의 핀(또는 컨트롤 핀이 추가된 6개의 핀)이며 사실상의 표준 컨버터입니다. 기본 플레이트에는 전도되는 층이 포함되어 있으며 낮은 EMI를 위한 완전한 6면 차폐 설계를 형성하고 있습니다. 이 특징은 통신 애플리케이션에서 중요했는데, 이제는 복잡한 산업용 컨트롤러, 임베디드 시스템 및 더 많은 전력을 필요로 하는 애플리케이션에 점점 더 중요한 요소가 되어가고 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
Focus
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
2 RECOM | RPA20-AW Series | DC/DC, THT, 20 W
Focus
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
3 RECOM | RPA30-AW Series | DC/DC, THT, 30 W
Focus
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
4 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
5 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
6 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12 W
12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 3 THT 1"x1"
7 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
8 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
9 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
10 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"

SMD 저전력

RxM 시리즈는 1W, 2W, 3W 또는 5W 옵션을 제공하며 모두 4:1 입력, 단일 또는 이중 절연과 조절 출력, 넓은 작동 온도 범위를 제공합니다. 이 콤팩트한 SMD 실장 변환기는 산업 제어, 테스트 및 측정, 자동화 응용 분야에 이상적이지만 엄격하게 조절하는 단락 방지 보드 레벨 전원 공급 장치가 필요한 다른 많은 분야에도 활용될 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1 W
Focus
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
2 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2 W
Focus
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
3 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3 W
Focus
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
4 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5 W
Focus
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.