LED-TREIBER, super klein & flach

Die mini LED-Treiber von RECOM mit Konstantstrom bzw. Konstantspannung sind für preiskritische Anwendungen konzipiert. Dank SELV-Ausgängen (Sicherheitskleinspannung) eignen sie sich ideal für die Stromversorgung einer integrierten LED-Beleuchtung. Ihr kompaktes Design mit Kabelanschlüssen ermöglicht es, die kleinen LED-Treiber von RECOM versteckt in Möbel einzubauen, dezent unter Regale zu montieren oder in beengte Anwendungen zu integrieren.
Dimmbare DC/DC-Wandler mit konstantem Strom

Konstantstrom dimmbar

Konstantspannungs-AC/DC-Wandler

Konstante Spannung

Dimmbare AC/DC-Wandler mit konstantem Strom

Konstantstrom dimmbar

Nicht dimmbare AC/DC-Wandler mit konstantem Strom

Konstantstrom nicht-dimmbar

  • Versionen für Konstant-Strom und Konstant-Spannung
  • Sehr kleiner Footprint und sehr flaches Design
  • Leerlauf-, Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturfest
  • Einfache Installation
  • Mit Kabeln oder Schraubklemmen
  • UL8750, ENEC & CE zertifiziert
Low Cost-Abzeichen
LED Drivers for Integrated Lighting Bild

LED Drivers for Integrated Lighting



Günstige Konstantstrom AC/DC LED-Treiber (TRIAC dimmbar)

RECOMs besonders preisgünstige TRIAC dimmbare LED-Treiber mit 9W, 12W, 18W und 25W Ausgangsleistung bieten eine 1% bis 100% Dimmung und können sowohl mit Phasenanschnitt- als auch Phasenabschnittdimmern betrieben werden. Diese mini LED-Treiber sind konzipiert für Nachrüstungen oder Neuinstallationen moderner Lichtlösungen mit der Möglichkeit einer exakten Anpassung der Lichtatmosphäre und –stimmung in Eigenheimen, bei Spotbeleuchtungen oder auch bei Möbeleinbauleuchten.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 9 W, Single Output, Screw Terminal RACT09 Series
9 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
2 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACT12 Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
3 AC/DC, 18 W, Single Output, Screw Terminal RACT18 Series
18 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 25 W, Single Output, Screw Terminal RACT25 Series
25 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

Wussten Sie, dass LEDs besondere Anforderungen an die Stromversorgung stellen?

In unserem Whitepaper möchten wir Ihnen zeigen, wie Konstantstromquellen verwendet werden, um die Helligkeit aller einzelnen LEDs in einem LED-System gleich zu halten.

Jetzt anzeigen

Günstige Konstantspannung LED-Treiber

Diese preisgünstigen Serien decken den steigenden Bedarf an kompakten LED-Treibern (3W, 4W, 6W), während die extraflachen 6W, 12W und 20W Geräte den Anforderungen des LED-Beleuchtungsmarktes mit höherer Leistung erfüllen. Die Konstantspannungs-Versionen sind mit Ausgangsspannungen von 12V oder 24V erhältlich und eignen sich für LED-Lichtbänder, Voutenbeleuchtung und Einbauleuchten.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
3 90 - 264 Single 3.75 Wired
2 AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
4 90 - 264 Single 3.75 Wired
3 AC/DC, 6 W, Single Output, Screw Terminal RACV06-LP Series
6 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
4 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACV12-LP Series
12 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal
5 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RACV20-LP Series
20 198 - 264 Single 3.75 Screw Terminal

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.