R05CTE05S 是一款低成本、薄型设计、1 W SMD 隔离式 DC/DC 单输出转换器,输入范围 4.5 V - 5.5 V,半稳压 5 V 输出。该器件无最低负载要求,非常适合切换到极低负载工作模式的应用。标准隔离电压为 3 kVDC/1 min,工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C(需降额)。全自动设计,配备短路、过流和过温保护,确保在通信、电流检测和 COM 端口隔离等应用中实现最高可靠性。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R05CTE05S-CT
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD 16 Pin |
| ||||||
| 2 |
|
R05CTE05S-R
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SMD 16 Pin |
|
| 特性 | RxxCTExxS |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 主输出电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 200 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | SMD |
| 封装类型 | SMD 16 Pin |
| 长度 (mm) | 10.35 |
| 宽度 (mm) | 7.5 |
| 高度 (mm) | 2.5 |
| 认证 | CB, EN 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 72 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
R05CTE05S-CT
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD |
| ||
| 2 |
|
R05CTE05S-R
重点
| 1 | 5 | 5 | SMD |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RxxCTExxS.pdf | Datasheet | |
| R05CTE05S Reliability Test Report.pdf | 2025-9-25 | |
| R05CTE05S_Layout_EMI_Guidelines.pdf | 2024-12-12 | |
| RxxCTExxS_EVM.zip | Gerber File | 2024-9-16 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 模块化电动汽车动力子系统 | Case Study | 2024-1-30 |
| 隔离电池管理系统 (BMS) | Blog Article | 2024-1-12 |
| 隔离式 1W 和 2W 转换器可满足多种应用需求 | Blog Article | 2023-6-2 |
| 先进的3DPP®技术实现DC/DC小型化 | Blog Article | 2021-12-17 |
| Cost-efficient SOIC-16 DC/DC range added | Official Press Release | 2021-10-13 |