SMD 贴片式 DC/DC 转换器

0.25-12W
RECOM SMD 贴片 DC/DC 转换器专为高密度 PCB 布局打造,适用于空间紧张、同时对可靠性有着硬性要求的场景。产品功率覆盖超低功耗 0.25W 模块至高性能 12W 方案,这类表面贴装器件,能够满足现代工业电源、医疗电源、物联网应用所需的转换效率与电气隔离性能。

无需通孔安装,也无需体积庞大的散热器件,RECOM 小型隔离电源模块简化生产制造流程,降低整机系统成本。稳压型 SMD 转换器可在宽温域下保持性能稳定,保障产品在严苛环境中依旧稳固可靠。

作为电源转换领域的全球头部厂商,RECOM 为工程师提供产品长期供货保障以及完整的技术支持。查阅下方高效率 DC/DC 转换器选型列表,为您的新项目匹配最合适的功率密度方案。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
    2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    2.5 9 - 18 SMD 36-Pin SSOP
    3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    2.5 13.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
    4 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
    重点
    1 5 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD 开放式
    5 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1W
    重点
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
    6 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
    7 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin
    8 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 引脚
    9 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    1 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD 开放式
    10 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
    11 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    2.5 21 - 27 SMD 36-Pin SSOP
    12 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2W
    重点
    2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
    13 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    重点
    2 5, 12, 24 15, 24, 3.3, 5 SMD 开放式
    14 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3W
    重点
    3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
    15 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5W
    重点
    5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
    16 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
    重点
    3 8.5 - 18 SMD 36-Pin SSOP
    17 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
    重点
    3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (无引脚) DIP16
    18 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    5 9 - 36 3.3 ‐ 15, 5 THT DIP24
    19 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
    重点
    2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    20 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
    重点
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    21 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
    重点
    4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    22 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点 新
    1.65 - 12 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (无引脚) 开放式
    23 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
    重点
    8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    24 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    重点
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 SMD 开放式
    25 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
    26 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 SMD (无引脚) 12 pad LGA
    27 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    1 5 5 SMD SMD 16 Pin
    28 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    0.5 5 5 SMD SMD 16 Pin
    29 RECOM | R0.25D Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
    30 RECOM | R0.25DA Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Dual Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12 / 12, 5 / 5 SMD SMD 7 引脚
    31 RECOM | R0.25S Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
    32 RECOM | R0.25S/E Series | DC/DC, SMD, 0.25W, Single Output
    0.25 3.3, 5, 12 3.3, 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin
    33 RECOM | R0.5D Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Dual Output
    0.5 3.3, 5, 12, 24 ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
    34 RECOM | R0.5S Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    0.5 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
    35 RECOM | R0.5Z Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 SMD SMD 10 引脚
    36 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    0.5 5 5 SMD 开放式
    37 RECOM | R1D Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
    38 RECOM | R1DA Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
    1 3.3, 5, 9, 12, 15, 24 12 / 12, 15 / 15, 3.3 / 3.3, 5 / 5, 9 / 9 SMD SMD 7 引脚
    39 RECOM | R1S/E Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 24 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin
    40 RECOM | R1Z Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 SMD SMD 10 Pin Mini
    41 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    1 5 5 SMD 开放式
    42 RECOM | R2D Series | DC/DC, SMD, 2W, Dual Output
    2 5, 12, 15, 24 ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 SMD SMD 6 引脚, SMD 10 引脚, SMD 12 引脚
    43 RECOM | R2S Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    2 5, 12, 15, 24 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin, SMD 12 引脚
    44 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    20 2.3 - 5.5 1 ‐ 5.5 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    45 RECOM | REC10-RW Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    46 RECOM | REC10-RWZ Series | DC/DC, 10W
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    47 RECOM | REC7.5-RW Series | DC/DC, 7.5W
    7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    48 RECOM | REC8-RW Series | DC/DC, 8W
    8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    49 RECOM | REC8-RWZ Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚
    50 RECOM | REH Series | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
    0.05 - 5 1.71 ‐ 3.47 / 1.8 SMD (无引脚) 25 pad LGA
    51 RECOM | ROF-78E-0.5 Series | DC/DC, SMD, Single Output
    1.65, 2.5, 6 5 - 36, 9 - 36, 15 - 36 12, 3.3, 5 SMD 开放式
    52 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
    8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP24, SMD 24 引脚

    常见问题

    SMD 贴片 DC/DC 转换器用于小型电子系统内的高效电压转换,广泛应用于工业控制系统、物联网设备、通信设备以及医疗电子。封装占板面积小巧,非常适合性能与可靠性要求高、PCB 布局空间受限的设计。
    隔离型 SMD DC/DC 转换器在输入与输出之间实现电气隔离,提升安全性,抑制电气噪声。对于医疗、工业系统这类敏感应用尤为关键,在维持高效稳定供电的同时,保护后端电路。
    RECOM 低功率 DC/DC 转换器经过专门设计,即便在轻载工况下,依旧拥有高效率与长期可靠性。支持宽广的输入、输出电压范围,可灵活适配各类设计需求,帮助工程师降低设计复杂度,同时保障整机性能。
    可以。小巧的表面贴装形态专门针对高密度 PCB 布局优化,无需额外加装散热器等外部元器件,节省宝贵的电路板空间,是现代小型化电子系统的理想选择。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。