ROF-78K-0.5 系列

  • Low cost
  • Low profile 4.5mm
  • Efficiency up to 95%
  • -40°C to +105°C operating temperature range
  • No derating up to 95°C for all models
  • 3 year warranty

The ROF-78K is a switching regulator with a wide input voltage range, high efficiency and a low profile, pin-less SMD package. Seven output voltages are available as standard: 3.3V, 5V, 6.5V, 9V, 12V, 15V or 24VDC with 500mA continuous output current rating over the full operating temperature range of -40°C to +95°C without derating. No minimum load is required. These modules can be SMD reflow soldered. The connection pads have corner half-vias to enable optical inspection of the joints after soldering.

功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   产品编号 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 电流(A)
    1 RECOM | ROF-78K12-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 6W, Single Output
    重点
    15 - 36 12 开放式 0.5
    2 RECOM | ROF-78K15-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    18 - 36 15 开放式 0.5
    3 RECOM | ROF-78K24-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 12W, Single Output
    重点
    28 - 36 24 开放式 0.5
    4 RECOM | ROF-78K3.3-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 1.65W, Single Output
    重点
    4.5 - 36 3.3 开放式 0.5
    5 RECOM | ROF-78K5.0-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    6.5 - 36 5 开放式 0.5
    6 RECOM | ROF-78K6.5-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 3.25W, Single Output
    重点
    8 - 36 6.5 开放式 0.5
    7 RECOM | ROF-78K9.0-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 4.5W, Single Output
    重点
    11 - 36 9 开放式 0.5
    特性 ROF-78K-0.5
    Product Category DC/DC
    隔离 非隔离
    输出路数 单路
    输出电流 1 (mA) 500
    安装类型 SMD (无引脚)
    封装类型 开放式
    长度 (mm) 12.5
    宽度 (mm) 13.5
    高度 (mm) 4.5
    认证 EN 55032
    最低工作温度 (°C) -40
    电流(A) 0.5
    保护功能 OCP, SCP
    控制引脚功能 使能
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
    包装类型 管装&卷装
    卷带宽度 (mm) 24
    质保 3 年
    输出类型 稳压
    MIN Storage Temperature (°C) -55
    MAX Storage Temperature (°C) 125
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | ROF-78K12-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 6W, Single Output
    重点
    6 12 15 - 36 SMD (无引脚)
    2 RECOM | ROF-78K15-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    7.5 15 18 - 36 SMD (无引脚)
    3 RECOM | ROF-78K24-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 12W, Single Output
    重点
    12 24 28 - 36 SMD (无引脚)
    4 RECOM | ROF-78K3.3-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 1.65W, Single Output
    重点
    1.65 3.3 4.5 - 36 SMD (无引脚)
    5 RECOM | ROF-78K5.0-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    2.5 5 6.5 - 36 SMD (无引脚)
    6 RECOM | ROF-78K6.5-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 3.25W, Single Output
    重点
    3.25 6.5 8 - 36 SMD (无引脚)
    7 RECOM | ROF-78K9.0-0.5SMD-R | DC/DC, SMD (pinless), 4.5W, Single Output
    重点
    4.5 9 11 - 36 SMD (无引脚)

    文件

    标题 类型 日期
    ROF-78K-0.5.pdf Datasheet
    外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
    R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
    不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
    Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
    规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
    可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
    电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
    我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。