高性价比开关稳压器,性能指标毫不妥协

RECOM ROF-78K-0.5 switching regulator in compact open-frame SMD package
宽输入 0.5A 开关稳压器采用超小型 SMD 封装,工作温度可达 105°C。

RECOM 推出了高性价比的 ROF-78K-0.5 非隔离开关稳压器系列。该系列支持 4.5V 至 36VDC输入,并提供 3.3V、5V、6.5V、9V、12V、15V 或 24V 的固定DC 输出选项,额定电流均为 0.5A。

该产品的峰值效率可达 95%。所有型号均能在 -40°C 至 +95°C 的环境下满载运行而无需降额,在轻载条件下工作温度最高可达 105°C。输出端具备全稳压功能,并提供短路和过流保护功能;输入端则内置欠压锁定(UVLO)功能。此外,该系列还提供了一个远程控制引脚。

模块尺寸仅为 12.5 x 13.5 x 4.5mm,采用无引脚 SMD(表面贴装)封装。其焊盘四角设有半过孔设计,方便对焊接点进行光学检测。

RECOM 技术工程师 Stanislav Suchovsky 表示:“这些开关稳压器虽然体积小巧,但性能规格极高。凭借超宽的工作温度范围和出色的表面贴装性能,它们在实际应用中极其易于使用。”
应用
  系列
1 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
  • Low cost
  • Low profile 4.5mm
  • Efficiency up to 95%
  • -40°C to +105°C operating temperature range