24.06.2026
0,5-A-Schaltregler mit breitem Eingang arbeiten bis 105°C in einem winzigen SMD-Gehäuse.
RECOM hat seine kostengünstige, nicht isolierte Schaltregler-Serie ROF-78K-0.5 auf den Markt gebracht, die über einen 4,5 bis 36-VDC-Eingang und feste Ausgangsoptionen mit 3,3V, 5V, 6,5V, 9V, 12V, 15V oder 24VDC verfügt, allesamt mit 0,5A.
Der Wirkungsgrad erreicht 95%, und alle Modelle können ohne Derating von -40°C bis +95°C und bei reduzierter Last bis 105°C betrieben werden. Die Ausgänge sind vollständig geregelt und gegen Kurzschlüsse und Überstrom geschützt, während der Eingang über eine Unterspannungsabschaltung verfügt. Zusätzlich steht ein Remote-Control-Eingang zur Verfügung.
Die Gehäusegröße beträgt nur 12,5 x 13,5 x 4,5mm, und besitzt pin-lose SMD-Anschlüsse mit halben Eck-Vias, die eine optische Inspektion der Lötstellen ermöglichen.
„Diese winzigen, aber leistungsstarken Schaltregler sind dank ihres weiten Temperaturbereichs und ihrer SMD-Montage besonders einfach zu verwenden“, erläutert Stanislav Suchovsky, MSc. Technologieingenieur bei RECOM.