사양은 그대로 유지한 경제형 스위칭 레귤레이터

RECOM ROF-78K-0.5 switching regulator in compact open-frame SMD package
넓은 입력 전압 범위를 지원하는 0.5A급 스위칭 레귤레이터가 초소형 SMD 패키지로 출시되었으며, 최대 105°C까지 동작합니다.

RECOM은 경제성이 뛰어난 비절연형 스위칭 레귤레이터 ROF-78K-0.5 시리즈를 출시했습니다. 이 시리즈는 DC 4.5V~36V의 넓은 입력 전압 범위를 지원하며, 출력 전압은 DC 3.3V, 5V, 6.5V, 9V, 12V, 15V, 24V 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 모델의 정격 출력 전류는 0.5A입니다.

최고 효율은 95%에 달하며, 전 제품은 -40°C~+95°C의 온도 범위에서 디레이팅 없이 동작합니다. 또한 부하를 낮춘 조건에서는 최대 105°C까지 사용할 수 있습니다. 출력은 완전한 레귤레이션을 제공하며, 단락 보호 및 과전류 보호 기능을 갖추고 있습니다. 입력단에는 저전압 차단 기능이 적용되었으며, 원격 제어 입력 기능도 제공됩니다.

패키지 크기는 12.5 × 13.5 × 4.5mm에 불과하며, 단자는 핀이 없는 SMD 구조입니다. 또한 모서리에 하프 비아가 적용되어 솔더 접합부의 광학 검사가 용이합니다.

RECOM의 기술 엔지니어 스타니슬라프 수호프스키(석사)는 “이 초소형 고사양 스위칭 레귤레이터는 넓은 동작 온도 범위와 표면 실장 기능을 갖추고 있어 매우 사용하기 쉽습니다.”라고 말했습니다.
용도
  Series
1 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus 신규
  • Low cost
  • Low profile 4.5mm
  • Efficiency up to 95%
  • -40°C to +105°C operating temperature range