RBB10-2.0 系列是一款 4 A 非隔离式降压/升压稳压器电源模块,其输入电压可以高于、低于或等于输出电压。可从降压模式平稳、无间断地转换到升压模式,不影响输出。BB10-2.0 模块采用紧凑型 DOSA 兼容封装,厚度仅为 3.9 mm,效率则高达 95%,可以在高达 85°C 的环境温度下满载工作,无需强制风冷。该封装采用 6 面屏蔽,可实现优异的 EMC 性能和卓越的热管理。典型应用包括 USB 电压再生器、3.3 V<->5 V 转换器以及超级电容器或锂离子电池稳压器。
| 产品编号 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | 电流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBB10-2.0
| 2.3 - 5.5 | 1 ‐ 5.5 | 25 pad LGA | 4 |
| ||||||
| 2 |
|
RBB10-2.0-CT
| 2.3 - 5.5 | 1 ‐ 5.5 | 25 pad LGA | 4 |
|
| 特性 | RBB10-2.0 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 隔离 | 非隔离 |
| 输入电压(V) | 2.3 - 5.5 |
| 主输出电压(V) | 1 ‐ 5.5 |
| MAX Iout (mA) | 4000 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4000 |
| 安装类型 | SMD (无引脚) |
| 封装类型 | 25 pad LGA |
| 长度 (mm) | 12.19 |
| 宽度 (mm) | 12.19 |
| 高度 (mm) | 3.75 |
| 认证 | EN 55024, EN 55032 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 100 |
| 电流(A) | 4 |
| 保护功能 | OCP, OTP, SCP |
| 微调引脚输出电压调整 | 1.0-5.5 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBB10-2.0
| 20 | 5 | 2.3 - 5.5 | SMD (无引脚) |
| ||
| 2 |
|
RBB10-2.0-CT
| 20 | 5 | 2.3 - 5.5 | SMD (无引脚) |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RBB10-2.0.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 电源模块正在追赶摩尔定律 | Blog Article | 2022-11-11 |
| 升压型、降压型和升降压型转换器简介 | Blog Article | 2020-10-30 |
| RBB Podcast | Podcast | 2019-12-18 |
| 设计更高电压 DC/DC 开关稳压器所面临的挑战 | Whitepaper | 2019-2-5 |
| 欧洲制造的DOSA封装升降压型转换器 | Official Press Release | 2018-10-15 |