欧洲制造的DOSA封装升降压型转换器

RBB10 降压-升压转换器
RECOM推出全新DOSA封装的超薄RBB10升降压型转换器。该转换器可在宽输入条件下,提供可靠且稳定的输出电压。典型的应用如:USB接口电源,3.3至5V转换器,电池电压调整器等应用。

RBB10系列是非隔离升降压型4A电源模块,超薄型的设计适用于空间受限的应用。由于是升降压模式,它的输入电压可接受高于、等于或低于输出电压。模块可以自由地切换升降压模式,并丝毫不影响输出。小巧的RBB10模块的效率高达96%。无需强制冷却,可在85°C的环境温度下满载工作。6面屏蔽的封装可优化EMC的性能和热管理。因此对许多应用来说,如USB接口电源、3.3V至5V转换器、超级电容或锂离子电池调节器,该转换器是理想的模块化解决方案。RECOM还开发了评估板以便客户快速又轻松地评估这些模块。RBB10样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20 W, Single Output
  • 10 W 降压/升压转换器,输出电流最高可达 4 A
  • 输入电压可以高于、低于或等于输出电压
  • 100 mA – 3000 mA 负载时,效率超过 90%
  • 7 µA 待机功耗