유럽에서 만든 DOSA 풋프린트를 갖춘 벅-부스트 레귤레이터

유럽에서 만든 DOSA 풋프린트를 갖춘 벅-부스트 레귤레이터 News Image
RECOM에서 DOSA 풋프린트를 갖추고 높이가 낮은 벅-부스트 RBB10 컨버터를 출시합니다. 이러한 전원 모듈은 USB 전압 재생, 3.3V ~ 5V 변환 및 배터리 레귤레이터와 같은 다양한 분야에 사용할 수 있으며, 다양한 입력 전압을 받아서 신뢰할 수 있는 정제된 출력 전압을 제공합니다.

RBB10 시리즈는 4A 비절연 벅/부스트 레귤레이터 전원 모듈이며 설치 공간이 제한된 분야에 사용할 수 있도록 높이가 낮은 컨버터입니다. 벅-부스트 작동 모드로 인해 정제된 출력 전압보다 높거나 같거나 또는 낮은 입력 전압을 받을 수 있습니다. 출력이 중단되는 일이 없이 벅 모드에서 부스트 모드로 전환됩니다. 컴팩트한 RBB10 모듈의 효율은 최대 96%까지이며 강제적인 공기냉각 없이도 최대 부하에서 최대 85°C의 주변 온도에서 작동할 수 있다. 6면 차폐 패키지는 EMC 성능 및 열 관리를 최적화하는 것을 가능하게 합니다. 이러한 모든 기능으로 인해 이 컨버터는 USB 전압을 재생하거나, 3.3V~5V 변환, 슈퍼캐패시터 또는 Li-Ion 배터리 레귤레이터와 같은 여러 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있는 모듈형 솔루션입니다. RECOM은 또한 고객이 이러한 모듈을 빠르고 쉽게 테스트할 수 있도록 평가 보드를 개발했습니다. RBB10 샘플과 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구할 수 있다
용도
  Series
1 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RBB10-2.0 Series
  • 10W buck/boost converter with up to 4A output
  • Input voltage can be higher, lower or same as output voltage
  • >90% efficiency from 100mA – 3000mA load
  • 7µA standby power consumption