升压型、降压型和升降压型转换器简介

RECOM RBBA3000 系列
多年以来,开关电源转换已成为现代电子技术的支柱,横跨包括公共事业、工业、商业以及消费市场的多个领域。在低功率DC/DC转换应用中,大多数现代功率转换都是通过三种不同类型的功率转换器完成的:升压、降压和升降压转换器。本文将研究每种转换器的基本原理并探讨实际应用。

何谓降压型转换器?

降压转换器的电路图
降压转换器是一种DC/DC开关电源,将非稳压的直流输入电压降低以达到稳定的低输出电压。与传统的稳压器相比,由于降压转换器具有较高的效率,可以轻易超过95%因此广受重视。下方的简化电路图显示了降压转换器开关期间的电流路径。

降压转换器通常代替传统的低效率线性稳压器,在各种应用中提供低压板载电源,例如微处理器、通信设备,以及控制系统等。

何谓升压型转换器?

升压转换器的电路图
升压转换器是一种DC/DC开关电源,将非稳压的直流输入电压升高以达到稳定的高输出电压。与降压转换器相似,升压转换器依靠电感器、二极管、电容器和开关管来调节输出电压,但是它们的配置方式不同。下面的简化电路图展示了升压转换器开关期间的电流路径。

在升压转换器中,输出电压根据PWM信号的导通开关管的比率变化,等于或大于输入电压。由于节省了功率,提供三倍输入电压的升压转换器只能提供三分之一的电流。但是升压转换器在电池供电的设备中非常常见,例如一组3V的电池电压供电给5V电路。

何谓升降压型转换器?

降压-升压转换器的电路图
升降压转换器可以提供稳定的直流电压输出,无论输入电压高于或者低于输出电压。升降压转换器电路将降压转换器和升压转换器的元素结合在一起,但是它们的尺寸通常比这两个都大。下方的简化电路图展示了升降压转换器开关期间常见的电流路径。

您可能会发现电路图中输出的电压极性与输入电压相反,这会使设计复杂化。升降压转换器还需要更昂贵的器件,因为它们既要在输入最高电压时承受高电压,又要在输入最低电压时承受大电流。但是升降压转换器非常适合多种应用,其中最常见的是高功率LED照明,例如铅酸电池为12V LED恒定负载提供标称9-14V电压。

RECOM 适用于低功率应用的高效开关稳压器

对于寻求紧凑且可靠的开关稳压器的设计人员而言,RECOM 提供了一系列升降压转换器,这些转换器兼具高效率与易于集成的特点。典型示例包括 RBB10-2.0 系列,这是一款专为工业和商业应用设计的 10W 开关稳压器。该模块支持宽输入电压范围,能提供稳定、低噪声的输出,且所需外部元件极少。其紧凑的尺寸和坚固的设计使其非常适合为微控制器、传感器和通信设备等精密电子设备供电,在这些应用中,效率和可靠性至关重要。

结论

降压、升压和升降压转换器的技术在世界上广泛使用,几乎可以在每个电子市场中看到提供低压稳压的DC/DC电源。RECOM的降压、升压和升降压转换器是满足您低功率转换需求的最佳解决方案。如需更多RECOM电源转换产品信息或采购需求,欢迎访问recom-power.com官网。

  系列
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000 W, Single Output
重点
  • 非隔离式降压/升压转换器
  • 半砖封装功率最高可达 3000 W
  • 可调节输出电压和电流
  • 效率最高可达 96%
2 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20 W, Single Output
  • 10 W 降压/升压转换器,输出电流最高可达 4 A
  • 输入电压可以高于、低于或等于输出电压
  • 100 mA – 3000 mA 负载时,效率超过 90%
  • 7 µA 待机功耗
3 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20 W, Single Output
  • RBB10 降压/升压稳压器的评估平台
  • 输入电压可以低于、高于或等于输出电压
  • B 级 EMC 滤波器布局
  • 内置热管理