特性 | RFMM |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 200.0 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
宽度 (mm) | 7.05 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RFMM.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Podcast | 2019-12-18 |
| 2019-7-17 | |
| Official Press Release | 2018-4-5 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Youtube Video | 2019-8-13 |
| Youtube Video | 2019-2-6 |
| Youtube Video | 2018-12-10 |
| Youtube Video | 2018-7-16 |