工业用电源转换产品

工业中的自动化设备只有在电力持续供应的情况下才能发挥作用,为了保证电力持续供应,越来越多的设备使用电池作为备用电源。相关的电池充电器和线路调节产品构成了备用电源系统的重要组成部分,其本身必须高度可靠。

RECOM Power Systems 作为定制解决方案的专家,在提供高质量、可靠的单相和三相电池充电器方面拥有长期经验,其输出功率从 3.2kW 到 11kW,甚至更高的级联产品。电池调节功能可以包括在充电器之内,独立的功率因数校正“前端”的额定功率最高可达 4 kW。有些产品可双向工作,以实现电荷平衡。以下设计特意以平台解决方案形式开发,便于 RECOM 快速、轻松、经济地对这些解决方案进行修改,从而满足各种客户需求。

交流输入电池充电器、调节器、平衡器和 PFC 前端

RECOM 可提供三相交流输入电池充电器,其额定功率为 3.2 kW(RMOC3200 系列)和 5 kW(RMOC5000 系列),级联时最高功率可达 20 kW。RMOC3200 系列还可在最高 800 V 的直流输入电压下工作。两个系列的输出均适用于 24 Vnom 至 110 Vnom(且均在 36/48/72/96 之间)的应用。充电器/调节器还提供 2 kW 单相交流输出(MA2000 系列)和 11 kW 三相交流输出(MA11000 系列)。这些产品可以通过编程设置为对电池进行充电和放电以进行测试和调节,从而使电池达到最佳的使用寿命和可用性。这两个系列都可以在非常宽的电池电压下工作。SAB10000 系列可在三相交流输入(20VDC 输出)或 600 VDC 标称输入电压(24 VDC 输出)下以 10 kW 的功率为电池充电,但同时也支持双向工作,确保电池电荷可以返回到交流电源或可选的直流电源端,用于能量平衡应用。

模块化独立功率因数校正“前端”可输出 800 W,1600 W 和 3200 W(单相交流输入)功率和 4 kW(三相交流输入)功率。这些产品可提供采用 19” 机架安装、开放式框架或机箱安装的型号,也可根据客户要求定制。
系列 类型 描述
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SAB10000
SAB10000
Battery conditioner Power 10kW, Vin 340-470VAC / 520-700VDC, Vout 20VDC/24VDC

面向牵引电池应用的直流输入电源

在工业中,叉车和其他物料搬运设备往往使用额定电压为 320 V 至 600 V 的牵引电池。SD4000 系列板载电源可通过高压电池生成 24 V 或 48 V 电压,额定功率为 4 kW,并且效率很高。采用 19" 机架安装的产品可以采用基板冷却或液体冷却。
系列 类型 描述
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V
  系列 功率(W) 输入电压(V) 输出路数 主输出电压(V) 安装类型
No Records Found

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

定制的

与 RECOM Power Systems 团队取得联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。