逆变器

  • 200W至5kW的逆变器模块
  • 专为地面移动或工业自动化设计
  • 输入:12/24 VDC或最高110 VDC
  • 输出:单相或三相合成正弦波
  • 高效率
逆变器系列根据不同的应用生成单相或多相输出电压或电流。这些强大的解决方案非常适合需要交流电但只能使用直流电的任何的移动或固定应用。

转换器的核心由静态DC-AC转换器组成,可高效的连续运行。频率和可调电压输出与直流电池隔离为一个单相或三相电压源,供给12或24V至110V或更高的220至1100V DC的中间电路电压以及EV电池。纯正弦波输出由数字控制,防短路并具有很高的过载能力。

在机械方面,该解决方案适用于19”机架、开放式或底盘组装,同时可根据客户规格和应用进行修改。
系列 类型 描述
ID250
ID250
Railway Inverter Power 240W, Vin 24-48-72-110VDC, Vout 48VDC: 50-156VAC / 24-72-110VDC: 200-240VAC
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
Attributes Inverters
DC/AC
Power (W) 200 - 9000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 24V…110VDC
200 - 2500VDC
Vout (V) 1AC or 3AC
fout (Hz) sinusoidal
Distortion Factor <=2% with linear load
<=5% with non linear
load according to EN 50091-1
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Overload behaviour 2.0 x Inom for 4 sec.
1.2 x Inom for 60 sec, then switch off
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。

销售代表

询问关于我们PCS产品的需求或疑问