该系列转换器的部分特性包括高功率密度、-40°C 至 +100°C 的工业温度范围,并具有远程开关控制等额外功能,非常适合高度复杂的工业设计。RS 系列可通过选择“/H2”或“/H3”选项分别获得 2 kV 或 3 kV 的隔离电压。标准型号提供 2:1 输入电压范围,而“Z”型号则具有 4:1 的输入电压范围,包括涵盖 5 V 和 12 V 供电电压的输入电压范围。
|
||||||||||||||
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RS-0505D
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 5 | SIP8 |
| |||||||
2 |
RS-0505D/H2
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 5 | SIP8 |
| |||||||
3 |
RS-0505D/H3
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 5 | SIP8 |
| |||||||
4 |
RS-0505S
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | 5 | SIP8 |
| |||||||
5 |
RS-0505S/H2
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | 5 | SIP8 |
| |||||||
6 |
RS-0505S/H3
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | 5 | SIP8 |
| |||||||
7 |
RS-0509D
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 9 | SIP8 |
| |||||||
8 |
RS-0509D/H2
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 9 | SIP8 |
| |||||||
9 |
RS-0509D/H3
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 9 | SIP8 |
| |||||||
10 |
RS-0509S
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | 9 | SIP8 |
| |||||||
11 |
RS-0509S/H2
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | 9 | SIP8 |
| |||||||
12 |
RS-0509S/H3
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | 9 | SIP8 |
| |||||||
13 |
RS-0512D
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 12 | SIP8 |
| |||||||
14 |
RS-0512D/H2
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 12 | SIP8 |
| |||||||
15 |
RS-0512D/H3
| 2.0 | 隔离 | 4.5 - 9.0 | ± 12 | SIP8 |
| |||||||
|
特性 | RS |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP8 |
长度 (mm) | 21.8 |
宽度 (mm) | 9.2 |
高度 (mm) | 11.1 |
保护功能 | SCP |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 稳压 |
|
|||||||||
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RS-0505D
| 2.0 | 5.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
2 |
RS-0505D/H2
| 2.0 | 5.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
3 |
RS-0505D/H3
| 2.0 | 5.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
4 |
RS-0505S
| 2.0 | 5.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
5 |
RS-0505S/H2
| 2.0 | 5.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
6 |
RS-0505S/H3
| 2.0 | 5.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
7 |
RS-0509D
| 2.0 | 9.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
8 |
RS-0509D/H2
| 2.0 | 9.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
9 |
RS-0509D/H3
| 2.0 | 9.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
10 |
RS-0509S
| 2.0 | 9.0 | 4.5 - 9.0 | THT |
| |||
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RS.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |