RBM 微型 DC/DC 转换器是 Recom 工业转换器系列的补充产品。该产品系列广泛应用于 PCB 分布式电源系统,具备封装尺寸小、高效、3 kVDC 隔离电压以及低输出纹波的优势。标准特性中的工作温度范围扩展至 -40°C 至 +85°C。从这款双路输出转换器的单个引脚可获取全面的额定功率,前提是该功率不超过 1 瓦。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBM-0505D
| 1 | 隔离 | 5 | ± 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 2 |
|
RBM-0505D/P
| 1 | 隔离 | 5 | ± 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 3 |
|
RBM-0505S
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 4 |
|
RBM-0505S/P
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 5 |
|
RBM-0512D
| 1 | 隔离 | 5 | ± 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 6 |
|
RBM-0512D/P
| 1 | 隔离 | 5 | ± 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 7 |
|
RBM-0512S
| 1 | 隔离 | 5 | 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 8 |
|
RBM-0512S/P
| 1 | 隔离 | 5 | 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 9 |
|
RBM-0515D
| 1 | 隔离 | 5 | ± 15 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 10 |
|
RBM-0515D/P
| 1 | 隔离 | 5 | ± 15 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 11 |
|
RBM-0515S
| 1 | 隔离 | 5 | 15 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 12 |
|
RBM-0515S/P
| 1 | 隔离 | 5 | 15 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 13 |
|
RBM-1205D
| 1 | 隔离 | 12 | ± 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 14 |
|
RBM-1205D/P
| 1 | 隔离 | 12 | ± 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 15 |
|
RBM-1205S
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 16 |
|
RBM-1205S/P
| 1 | 隔离 | 12 | 5 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 17 |
|
RBM-1212D
| 1 | 隔离 | 12 | ± 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 18 |
|
RBM-1212D/P
| 1 | 隔离 | 12 | ± 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 19 |
|
RBM-1212S
| 1 | 隔离 | 12 | 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 20 |
|
RBM-1212S/P
| 1 | 隔离 | 12 | 12 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 21 |
|
RBM-1215D
| 1 | 隔离 | 12 | ± 15 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 22 |
|
RBM-1215D/P
| 1 | 隔离 | 12 | ± 15 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 23 |
|
RBM-1215S
| 1 | 隔离 | 12 | 15 | SIP6 微型 |
| ||||||
| 24 |
|
RBM-1215S/P
| 1 | 隔离 | 12 | 15 | SIP6 微型 |
|
| 特性 | RBM |
|---|---|
| AC/DC,DC/DC,IC,Transformer | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 隔离电压 (kV) | 3 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP6 微型 |
| 长度 (mm) | 16.55 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 7.7 |
| 认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 非稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RBM-0505D
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RBM-0505D/P
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 3 |
|
RBM-0505S
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 4 |
|
RBM-0505S/P
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 5 |
|
RBM-0512D
| 1 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 6 |
|
RBM-0512D/P
| 1 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 7 |
|
RBM-0512S
| 1 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 8 |
|
RBM-0512S/P
| 1 | 12 | 5 | THT |
| ||
| 9 |
|
RBM-0515D
| 1 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 10 |
|
RBM-0515D/P
| 1 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 11 |
|
RBM-0515S
| 1 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 12 |
|
RBM-0515S/P
| 1 | 15 | 5 | THT |
| ||
| 13 |
|
RBM-1205D
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 14 |
|
RBM-1205D/P
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 15 |
|
RBM-1205S
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 16 |
|
RBM-1205S/P
| 1 | 5 | 12 | THT |
| ||
| 17 |
|
RBM-1212D
| 1 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 18 |
|
RBM-1212D/P
| 1 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 19 |
|
RBM-1212S
| 1 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 20 |
|
RBM-1212S/P
| 1 | 12 | 12 | THT |
| ||
| 21 |
|
RBM-1215D
| 1 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 22 |
|
RBM-1215D/P
| 1 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 23 |
|
RBM-1215S
| 1 | 15 | 12 | THT |
| ||
| 24 |
|
RBM-1215S/P
| 1 | 15 | 12 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RBM.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| High Isolation Medical-Grade Converters | Video | 2020-5-4 |