RUZ DC/DC 转换器提供两个独立的隔离输出。典型应用包括需要通道间隔离的多通道电路。/H 选项在输入和输出之间提供 2 kVDC 隔离。/P 选项在一个或两个输出上提供连续短路保护。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RUZ-050505
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | 5 / 5 | SIP7 |
| ||||||
2 |
![]() |
RUZ-050505/H
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | 5 / 5 | SIP7 |
| ||||||
3 |
![]() |
RUZ-050505/HP
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | 5 / 5 | SIP7 |
| ||||||
4 |
![]() |
RUZ-050505/P
| 2.0 | 隔离 | 5.0 | 5 / 5 | SIP7 |
|
特性 | RUZ |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 2.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
主输出电压(V) | 5 / 5 |
输出路数 | 双路 |
输出电流 1 (mA) | 200.0 |
输出电流 2 (mA) | 200.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
宽度 (mm) | 7.05 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 60950-1, IEC 60950-1 |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 管装 |
输出类型 | 非稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RUZ-050505
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
2 |
![]() |
RUZ-050505/H
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
3 |
![]() |
RUZ-050505/HP
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
4 |
![]() |
RUZ-050505/P
| 2.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RUZ.pdf | Datasheet |