RK 和 RH 系列 DC/DC 转换器完善了 RECOM 的工业转换器系列品类,具有 3 kVDC/1 s 和 4 kVDC/1 s 的极高隔离。标准特性中的工作温度范围扩展至 -40°C 至 +90°C。这些转换器已通过 IEC/EN/UL60950-1 认证,适用于 IGBT 驱动器应用。
|
||||||||||||||
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RK-0505S
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 5 | SIP7 |
| ||||||
2 |
![]() |
RK-0505S/H
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 5 | SIP7 |
| ||||||
3 |
![]() |
RK-0505S/HP
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 5 | SIP7 |
| ||||||
4 |
![]() |
RK-0505S/P
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 5 | SIP7 |
| ||||||
5 |
![]() |
RK-0509S
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 9 | SIP7 |
| ||||||
6 |
![]() |
RK-0509S/H
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 9 | SIP7 |
| ||||||
7 |
![]() |
RK-0509S/HP
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 9 | SIP7 |
| ||||||
8 |
![]() |
RK-0509S/P
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 9 | SIP7 |
| ||||||
9 |
![]() |
RK-0512S
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 12 | SIP7 |
| ||||||
10 |
![]() |
RK-0512S/H
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 12 | SIP7 |
| ||||||
11 |
![]() |
RK-0512S/HP
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 12 | SIP7 |
| ||||||
12 |
![]() |
RK-0512S/P
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 12 | SIP7 |
| ||||||
13 |
![]() |
RK-0515S
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 15 | SIP7 |
| ||||||
14 |
![]() |
RK-0515S/H
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 15 | SIP7 |
| ||||||
15 |
![]() |
RK-0515S/HP
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 15 | SIP7 |
| ||||||
|
特性 | RK |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输出路数 | 单路 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.65 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | EN 55032, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 90.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
|
|||||||||
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RK-0505S
重点
| 1.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
2 |
![]() |
RK-0505S/H
重点
| 1.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
3 |
![]() |
RK-0505S/HP
重点
| 1.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
4 |
![]() |
RK-0505S/P
重点
| 1.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
5 |
![]() |
RK-0509S
重点
| 1.0 | 9.0 | 5.0 | THT |
| ||
6 |
![]() |
RK-0509S/H
重点
| 1.0 | 9.0 | 5.0 | THT |
| ||
7 |
![]() |
RK-0509S/HP
重点
| 1.0 | 9.0 | 5.0 | THT |
| ||
8 |
![]() |
RK-0509S/P
重点
| 1.0 | 9.0 | 5.0 | THT |
| ||
9 |
![]() |
RK-0512S
重点
| 1.0 | 12.0 | 5.0 | THT |
| ||
10 |
![]() |
RK-0512S/H
重点
| 1.0 | 12.0 | 5.0 | THT |
| ||
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
RK_RH.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2018-11-15 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |