RYK DC/DC 转换器通常用于预算有限的通用电源隔离和电压匹配应用。此转换器成本低、功能丰富,内置线性稳压器,可提供独立于负载的稳压输出。该转换器配备 4 kVdc 隔离,工业工作温度范围为 -40 °C 至 +105 °C,无需降额,已通过 UL/EN 认证。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RYK-0505S/H
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 5 | SIP7 |
|
| |||||
| 2 |
|
RYK-053.3S/H
重点
| 1 | 隔离 | 5 | 3.3 | SIP7 |
|
|
| 特性 | RYK |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 1 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 4 |
| 安装类型 | THT |
| 封装类型 | SIP7 |
| 长度 (mm) | 19.6 |
| 宽度 (mm) | 6 |
| 高度 (mm) | 10.2 |
| 认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 105 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 管装 |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RYK-0505S/H
重点
| 1 | 5 | 5 | THT |
| ||
| 2 |
|
RYK-053.3S/H
重点
| 1 | 3.3 | 5 | THT |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RYK.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 材料科学的进步助力优化电源设计和性能表现 | Blog Article | 2024-5-17 |
| 低功耗 DC/DC 转换器受惠于复杂设计 | Blog Article | 2023-8-4 |
| 平面变压器有利于 DC/DC 转换器设计。 | Blog Article | 2023-4-7 |
| 极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了 | Official Press Release | 2023-3-21 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| Planar Transformers Revolutionize DC-DC Converter Designs | Video | 2023-9-28 |
| Latest RECOM DC/DC Upgrades: Heightened Performance Without Heightened Price | Youtube Video | 2023-7-10 |