极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了

极受欢迎的R78、RKE、RFMM、RSO、RY、RSE、RS3系列升级了
我们重新审视了一些最受欢迎的隔离和非隔离 DC/DC 转换器的设计,通过先进的电路结构和制程工艺实现了更高的性能提升。采用同步整流提高效率,设计可自动化放置的平面变压器,灵活的自动化制程可有效降低生产成本,对于一些量产的新产品来说成本甚至可以降得更低。

包含已经发布的R-78K-xx系列在内,编号尾码为「K」的新产品直接替代三端线性稳压器,具有高达 36V 的宽输入范围。0.5A 和 1A 版本还有更宽的工作温度、更高的效率、更轻的重量和更小的外壳尺寸。

新推出的RKK系列是现有的RKE和RFMM系列1W隔离SIP7 DC/DC转换器的升级版。新产品具有更高的效率,即使轻负载仍保持高效、EMI更低、工作温度最高可达105°C而无需降额且使用寿命更长。取消灌胶工序节省了成本并将重量降低至仅1.7克,因此更为「绿色环保」。RYK版本也可提供具有相同的增强性能和完全稳压输出。

极受欢迎的稳压4:1输入RSO产品也已升级为RSOK系列,现在无须降额工作温度可达更高的88°C,从2kVDC/1秒「功能隔离」提升为认证的3kV/1min「基础隔离」,隔离电容减半至50pF,并且没有最低负载要求。

RSE系列升级为新的RSK-RUW系列,输入范围从4:1拓展至8:1、从2kVDC/1秒隔离电压升至3kVDC/1分钟、79%效率提升至88.5%、更低的50pF隔离电容、工作温度可达85°C无需降额,这比RSE系列还高出10°C。

RS3E系列升级为3W SIP8 RS3K-Z系列。-K版本具有4:1输入范围和3kV的「基础隔离」,而-E系列则是2:1输入和3kV的「功能隔离」。RS3K-Z具有更宽的工作温度范围,无需降额可达+80°C,同时提供更低的隔离电容和更高的效率。

我们通过创新电路和先进的自动化制程来为我们最畅销的产品进行升级,进而减少人工装配的工序。这会带来更具优势的性能、更好的可重复性并节约成本。
应用
  系列
1 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本
  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 82%
  • 4 kVDC/1 s 隔离电压
2 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
重点
  • 4:1 宽输入电压范围
  • SIP8 封装
  • 连续短路保护
  • 没有最低负载要求
3 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
  • 8:1 宽输入电压范围
  • SIP8 封装
  • 连续短路保护
  • 没有最低负载要求
4 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 4:1 宽输入电压范围
  • SIP8 封装
  • 连续短路保护
  • 没有最低负载要求
5 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
  • 低成本
  • 1:1 输入电压范围
  • 效率最高可达 81%
  • 4 kVDC/1 s 隔离电压