ROM 微型 DC/DC 转换器为隔离或转换电路板高度有限的直流电源轨而设计。尽管采用微型 7.7 mm 封装,但功能依然齐全,可提供 3 kVDC 高隔离,–40°C 至 +85°C 的工作温度范围,并具有连续短路保护功能(可选)。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ROM-0505S
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 5 | SIP4 微型 |
| ||||||
2 |
![]() |
ROM-0505S/P
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 5 | SIP4 微型 |
| ||||||
3 |
![]() |
ROM-0512S
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 12 | SIP4 微型 |
| ||||||
4 |
![]() |
ROM-0512S/P
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 12 | SIP4 微型 |
| ||||||
5 |
![]() |
ROM-0515S
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 15 | SIP4 微型 |
| ||||||
6 |
![]() |
ROM-0515S/P
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 15 | SIP4 微型 |
| ||||||
7 |
![]() |
ROM-1205S
| 1.0 | 隔离 | 12.0 | 5 | SIP4 微型 |
| ||||||
8 |
![]() |
ROM-1205S/P
| 1.0 | 隔离 | 12.0 | 5 | SIP4 微型 |
| ||||||
9 |
![]() |
ROM-1212S
| 1.0 | 隔离 | 12.0 | 12 | SIP4 微型 |
| ||||||
10 |
![]() |
ROM-1212S/P
| 1.0 | 隔离 | 12.0 | 12 | SIP4 微型 |
| ||||||
11 |
![]() |
ROM-1215S
| 1.0 | 隔离 | 12.0 | 15 | SIP4 微型 |
| ||||||
12 |
![]() |
ROM-1215S/P
| 1.0 | 隔离 | 12.0 | 15 | SIP4 微型 |
| ||||||
13 |
![]() |
ROM-3.305S
| 1.0 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP4 微型 |
| ||||||
14 |
![]() |
ROM-3.305S/P
| 1.0 | 隔离 | 3.3 | 5 | SIP4 微型 |
| ||||||
15 |
![]() |
ROM-3.312S
| 1.0 | 隔离 | 3.3 | 12 | SIP4 微型 |
| ||||||
16 |
![]() |
ROM-3.312S/P
| 1.0 | 隔离 | 3.3 | 12 | SIP4 微型 |
| ||||||
17 |
![]() |
ROM-3.315S
| 1.0 | 隔离 | 3.3 | 15 | SIP4 微型 |
| ||||||
18 |
![]() |
ROM-3.315S/P
| 1.0 | 隔离 | 3.3 | 15 | SIP4 微型 |
|
特性 | ROM |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP4 微型 |
长度 (mm) | 11.5 |
宽度 (mm) | 6.05 |
高度 (mm) | 7.7 |
认证 | CB, EN 60601-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 85.0 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 非稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ROM-0505S
| 1.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
2 |
![]() |
ROM-0505S/P
| 1.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
3 |
![]() |
ROM-0512S
| 1.0 | 12.0 | 5.0 | THT |
| ||
4 |
![]() |
ROM-0512S/P
| 1.0 | 12.0 | 5.0 | THT |
| ||
5 |
![]() |
ROM-0515S
| 1.0 | 15.0 | 5.0 | THT |
| ||
6 |
![]() |
ROM-0515S/P
| 1.0 | 15.0 | 5.0 | THT |
| ||
7 |
![]() |
ROM-1205S
| 1.0 | 5.0 | 12.0 | THT |
| ||
8 |
![]() |
ROM-1205S/P
| 1.0 | 5.0 | 12.0 | THT |
| ||
9 |
![]() |
ROM-1212S
| 1.0 | 12.0 | 12.0 | THT |
| ||
10 |
![]() |
ROM-1212S/P
| 1.0 | 12.0 | 12.0 | THT |
| ||
11 |
![]() |
ROM-1215S
| 1.0 | 15.0 | 12.0 | THT |
| ||
12 |
![]() |
ROM-1215S/P
| 1.0 | 15.0 | 12.0 | THT |
| ||
13 |
![]() |
ROM-3.305S
| 1.0 | 5.0 | 3.3 | THT |
| ||
14 |
![]() |
ROM-3.305S/P
| 1.0 | 5.0 | 3.3 | THT |
| ||
15 |
![]() |
ROM-3.312S
| 1.0 | 12.0 | 3.3 | THT |
| ||
16 |
![]() |
ROM-3.312S/P
| 1.0 | 12.0 | 3.3 | THT |
| ||
17 |
![]() |
ROM-3.315S
| 1.0 | 15.0 | 3.3 | THT |
| ||
18 |
![]() |
ROM-3.315S/P
| 1.0 | 15.0 | 3.3 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
recom-certificate-rohs-2.1.pdf | ||
ROM.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2020-5-4 |