ROJ 系列 即将推出

  • Continuous Short Circuit Protection
  • Isolation voltage 2kVAC/min. or 3kVDC/min.
  • Operating Temperature: -40°C to +105°C
  • Efficiency up to 85%
输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  •   产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型
    1 RECOM | ROJ-0505S/P | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    即将推出
    1 隔离 5 5 SIP4
    2
    即将推出
    1 隔离 12 5 SIP4
    3
    即将推出
    1 隔离 12 12 SIP4
    4
    即将推出
    1 隔离 15 5 SIP4
    5 RECOM | ROJ-2405S/P | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    即将推出
    1 隔离 24 5 SIP4
    特性 ROJ
    Product Category DC/DC
    功率(W) 1
    隔离 隔离
    输出路数 单路
    隔离电压 (kV) 3
    安装类型 THT
    封装类型 SIP4
    长度 (mm) 11.5
    宽度 (mm) 6
    高度 (mm) 10.2
    认证 CB, EN 62368-1, UL 62368-1
    最低工作温度 (°C) -40
    保护功能 SCP
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
    包装类型 管装
    输出类型 非稳压
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | ROJ-0505S/P | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    即将推出
    1 5 5 THT
    2
    即将推出
    1 5 12 THT
    3
    即将推出
    1 12 12 THT
    4
    即将推出
    1 5 15 THT
    5 RECOM | ROJ-2405S/P | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    即将推出
    1 5 24 THT

    文件

    标题 类型 日期
    ROJ.pdf Datasheet