参数化搜索

RECOM 参数化搜索工具可根据您的电气与机械规格要求,快速筛选出适配的电源解决方案。通过关键参数规格进行筛选,即可对多款产品即时对比,并直接定位至下表中最匹配的产品,节省设计时间,简化元器件选型工作。

使用说明:
  • 搜索:输入规格参数以筛选结果。 .
  • 结果:向下滚动页面,查看筛选后的产品列表。
  • 清除:如需重置全部参数,请点击【清除所选条件】按钮。
Product Category
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
    拓扑结构
    Primary Winding
    Secondary Winding
    原边电感量 (µH)
    Center Tap
    CRA relevant
    Separation line
      系列
    1 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 引脚与 LM78xx 线性器件兼容
    • 紧凑型封装(长 * 宽 * 高 =11.5 * 7.55 * 10.2 mm)
    • 宽输入范围(5 V - 40 V)
    2 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 专为 12 V - 60 V 电池供电应用设计
    • 宽输入范围 (6.5 V - 72 V)
    • 100 V 浪涌耐受
    • 48 V 输入、满载情况下的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
    3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (9 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
    • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
    • 引脚与 78 系列稳压器兼容
    4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (7 产品)
    • 效率最高可达 95%,无需散热器
    • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
    • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
    • 引脚与 78 系列稳压器兼容
    5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (18 产品)
    • 效率最高可达 96%,无需散热器
    • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
    • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
    • 引脚与 78 系列稳压器兼容
    6 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 9 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    7 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 13.5 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    8 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 13.5 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    9 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
    重点
    (16 产品)
    • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
    • 引脚与 R1D 系列兼容
    • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +95°C
    • 高达 3 kVDC/1 s 或 1 kVDC/1 s 的隔离
    10 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1W
    重点
    (27 产品)
    • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    11 RECOM | R1S Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    (600 产品)
    • 在 100°C 的环境温度下可全功率工作
    • 1 kVDC/1 s 或 3 kVDC/1 s 隔离选项
    • 通过 UL 和 EN 认证,并获得 CB 报告
    • 适用于全自动装配(包括汽相焊接)
    12 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 1:1 输入电压范围
    • SMD 封装
    • 效率最高可达 75%
    • 1 kVDC/1 s 隔离电压
    13 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    (6 产品)
    • SMD 外壳样式
    • 胶带和卷轴封装
    • 已获得 UL60950-1 认证
    • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
    14 RECOM | R1SX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 功率为 1 W,采用 SMD 封装
    • 引脚与 R1S 系列兼容
    • 满载时工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
    • 高达 3 kVDC/1 s 或 1 kVDC/1 s 的隔离
    15 RECOM | R24C2T25 Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2w隔离型DC/DC转换器
    • 可编程的非对称输出电压
    • 适用于IGBT/Si/SiC/GaN栅极驱动的偏置电压
    • 3kVAC/1min高隔离
    16 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 21 - 27 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    17 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2W
    重点
    (54 产品)
    • 功率为 2 W,采用 SMD 或 DIP8 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    18 RECOM | R2SX Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    重点
    (24 产品)
    • 电源为 2 W,采用 SMD 封装
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +100°C
    • 没有最低负载要求
    • 通过 IEC/EN/UL62368-1 认证,并获得 CB 报告
    19 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3W
    重点
    (27 产品)
    • 功率为 3 W,采用 SMD 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 84%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    20 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5W
    重点
    (18 产品)
    • 功率为 5 W,采用 SMD 封装
    • 4:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 86%
    • 1.6 kVDC/1 min 隔离电压
    21 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
    重点
    (2 产品)
    • 1.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
    • 可编程不对称输出电压
    • 8.5 - 18 VDC 输入电压范围
    • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
    22 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
    重点
    (32 产品)
    • 3 W 隔离式 DC/DC 转换器
    • 5.2 kVDC/1 min 的高隔离电压
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    • IGBT/Si/SiC/GaN 栅极驱动电源的理想选择
    23 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 输入电压范围为 85 至 305 VAC
    • 4 kVAC 的隔离强度
    • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    • 满载输出功率可在高达 80°C 的环境中工作
    24 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
    重点
    (11 产品)
    • 最小的 3 W 模块占位面积为 1 平方英寸
    • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 空载功耗 < 150 mW
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
    25 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 85 至 305 Vac 输入/过电压类别 III (OVC III)
    • 满载输出功率可在高达 75°C 的环境中工作
    • 15.4mm 的薄型设计
    • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
    26 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 输入范围:85-305 VAC,满载时温度可达 +80°C
    • 增强浪涌额定值:2kV (L-N); 4kV (L-PE)
    • 过电压类别:OVC III,海拔高度最高 3000 米
    • 6 W 增强功率,持续时间可达 20 秒
    27 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
    • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 过电压类别 OVC III(2000 米)
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    28 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 超宽输入电压范围 85-528 VAC
    • OVC III 输入额定值,无需额外保险丝
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
    • 过电压和过流保护
    29 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 100-240 VAC 输入电压
    • 初级侧稳压
    • EI-30 变压器引脚排列
    • 满载时工作温度范围:-25 至 55°C
    30 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
    重点
    (8 产品)
    • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
    • 在整个负载范围内效率高
    • 无需外部元件
    31 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 超宽输入电压范围 100/115/240/277 VAC
    • 过电压类别 OVC III(2000 米)
    • 工作海拔高度最高可达 5000 米 (OVC II)
    • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    32 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
    • 输入电压范围为 85-528 VAC
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • LPS 有限电源
    33 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 超宽输入电压:交流 18-264V 或直流 18-375V
    • 紧凑型尺寸 1.5"x 2";标准引脚 [P12]
    • 印刷电路板安装或飞线连接
    • 过电压类别 III(海拔 3000m)或过电压类别 II(海拔 5000m)
    34 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
    重点
    (8 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 在整个负载范围内效率极高
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    35 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • Wide input range 85-264VAC / 85-305VAC
    • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
    • Operating Altitude up to 5000m
    • Operating temperature range: -40°C to +85°C
    36 RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 在整个负载范围内效率极高
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    37 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
    • 工作海拔高度为 5000 米
    • OVCIII 环境下,工作海拔高度最高为 2000 米
    • 4 kVAC 额定隔离电压/60 s
    38 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    重点
    (10 产品)
    • 80-305VAC 宽输入范围
    • 满载额定功率至 60°C
    • EN55032 “B”:O/P 浮动或参考接地
    • 浪涌抗扰度 2kVAC:L-N &;4kV:L;N - 接地
    39 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 85-305VAC 宽输入范围
    • 满载额定功率高达 55°C
    • 23W提升功率
    • 可选 CV/CC 过电流限制
    40 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
    • 输入电压范围为 85-528 VAC
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • LPS 有限电源
    41 RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output
    重点 新
    (8 产品)
    • 90 – 264VAC Wide range input
    • IEC320 Inlet: -C14, Class I or -C8, Class II
    • Built-in active PFC power factor correction
    • No load power consumption<0.15W
    42 RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output
    重点 新
    (4 产品)
    • 90 – 264VAC Wide range input
    • IEC320 Inlet: -C14, Class I or -C8, Class II
    • Built-in active PFC power factor correction
    • No load power consumption<0.15W
    43 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
    重点
    (6 产品)
    • 6 W 功率可在高达 60°C 的环境中工作
    • 1”X1” 的占位面积;17mm 的薄型设计
    • 标称工作电压范围为 100-277 VAC
    • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    44 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 可提供高达 1000 W 的无风扇功率/1200 W 的升压功率
    • 在欧洲设计和制造
    • 负载达到 15% 时,效率超过 90%
    • 宽工作温度范围: -40 至 +80°C
    45 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围:85-264 VAC
    • 130 W 峰值功率
    • OVC III 等级
    • 已获得 2MOPP 医疗认证,B 和 BF 级输出
    46 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 高性价比和可靠性的设计
    • 升压功率可达 210 瓦(最长持续 10 秒)
    • 过压类别 OVC III;2000 米
    • 工作海拔高度为 5000 米
    47 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (11 产品)
    • 面板和 DIN 导轨安装或者开放电路板固定
    • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
    • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
    • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
    48 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (9 产品)
    • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
    • 100-277 VAC 输入电压范围,可在最高 65°C 温度下满载工作
    • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
    • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
    49 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 160 W 基板冷却,无风扇工作
    • 230 W 峰值功率或强制风冷额定值
    • 通用交流输入电压范围(80~264 Vac)
    • 待机功耗 < 0.5 W
    50 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
    重点
    (29 产品)
    • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
    • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
    • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
    • 工业标准引脚 [P12]
    51 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
    重点 新
    (3 产品)
    • 3000 W直流输出;输入:180–264 V交流电 或 400–800 V直流电
    • 符合 UL62368、UL60601 标准;IEC60335(-2-29)
    • 5 V / 2 A 待机输出
    • 支持主动均流;(可选或门场效应管)
    52 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (35 产品)
    • 1.6“x3“,开放电路板装置;可选 2“x3“
    • 1.8“x3.2“,封装模块
    • 在 -40°C 至 +65°C 环境温度下提供 40 W 的功率
    • 降额时工作温度最高可达 +85°C
    53 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 300 W 基板冷却,无风扇工作
    • 550 W 峰值功率或强制风冷额定值
    • 通用交流输入电压范围(80~264 VAC)
    • 待机功耗 < 0.5 W
    54 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
    重点
    (24 产品)
    • 输入电压范围:80-264 VAC或 80-305 VAC
    • 工作温度范围:-40 至 +85°C(需降额)
    • 过电压类别 OVC III
    • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
    55 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 对流冷却提供高达 450 W 的输出功率
    • 为动态负载最高提供 800 W 的电源
    • 5 VSB输出(始终开启)
    • 遥感、CTRL 开/关、PM 总线。
    56 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    重点 新
    (21 产品)
    • 宽电压输入:90–305VAC
    • 65W 输出,功率密度 11 W/in³ 或 20 W/in³
    • 过电压类别 OVC III,适用海拔 3000 米或 5000 米
    • 1.5×3 英寸尺寸,高效导热基板
    57 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围:85-264 VAC
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • OVC III 和 LPS 等级
    • 通过 2MOPP 医疗认证,符合 B 和 BF 标准
    58 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    重点
    (2 产品)
    • 直插式连接器,免工具接线
    • 开关可调启动延迟
    • 可切换为 NEC 2 类限制(适用于 5 A 模块)
    • 可调节功率限制和 LED 负载指示
    59 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 纤薄型设计(宽 43 mm),配备 25° 推入式连接器
    • 快速免工具安装与拆卸
    • 宽直流输入电压范围 9-56V
    • 适配 12 伏、24 伏及 48 伏电源系统
    60 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 业界最小尺寸的 120W DIN 导轨电源
    • 最高功率密度可达 500W / 升
    • 纤细设计(28 毫米宽),配备 25° 推入式连接器
    • 直流输入电压范围 88-370V
    61 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
    • 有源功率因数校正,功率因数>0.95
    • 有源浪涌电流限制功能
    • 直流输入电压范围 88-370V
    62 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
    • 有源浪涌电流限制功能
    • 分段交流输入,电压范围 85-132V 交流电及 170-277V 交流电
    • 最高效率达 94%
    63 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 纤薄型设计(52mm 宽),配备 25° 推入式连接器
    • 有源功率因数校正,功率因数达 0.95
    • 有源浪涌电流限制功能
    • 直流输入电压范围 88-370V
    64 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
    • 免工具快速安装和拆卸
    • 主动浪涌电流限制功能
    • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
    65 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
    • 免工具快速安装和拆卸
    • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
    • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
    66 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
    • 免工具快速安装和拆卸
    • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
    • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
    67 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 固定铁路系统电源
    • 轨旁铁路照明 LED 驱动器
    • 适用于 DB InfraGO AG 的低位轨旁照明 (nGgB)
    • 带接线盒的外壳防护等级为 IP65
    68 RECOM | RB Series | DC/DC, THT, 1W
    重点
    (240 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 双路输出型号可共享功率
    • 1 kVDC/1 s 或 2 kVDC/1 s 隔离选项
    • 连续短路保护(可选)
    69 RECOM | RBA-026 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型化隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:6000VDC/1 分钟
    • 工作温度:-40~125℃
    70 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 非隔离式降压/升压转换器
    • 半砖封装功率最高可达 3000 W
    • 可调节输出电压和电流
    • 效率最高可达 96%
    71 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 1:1 输入电压范围
    • 低成本 1 W 转换器
    • 效率最高可达 76%
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
    72 RECOM | RBE-011 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型化隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500VDC/1 分钟
    • 工作温度:-40~125℃
    73 RECOM | RBE-014 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    74 RECOM | RBE-017 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型化隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    75 RECOM | RBE-023 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    76 RECOM | RBE-024 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    77 RECOM | RBE-025 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    78 RECOM | RBE-027 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    79 RECOM | RBE-029 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    80 RECOM | RBE-030 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    81 RECOM | RBE-038 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    82 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
    重点
    (45 产品)
    • UL/铁路认证的恒流 LED 驱动器
    • 宽输入和输出电压范围
    • 数字 PWM 和模拟电压调光
    • 短路保护
    83 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 低成本降压 LED 驱动器
    • 6-60 V 输入电压
    • 恒定电流输出(350、700 或 1050 mA)
    • 数字 PWM 和模拟电压调光
    84 RECOM | REC10K-AW Series | DC/DC, THT, 10W
    重点
    (20 产品)
    • 工业标准 10 W 1”x1” 封装尺寸
    • 降额时环境温度可达 100°C
    • 宽 4:1 输入范围
    • 开/关控制引脚、UVLO、SCP
    85 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
    重点
    (20 产品)
    • 工业标准 10W DIP24 封装
    • 在环境温度达到 100°C 时仍可降额工作
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 具备 ON/OFF 控制引脚、欠压锁定(UVLO)、短路保护(SCP)功能
    86 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
    重点
    (5 产品)
    • 半砖型 150 W DC/DC 转换器
    • 超宽输入电压范围为 9-75 VDC
    • 2.5 kVDC/1 min 绝缘
    • 效率最高可达 89.5%
    87 RECOM | REC20K-Z Series | DC/DC, THT, 20W
    重点
    (16 产品)
    • 工业标准 20 W 1”x1” 封装尺寸
    • 降额时环境温度可达 105°C
    • 宽 4:1 输入范围
    • 开/关控制引脚、UVLO、SCP
    88 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 半砖型 300 W DC/DC 转换器
    • 宽输入电压范围为 9-36 VDC
    • 3 kVDC/1 min 绝缘
    • 具有 UVLO、SCP、OVP 和 OLP 全面保护功能
    89 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30W
    重点
    (14 产品)
    • 30 W 1”X1” 封装尺寸
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 2 kVDC/1 min 隔离电压
    • 通过 IEC/EN62638-1 认证
    90 RECOM | REC30K Series | DC/DC, THT, 30W
    重点
    (27 产品)
    • 工业标准 30 W 1”x1” 封装尺寸
    • 降额时环境温度可达 105°C
    • 2:1和4:1 宽输入范围
    • 开/关控制引脚、UVLO、SCP
    91 RECOM | REC3A-W Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 无需外部元件即可符合 EMI A 级标准
    • 连续短路保护
    92 RECOM | REC5A-W Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 无需外部元件即可符合 EMI A 级标准
    • 连续短路保护
    93 RECOM | REC5K-AW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 4 kVDC/1 s 基本隔离
    • 工业标准 5 W 1”x1” 封装尺寸
    • 反馈稳压输出
    • 降额时环境温度可达 110°C
    94 RECOM | REC5K-RW Series | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4 kVDC/1 s 隔离
    • 5 W,工业标准 DIP24 封装
    • 低纹波和噪声
    • 降额时环境温度可达 110°C
    95 RECOM | REC6A-W Series | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 80%
    • 无需外部元件即可符合 EMI A 级标准
    • 连续短路保护
    96 RECOM | REC6K-AW Series | DC/DC, THT
    重点 新
    (18 产品)
    • Industry standard 6W 1”x1” package
    • Derates to 105°C ambient temperature
    • Wide 4:1 input
    • ON/OFF control pin, UVLO, SCP
    97 RECOM | REC6K-RW Series | DC/DC, THT
    重点 新
    (18 产品)
    • Industry standard 6W DIP24 package
    • Derates to 105°C ambient temperature
    • Wide 4:1 input
    • UVLO, SCP
    98 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 通用输入电压范围 90-264 VAC
    • 内置恒流电路
    • 提供 12 V,24 V 和 48 V 三种输出电压
    • 输出电压可调节范围为 ±10%
    99 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 通用输入电压范围 90-264 VAC
    • 内置恒流电路
    • 提供 24 V 和 48 V 两种输出电压
    • 输出电压可调节范围为 ±10%
    100 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 通用输入电压范围 90-264 VAC
    • 内置恒流电路
    • 在 115 VAC 和 230 VAC 电压下,功率因数分别 >0.96 和 >0.93
    • 提供 24-28 V 和 48-55 V 两种可调节电压
    101 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 1:1 输入电压范围
    • SIP7 封装
    • 效率最高可达 76%
    102 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
    重点 新
    (3 产品)
    • 85-276VAC宽范围输入
    • 2U宽度(36mm);151g轻量化设计
    • 推入式连接器
    • 输出功率:120V电压下达90W(40°C);230V电压下达90W(60°C)
    103 RECOM | REM1 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (12 产品)
    • 医疗级 DC/DC 转换器
    • 250 VAC 工作电压,2MOPP
    • 5.2 kVDC 隔离适用于 250 VAC 工作电压
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    104 RECOM | REM10 Series | DC/DC, THT, 10W
    重点
    (96 产品)
    • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
    • 电气间隙和爬电距离:8 毫米
    • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
    • 2 µA 患者泄漏电流
    105 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
    重点
    (64 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 ≥8 mm
    • 高达 5kVAC/1min 的增强隔离
    • 已通过 IEC/EN/UL 60601 和 62368-1 认证
    106 RECOM | REM3.5E Series | DC/DC, 3.5W
    重点
    (360 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
    • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
    107 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
    重点
    (56 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 ≥8 mm
    • 高达 5kVAC/1min 的增强隔离
    • 已通过 IEC/EN/UL 60601 和 62368-1 认证
    108 RECOM | REM5E Series | DC/DC, 5W
    重点
    (360 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
    • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
    109 RECOM | REM60-W Series | DC/DC, THT, 60W
    重点
    (14 产品)
    • 针对 250 VAC 工作电压增强绝缘
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 5 kVAC 输入到输出隔离,2MOPP
    • 4.5 μA 最大患者泄漏电流
    110 RECOM | REM6E Series | DC/DC, 6W
    重点
    (210 产品)
    • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
    • 电气间隙和爬电距离 >8 mm
    • 最高可达 10 kVDC 的增强绝缘
    • 通过 IEC/EN/UL 60601 认证并获得 CB 报告(第三版安全标准和第四版EMC 标准)
    111 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 1:1 输入电压范围
    • SIP7 封装
    • 1 kVDC 隔离电压
    112 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 工业标准引脚排列
    • SIP4 封装
    • 1 kVDC 隔离电压
    113 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 工业标准引脚排列
    • SIP7 封装
    • 4 kVDC 隔离电压
    114 RECOM | RK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (64 产品)
    • 3kVDC/1 s 或 4 kVDC/1 s 隔离电压
    • 连续短路保护(可选)
    • UL94V-0 封装材料
    • 效率最高可达 84%
    115 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 低成本
    • 1:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 4 kVDC/1 s 隔离电压
    116 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 低成本
    • 1:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 82%
    • 4 kVDC/1 s 隔离电压
    117 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
    重点
    (112 产品)
    • 低成本 2 W 转换器
    • 工业标准 SIP7 封装
    • 3 kVDC 或 4 kVDC 两种隔离电压选项
    • 单路或双路输出
    118 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
    119 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    重点
    (3 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 24 V 和 110 V 超宽范围输入
    120 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
    重点 新
    (4 产品)
    • 完全符合 EN50155 轨道交通电子设备标准,无需外部电路
    • 11:1 超宽输入电压范围,减少产品型号种类
    • 转换效率优异,功耗极低,全生命周期稳定运行
    • 集成有源输入反极性保护功能
    121 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 完全符合 EN50155 (S2) 应用的铁路认证
    • 通过 EN50121-3-2、EN50124-1、EN62368-1、EN61373、EN45545-2 认证
    • 适用于自然对流冷却的即插即用装置
    • 标称 72 V 和 110 V 的宽范围输入
    122 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
    重点 新
    (4 产品)
    • 完全符合 EN50155 轨道交通电子设备标准,无需外部电路
    • 12:1 超宽输入电压范围,减少产品型号种类
    • 转换效率优异,功耗极低,全生命周期稳定运行
    • 集成有源输入反极性保护功能
    123 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
    重点
    (11 产品)
    • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
    • 部分型号具有 IP67 防护等级
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP
    124 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
    • 部分型号具有 IP67 防护等级
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP
    125 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
    • 即插即用,随时可用
    126 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 宽输入电压范围,适用于 24 V/36 V 或 48 V/80 V
    • 即插即用,随时可用
    127 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 新能源汽车用高压 DC/DC 转换器
    • 输入电压范围:180–950VDC
    • 防护等级 IP67,符合 ISO 20653 标准
    • 符合 EN62477-1、ISO 6469-3、ECE-R10/100 标准
    128 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
    • 即插即用,随时可用
    129 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 输入电压范围极宽,支持 48 V / 80 V
    • 即插即用,随时可用
    130 RECOM | RMR-003 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    131 RECOM | RMR-004 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    132 RECOM | RMR-005 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    133 RECOM | RMR-006 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    134 RECOM | RMR-007 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    135 RECOM | RMR-008 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    136 RECOM | RMR-009 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    137 RECOM | RMR-010 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    138 RECOM | RMR-012 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:4500V AC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    139 RECOM | RMR-013 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    140 RECOM | RMR-015 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    141 RECOM | RMR-016 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    142 RECOM | RMR-018 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:5000V AC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    143 RECOM | RMR-020 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:3000V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    144 RECOM | RMR-028 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:5000V AC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    145 RECOM | RMR-031 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:5000V AC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    146 RECOM | RMR-039 Series | TRANSFORMER, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 小型隔离变压器
    • SMD 表面贴装
    • 隔离电压:1500V DC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~125℃
    147 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (7 产品)
    • 低成本 1 W 转换器
    • 工业标准引脚排列
    • SIP4 封装
    • 1 kVDC 隔离电压
    148 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点 新
    (7 产品)
    • Low cost
    • Low profile 4.5mm
    • Efficiency up to 95%
    • -40°C to +105°C operating temperature range
    149 RECOM | RP Series | DC/DC, THT, 1W
    重点
    (180 产品)
    • 独立绕组的壶形铁芯变压器
    • 虽然尺寸小巧,但具有高达 5.2 kVDC/1 s 的基本隔离
    • 连续短路保护(可选)
    • 效率最高可达 82%
    150 RECOM | RP03-RAW Series | DC/DC, THT, 3W
    重点
    (8 产品)
    • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
    • 通过铁路应用认证 (EN50155)
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
    • 输入欠压锁定
    151 RECOM | RP06-RAW Series | DC/DC, THT, 6W
    重点
    (8 产品)
    • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
    • 通过铁路应用认证 (EN50155)
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
    • 输入欠压锁定
    152 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
    重点
    (42 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 1.6 kVDC 隔离电压
    • 通过 UL60950-1、EN50155 认证
    • 效率最高可达 88%
    153 RECOM | RP10-RAW Series | DC/DC, THT, 10W
    重点
    (9 产品)
    • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
    • 通过铁路应用认证 (EN50155)
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
    • 输入欠压锁定
    154 RECOM | RP100-FW Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点 新
    (56 产品)
    • 4:1 wide input voltage range
    • 2.25kVDC isolation
    • Efficiency up to 94%
    • Wide operating temperature range -40°C to +110°C
    155 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
    重点
    (40 产品)
    • 12:1 超宽输入电压范围
    • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
    • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
    • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需冷却或降额
    156 RECOM | RP50-AW Series | DC/DC, THT, 50W
    重点 新
    (56 产品)
    • 4:1 wide input voltage range
    • 2.25kVDC isolation
    • Efficiency up to 93%
    • Wide operating temperature range -40°C to +110°C
    157 RECOM | RP60Q-RUW Series | DC/DC, THT, 60W, Single Output
    重点
    (40 产品)
    • 12:1 超宽输入电压范围
    • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
    • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
    • -40°C 至 +68°C 温度范围,无需冷却或降额
    158 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 八分之一砖型
    • 4:1 输入电压范围
    • 1.5 kV 基本隔离
    • 远程开/关、感应和微调引脚
    159 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
    重点
    (16 产品)
    • 内置 EN55032 A 级滤波器
    • 4:1 宽输入电压范围
    • 3kVAC/1 分钟加强绝缘
    • 在整个输入电压范围内效率高
    160 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 八分之一砖型
    • 36 VDC - 72 VDC 输入电压范围
    • 2.25 kV 基本隔离
    • 远程开/关、感应和微调引脚
    161 RECOM | RPA40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
    重点
    (7 产品)
    • 36-160 VDC 宽输入电压范围
    • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
    • 典型效率最高可达 90%
    • 六面连续屏蔽
    162 RECOM | RPE-021 Series | TRANSFORMER, THT
    重点 新
    (1 产品)
    • THD 插件式安装
    • 隔离电压:4300V AC/1 分钟
    • 工作温度:-40℃~70℃
    • 存储温度:-40℃~125℃
    163 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 55 V
    • 可编程 1 - 15 V 输出电压
    • 最大输出电流为 3 A
    164 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPH-3.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
    165 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 宽输入电压范围(3 V - 22 V)
    • 薄型设计 2 mm
    • 小型封装 3 x 3 mm
    • 可调节输出范围 0.6 V 至 12 V
    166 RECOM | RPL-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-1.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
    167 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 高功率密度(7 x 7 x 4.4 mm 的尺寸可处理 10 A 的电流)
    • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • 高效率 94%
    • 4-16 VDC 宽输入电压范围
    168 RECOM | RPL-10-EVM-1 Series | DC/DC, 50W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    169 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 高功率密度 (7 x 7 x 4.4 mm)
    • 满载时的工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
    • 高效率 94%
    • 4-16 VDC 宽输入电压范围
    170 RECOM | RPL-20-EVM-1 Series | DC/DC, 100W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-10(20) 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    171 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 宽输入范围(4 V - 18 V)
    • 薄型设计 (1.45 mm)
    • 紧凑型封装 (3x3 mm)
    • 输出范围 0.8 V 至 5.2 V
    172 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-3.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI A 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制、电源良好和感应功能
    173 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 17 V
    • 可编程 0.6 - 12 V 输出电压
    • 最大输出电流为 5 A
    174 RECOM | RPL-5.0-EVM-1 Series | DC/DC, 25W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPL-5.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好、软启动和感应功能进行评估
    175 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +107 °C
    • 效率最高可达 99%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    176 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40°C 至 +105°C
    • 效率最高可达 98%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    177 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40°C 至 +105°C
    • 效率最高可达 97%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    178 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 * 12.19 * 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +90 °C
    • 效率最高可达 99%,无需散热器
    • 6 面屏蔽
    179 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 4.5 A 工业级非隔离 DC/DC 转换器
    • 紧凑的工业标准 1/32 砖封装
    • 效率最高可达 98%
    • 9 V-53 V 输入电压
    180 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • 8 A 工业级非隔离 DC/DC 转换器
    • 紧凑的工业标准 1/32 砖封装
    • 效率最高可达 98%
    • 9 V-53 V 输入电压
    181 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 36 V 2 A SMD 电源模块
    • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
    • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
    • 效率最高可达 94%
    182 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (8 产品)
    • 36 V 3 A SMD 电源模块
    • 高功率密度,12.2 x 12.2 x 3.75 mm 封装
    • 工作温度范围 -40°C 至 +100°C,需降额,对流冷却
    • 效率最高可达 94%
    183 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 10A,八分之一砖型非隔离式
    • 18 VDC 至 75 VDC(90VDC,瞬变)的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 15 VDC 的可调节输出
    • 标配八分之一砖型
    184 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 40A,半砖型非隔离式
    • 18 VDC 至 75 VDC 宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 标配半砖型
    185 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 20 A,非隔离的四分之一砖封装
    • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 工业标准四分之一砖封装
    186 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 20 A,非隔离的十六分之一砖封装
    • 18 VDC 至 75 VDC 的宽输入范围
    • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
    • 标准的十六分之一砖宽幅封装
    187 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围 4.3 VDC 至 65 VDC
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +95 °C
    • 效率最高可达 89%,无需散热器
    188 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 宽输入电压范围 5 VDC 至 60 VDC
    • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
    • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 100 °C
    • 效率最高可达 97%,无需散热器
    189 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    重点 新
    (8 产品)
    • 宽电压输入:6V 至 115VDC
    • 非隔离电源模块
    • 高功率密度
    • 满负载工作温度:-40℃ 至 +100℃
    190 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 0.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 纤薄结构,可湿侧翼 QFN 封装,适用于光学检查
    191 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-0.5Q 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    192 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36VDC,输出电流为 1 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    193 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    194 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    195 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-1.5Q 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    196 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 28 V
    • 最大输出电流为 2.5 A
    • SCP、OCP、OTP、OVP 和 UVLO 保护
    197 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 4 A
    • 输出电压可编程,范围:1 V 至 7 V
    • 具有超高的功率密度:5.0 x 5.5 mm,QFN 封装
    198 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-4.0 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    199 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的恒流电源模块
    • 36 VDC 输入电压降压稳压器
    • 1.5 A 输出电流,0-100% PWM 调光
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    200 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPY-1.5Q 降压 LED 驱动模块评估平台
    • 采用散热设计
    • CISPR25 5 类 EMI 滤波器
    • 轻松评估输出电流选项、PWM 调光和故障指示功能
    201 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.3 - 5.5 VDC 输入电压范围
    • 薄型设计 2 mm
    • 超紧凑尺寸 2 x 2 mm
    • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.375 V
    202 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    203 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.3 - 5.5 VDC 输入电压范围
    • 薄型设计 2 mm
    • 超紧凑尺寸 2 x 2 mm
    • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.25 V
    204 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-0.5/1.0 降压稳压器模块评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    205 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2.75-6 VDC 输入电压范围
    • 薄型设计 2 mm
    • 超紧凑尺寸 2.5 x 3.5 mm
    • 可调电压输出范围 0.6 V 至 5.74 V
    206 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-2.0 降压稳压器模块
    • 评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    207 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 6 V
    • 可编程 0.6 - 5.5 V 输出电压
    • 最大输出电流为 3 A
    208 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-3.0A 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松对控制、电源良好和感应功能进行评估
    209 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 7 V
    • 可编程 0.6 - 6.65 V 输出电压
    • 最大输出电流为 6 A
    210 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPZ-6.0 降压稳压器模块
    • 评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    211 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
    重点
    (10 产品)
    • 12 W,SIP8 封装
    • 3 kVDC 隔离电压
    • 4:1 输入电压范围
    • 工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C,无需降额,仅采用对流冷却
    212 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    (24 产品)
    • 2:1 宽输入范围
    • 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • -40 °C 至 +70 °C(满载)工作温度范围
    • 通过 IEC/EN62368-1 第二版和第三版认证
    213 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
    重点
    (20 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • SIP8 封装
    • 连续短路保护
    • 没有最低负载要求
    214 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    215 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +75 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    216 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    重点
    (80 产品)
    • 功率为 2 W,采用紧凑型 SMD 封装
    • 工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,无需降额
    • 2 kVDC/1 min 或 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 已通过 UL/CSA/CAN 62368-1 认证
    217 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3W
    重点
    (48 产品)
    • 功率为 3 W,采用紧凑型 SMD 封装
    • 工作温度范围为 -40 °C 至 +81 °C,无需降额
    • 2 kVDC/1 min 或 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 通过 IEC/EN/UL62368 第三版认证
    218 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 8:1 宽输入电压范围
    • SIP8 封装
    • 连续短路保护
    • 没有最低负载要求
    219 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 2:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +80 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    220 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4:1 宽输入范围
    • 2 kVDC/1 s 隔离电压
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +80 °C
    • 工业标准引脚排列 (SIP8)
    221 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 4:1 宽输入电压范围
    • SIP8 封装
    • 连续短路保护
    • 没有最低负载要求
    222 RECOM | RTC2-RW Series | DC/DC, SMD, 2W, Single Output
    重点
    (4 产品)
    • 2:1 宽输入范围稳压转换器
    • 2 W,紧凑型 SMD 封装
    • 满载时工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C
    • 隔离电压高达 3 kVDC/1 s (1 kVAC/1 min)
    223 RECOM | RVB019 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • Input voltage range: 5V to 40V
    • 2A continuous output current
    • 500μA operating quiescent current
    • Integrated high-side 0.1Ω LDMOS
    224 RECOM | RVL020 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • Maximum input voltage: 20V
    • Output voltage accuracy: ±2%
    • Maximum output current: 300mA
    • Dropout voltage: 300mV @ IOUT = 200mA
    225 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
    重点 新
    (2 产品)
    • 全桥拓扑结构
    • 高度集成、方案简洁
    • 内置 0.13Ω NMOS 管
    • 内置 0.25Ω PMOS 管
    226 RECOM | RVP003 Series | IC
    重点 新
    (4 产品)
    • 全桥拓扑结构
    • 高度集成,所需外围元件极少
    • 集成 30V / 0.25Ω N 沟道 MOSFET
    • 集成 30V / 0.60Ω P 沟道 MOSFET
    227 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 全桥拓扑结构
    • 支持开环 LLC 驱动模式
    • 集成度高,方案简洁
    • 内置 30V/0.25Ω NMOS 管
    228 RECOM | RVP007 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 全桥拓扑
    • 支持 LLC 拓扑应用
    • 集成度高,外围器件少
    • 内置 0.15Ω N 沟道功率 MOS 管
    229 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 推挽拓扑结构
    • 集成度高,外围电路简洁
    • 内置 24V/0.1Ω LDMOS 管
    • 1.7A 限流保护
    230 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 推挽拓扑结构
    • 集成度高,外围电路简洁
    • 内置 24V/0.3Ω LDMOS 功率管
    • 0.8A 限流保护
    231 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
    重点 新
    (2 产品)
    • 输入电压5V~50V 超宽范围
    • 适用于原边反馈反激式变换器
    • 最小采样时间低至0.4μS
    • 重载下工作于边界导通模式
    232 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
    重点 新
    (2 产品)
    • 输入电压4V~80V 超宽范围
    • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至0.4μS
    • 在重载条件下以边界传导模式(BCM)导通
    • 集成132V/0.2Ω LDMOS
    233 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 适用于原边反馈(PSR)与副边反馈(SSR)反激、升压、降压拓扑
    • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至 0.4μs
    • 兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
    • 集成 90V/0.1Ω LDMOS
    234 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 适用于原边反馈(PSR)与副边反馈(SSR)反激、升压、降压拓扑
    • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至 0.4μs
    • 兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
    • 集成 132V/0.6Ω LDMOS
    235 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 输入电压范围:4V~100V 宽压
    • 适用于反激、降压、升压等多种拓扑
    • 限流阈值电压:156mV
    • 单电阻可编程振荡器
    236 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
    重点 新
    (2 产品)
    • 桥式整流结构
    • 集成度高,外围电路简单
    • 内置两颗肖特基二极管
    • 内置两颗 N 沟道 LDMOS 晶体管
    237 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
    重点 新
    (2 产品)
    • 可用于 PWM 控制与同步整流
    • 同步整流兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
    • 限压保护下的恒流补偿功能,实现恒流放电
    • 副边反馈(SSR)重载时可进入 CCM 模式
    238 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
    重点 新
    (2 产品)
    • 相对峰值电压检测,确保有效开通性能
    • 可编程智能限压导通,适配同步整流 MOS 管
    • 支持 DCM 与 CCM 工作模式
    • 超快关断延迟:10ns;开通延迟:30ns
    239 RECOM | RYK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 低成本
    • 1:1 输入电压范围
    • 效率最高可达 81%
    • 4 kVDC/1 s 隔离电压
    240 RECOM | RxxC05TExxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 紧凑型 10.35 x 7.5 mm SMD 封装
    • 薄型设计 (2.5 mm)
    • 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 低 EMI 辐射
    241 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 超紧凑 5 x 4 mm SMD 封装
    • 薄型设计(1.18 mm)
    • 3 kVAC/1 s 隔离电压
    • 3.3 或 5 V 可选择输出电压
    242 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 紧凑型 10.35 x 7.5 mm SMD 封装
    • 薄型设计 (2.5 mm)
    • 3 kVDC/1 min 隔离电压
    • 低 EMI 辐射
    243 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 紧凑型 10.3x7.5 mm SMD 封装
    • 5 kVAC 增强隔离
    • 5 V 或 3.3 V 后调节、可选输出
    • 低 EMI 辐射
    244 RECOM | RxxPxx/R Series | DC/DC, THT, 1W
    重点
    (300 产品)
    • 通过 UL/CSA 和 IEC/EN 安全认证
    • EN61010 面向测试、测量和实验室使用
    • EN60601 面向医疗应用
    • 增强隔离 6.4 kVDC 或 8 kVDC
    245 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
    即将推出
    (6 产品)
    • Extended input range: 85–305 VAC
    • 40 watts with a power density of 22W/in³
    • OVC III versions for applications up to 3000 m altitude
    • Operating altitude up to 5000 m
    246 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    (10 产品)
    • Nominal input voltage range: 100V–277VAC
    • Up to 130W still air convection cooled ratings
    • 225W boost power for up to 5s
    • -40° to +85°C ambient temperature ratings
    247 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
    即将推出
    (24 产品)
    • Nominal input voltage range: 100V–277VAC
    • Up to 170W still air convection cooled ratings
    • 330W boost power for up to 5s
    • Conduction cooling support via baseplate
    248 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
    即将推出
    (28 产品)
    • Nominal Input Voltage range: 100V-240VAC
    • 250/400W low/high line still air convection ratings
    • 550W boost power for up to 5s
    • Conduction cooling support via baseplate
    249 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
    即将推出
    (2 产品)
    • 4 channel e-Fuse with 4x5A or 4x10A
    • Safe start against highly capacitive loads up to 6mF/A
    • Smooth ramp up of output voltage
    • Overload priority channel protection
    250 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
    即将推出
    (2 产品)
    • Highest power density 400W/l
    • AC-Input range 3x320V to 3x600V
    • DC-Input range 425V to 800V
    • PFC>0,9 and insignificant inrush current
      产品编号 Product Category 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | R-78CK12-0.5 | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    重点
    DC/DC 6 15 - 40 12 SIP3
    2 RECOM | R-78CK15-0.5 | DC/DC, THT, 7.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 18 - 40 15 SIP3
    3 RECOM | R-78CK3.3-0.5 | DC/DC, THT, 1.65W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.65 5 - 40 3.3 SIP3
    4 RECOM | R-78CK5.0-0.5 | DC/DC, THT, 2.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 6.5 - 40 5 SIP3
    5 RECOM | R-78HE5.0-0.3 | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.5 6.5 - 72 5 SIP3
    6 RECOM | R-78K1.2-2.0 | DC/DC, THT, 2.4W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.4 4.5 - 36 1.2 SIP3
    7 RECOM | R-78K1.2-2.0L | DC/DC, THT, 2.4W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.4 4.5 - 36 1.2 SIP3
    8 RECOM | R-78K1.5-0.5 | DC/DC, THT, 0.75W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.75 4.5 - 36 1.5 SIP3
    9 RECOM | R-78K1.5-2.0 | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    DC/DC 3 4.5 - 36 1.5 SIP3
    10 RECOM | R-78K1.5-2.0L | DC/DC, THT, 3W, Single Output
    重点
    DC/DC 3 4.5 - 36 1.5 SIP3
    11 RECOM | R-78K1.8-0.5 | DC/DC, THT, 0.9W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.9 4.5 - 36 1.8 SIP3
    12 RECOM | R-78K1.8-1.0 | DC/DC, THT, 1.8W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.8 4.5 - 36 1.8 SIP3
    13 RECOM | R-78K1.8-2.0 | DC/DC, THT, 3.6W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.6 4.5 - 36 1.8 SIP3
    14 RECOM | R-78K1.8-2.0L | DC/DC, THT, 3.6W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.6 4.5 - 36 1.8 SIP3
    15 RECOM | R-78K12-0.5 | DC/DC, THT, 6W, Single Output
    重点
    DC/DC 6 15 - 36 12 SIP3
    16 RECOM | R-78K12-1.0 | DC/DC, THT, 12W, Single Output
    重点
    DC/DC 12 15 - 36 12 SIP3
    17 RECOM | R-78K12-2.0 | DC/DC, THT, 24W, Single Output
    重点
    DC/DC 24 15 - 36 12 SIP3
    18 RECOM | R-78K12-2.0L | DC/DC, THT, 24W, Single Output
    重点
    DC/DC 24 15 - 36 12 SIP3
    19 RECOM | R-78K15-0.5 | DC/DC, THT, 7.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 18 - 36 15 SIP3
    20 RECOM | R-78K15-1.0 | DC/DC, THT, 15W, Single Output
    重点
    DC/DC 15 18 - 36 15 SIP3
    21 RECOM | R-78K15-2.0 | DC/DC, THT, 30W, Single Output
    重点
    DC/DC 30 18 - 36 15 SIP3
    22 RECOM | R-78K15-2.0L | DC/DC, THT, 30W, Single Output
    重点
    DC/DC 30 18 - 36 15 SIP3
    23 RECOM | R-78K2.5-0.5 | DC/DC, THT, 1.25W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.25 4.5 - 36 2.5 SIP3
    24 RECOM | R-78K2.5-1.0 | DC/DC, THT, 2.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 4.5 - 36 2.5 SIP3
    25 RECOM | R-78K2.5-2.0 | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 4.5 - 36 2.5 SIP3
    26 RECOM | R-78K2.5-2.0L | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 4.5 - 36 2.5 SIP3
    27 RECOM | R-78K3.3-0.5 | DC/DC, THT, 1.65W, Single Output
    重点
    DC/DC 1.65 4.5 - 36 3.3 SIP3
    28 RECOM | R-78K3.3-1.0 | DC/DC, THT, 3.3W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.3 4.5 - 36 3.3 SIP3
    29 RECOM | R-78K3.3-2.0 | DC/DC, THT, 6.6W, Single Output
    重点
    DC/DC 6.6 4.5 - 36 3.3 SIP3
    30 RECOM | R-78K3.3-2.0L | DC/DC, THT, 6.6W, Single Output
    重点
    DC/DC 6.6 4.5 - 36 3.3 SIP3
    31 RECOM | R-78K5.0-0.5 | DC/DC, THT, 2.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 6.5 - 36 5 SIP3
    32 RECOM | R-78K5.0-1.0 | DC/DC, THT, 5W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 6.5 - 36 5 SIP3
    33 RECOM | R-78K5.0-2.0 | DC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    DC/DC 10 6.5 - 36 5 SIP3
    34 RECOM | R-78K5.0-2.0L | DC/DC, THT, 10W, Single Output
    重点
    DC/DC 10 6.5 - 36 5 SIP3
    35 RECOM | R-78K6.5-0.5 | DC/DC, THT, 3.25W, Single Output
    重点
    DC/DC 3.25 8 - 36 6.5 SIP3
    36 RECOM | R-78K9.0-0.5 | DC/DC, THT, 4.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 4.5 12 - 36 9 SIP3
    37 RECOM | R-78K9.0-1.0 | DC/DC, THT, 9W, Single Output
    重点
    DC/DC 9 12 - 36 9 SIP3
    38 RECOM | R-78K9.0-2.0 | DC/DC, THT, 18W, Single Output
    重点
    DC/DC 18 11 - 36 9 SIP3
    39 RECOM | R-78K9.0-2.0L | DC/DC, THT, 18W, Single Output
    重点
    DC/DC 18 11 - 36 9 SIP3
    40 RECOM | R05C05TE05S-CT | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 3
    41 RECOM | R05C05TE05S-R | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 3
    42 RECOM | R05C1TF05S-CT | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 12 pad LGA 3
    43 RECOM | R05C1TF05S-R | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 12 pad LGA 3
    44 RECOM | R05CT05S-CT | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 5
    45 RECOM | R05CT05S-R | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 0.5 5 5 SMD 16 Pin 5
    46 RECOM | R05CTE05S-CT | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SMD 16 Pin 3
    47 RECOM | R05CTE05S-R | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SMD 16 Pin 3
    48 RECOM | R05P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 6.4
    49 RECOM | R05P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 8
    50 RECOM | R05P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 6.4
    51 RECOM | R05P05D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 5 SIP7 8
    52 RECOM | R05P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    53 RECOM | R05P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    54 RECOM | R05P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    55 RECOM | R05P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    56 RECOM | R05P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    57 RECOM | R05P05S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    58 RECOM | R05P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 6.4
    59 RECOM | R05P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 5 SIP7 8
    60 RECOM | R05P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 6.4
    61 RECOM | R05P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 8
    62 RECOM | R05P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 6.4
    63 RECOM | R05P09D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 9 SIP7 8
    64 RECOM | R05P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    65 RECOM | R05P09S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    66 RECOM | R05P09S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    67 RECOM | R05P09S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    68 RECOM | R05P09S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    69 RECOM | R05P09S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    70 RECOM | R05P09S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 6.4
    71 RECOM | R05P09S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 9 SIP7 8
    72 RECOM | R05P12D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 6.4
    73 RECOM | R05P12D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 8
    74 RECOM | R05P12D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 6.4
    75 RECOM | R05P12D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 12 SIP7 8
    76 RECOM | R05P12S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    77 RECOM | R05P12S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    78 RECOM | R05P12S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    79 RECOM | R05P12S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    80 RECOM | R05P12S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    81 RECOM | R05P12S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    82 RECOM | R05P12S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 6.4
    83 RECOM | R05P12S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 12 SIP7 8
    84 RECOM | R05P15D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 6.4
    85 RECOM | R05P15D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 8
    86 RECOM | R05P15D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 6.4
    87 RECOM | R05P15D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 15 SIP7 8
    88 RECOM | R05P15S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    89 RECOM | R05P15S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    90 RECOM | R05P15S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    91 RECOM | R05P15S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    92 RECOM | R05P15S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    93 RECOM | R05P15S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    94 RECOM | R05P15S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 6.4
    95 RECOM | R05P15S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 15 SIP7 8
    96 RECOM | R05P3.3D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 6.4
    97 RECOM | R05P3.3D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 8
    98 RECOM | R05P3.3D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 6.4
    99 RECOM | R05P3.3D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 5 ± 3.3 SIP7 8
    100 RECOM | R05P3.3S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    101 RECOM | R05P3.3S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    102 RECOM | R05P3.3S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    103 RECOM | R05P3.3S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    104 RECOM | R05P3.3S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    105 RECOM | R05P3.3S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    106 RECOM | R05P3.3S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 6.4
    107 RECOM | R05P3.3S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 5 3.3 SIP7 8
    108 RECOM | R09P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 6.4
    109 RECOM | R09P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 8
    110 RECOM | R09P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 6.4
    111 RECOM | R09P05D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 5 SIP7 8
    112 RECOM | R09P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    113 RECOM | R09P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    114 RECOM | R09P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    115 RECOM | R09P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    116 RECOM | R09P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    117 RECOM | R09P05S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    118 RECOM | R09P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 6.4
    119 RECOM | R09P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 5 SIP7 8
    120 RECOM | R09P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 6.4
    121 RECOM | R09P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 8
    122 RECOM | R09P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 6.4
    123 RECOM | R09P09D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 9 SIP7 8
    124 RECOM | R09P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    125 RECOM | R09P09S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    126 RECOM | R09P09S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    127 RECOM | R09P09S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    128 RECOM | R09P09S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    129 RECOM | R09P09S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    130 RECOM | R09P09S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 6.4
    131 RECOM | R09P09S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 9 SIP7 8
    132 RECOM | R09P12D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 6.4
    133 RECOM | R09P12D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 8
    134 RECOM | R09P12D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 6.4
    135 RECOM | R09P12D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 12 SIP7 8
    136 RECOM | R09P12S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    137 RECOM | R09P12S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    138 RECOM | R09P12S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    139 RECOM | R09P12S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    140 RECOM | R09P12S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    141 RECOM | R09P12S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    142 RECOM | R09P12S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 6.4
    143 RECOM | R09P12S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 12 SIP7 8
    144 RECOM | R09P15D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 6.4
    145 RECOM | R09P15D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 8
    146 RECOM | R09P15D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 6.4
    147 RECOM | R09P15D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 15 SIP7 8
    148 RECOM | R09P15S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    149 RECOM | R09P15S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    150 RECOM | R09P15S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    151 RECOM | R09P15S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    152 RECOM | R09P15S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    153 RECOM | R09P15S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    154 RECOM | R09P15S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 6.4
    155 RECOM | R09P15S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 15 SIP7 8
    156 RECOM | R09P3.3D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 6.4
    157 RECOM | R09P3.3D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 8
    158 RECOM | R09P3.3D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 6.4
    159 RECOM | R09P3.3D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 9 ± 3.3 SIP7 8
    160 RECOM | R09P3.3S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    161 RECOM | R09P3.3S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    162 RECOM | R09P3.3S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    163 RECOM | R09P3.3S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    164 RECOM | R09P3.3S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    165 RECOM | R09P3.3S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    166 RECOM | R09P3.3S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 6.4
    167 RECOM | R09P3.3S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 9 3.3 SIP7 8
    168 RECOM | R12C2T12/R-CT | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    169 RECOM | R12C2T12/R-R | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    170 RECOM | R12C2T25/R-CT | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    171 RECOM | R12C2T25/R-R | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 9 - 18 36-Pin SSOP 5
    172 RECOM | R12P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 6.4
    173 RECOM | R12P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 8
    174 RECOM | R12P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 6.4
    175 RECOM | R12P05D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 5 SIP7 8
    176 RECOM | R12P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    177 RECOM | R12P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    178 RECOM | R12P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    179 RECOM | R12P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    180 RECOM | R12P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    181 RECOM | R12P05S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    182 RECOM | R12P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 6.4
    183 RECOM | R12P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 5 SIP7 8
    184 RECOM | R12P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 6.4
    185 RECOM | R12P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 8
    186 RECOM | R12P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 6.4
    187 RECOM | R12P09D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 9 SIP7 8
    188 RECOM | R12P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    189 RECOM | R12P09S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    190 RECOM | R12P09S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    191 RECOM | R12P09S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    192 RECOM | R12P09S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    193 RECOM | R12P09S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    194 RECOM | R12P09S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 6.4
    195 RECOM | R12P09S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 9 SIP7 8
    196 RECOM | R12P12D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 6.4
    197 RECOM | R12P12D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 8
    198 RECOM | R12P12D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 6.4
    199 RECOM | R12P12D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 12 SIP7 8
    200 RECOM | R12P12S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    201 RECOM | R12P12S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    202 RECOM | R12P12S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    203 RECOM | R12P12S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    204 RECOM | R12P12S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    205 RECOM | R12P12S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    206 RECOM | R12P12S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 6.4
    207 RECOM | R12P12S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 12 SIP7 8
    208 RECOM | R12P15D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 6.4
    209 RECOM | R12P15D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 8
    210 RECOM | R12P15D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 6.4
    211 RECOM | R12P15D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 15 SIP7 8
    212 RECOM | R12P15S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    213 RECOM | R12P15S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    214 RECOM | R12P15S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    215 RECOM | R12P15S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    216 RECOM | R12P15S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    217 RECOM | R12P15S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    218 RECOM | R12P15S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 6.4
    219 RECOM | R12P15S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 15 SIP7 8
    220 RECOM | R12P3.3D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 6.4
    221 RECOM | R12P3.3D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 8
    222 RECOM | R12P3.3D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 6.4
    223 RECOM | R12P3.3D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 12 ± 3.3 SIP7 8
    224 RECOM | R12P3.3S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    225 RECOM | R12P3.3S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    226 RECOM | R12P3.3S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    227 RECOM | R12P3.3S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    228 RECOM | R12P3.3S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    229 RECOM | R12P3.3S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    230 RECOM | R12P3.3S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 6.4
    231 RECOM | R12P3.3S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 12 3.3 SIP7 8
    232 RECOM | R15C2T25/R-CT | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 13.5 - 18 36-Pin SSOP 5
    233 RECOM | R15C2T25/R-R | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
    重点
    DC/DC 2.5 13.5 - 18 36-Pin SSOP 5
    234 RECOM | R15P05D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 6.4
    235 RECOM | R15P05D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 8
    236 RECOM | R15P05D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 6.4
    237 RECOM | R15P05D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 5 SIP7 8
    238 RECOM | R15P05S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    239 RECOM | R15P05S/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    240 RECOM | R15P05S/P/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    241 RECOM | R15P05S/P/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    242 RECOM | R15P05S/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    243 RECOM | R15P05S/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    244 RECOM | R15P05S/X2/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 6.4
    245 RECOM | R15P05S/X2/R8 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 5 SIP7 8
    246 RECOM | R15P09D/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 6.4
    247 RECOM | R15P09D/P/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 8
    248 RECOM | R15P09D/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 6.4
    249 RECOM | R15P09D/R8 | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    重点
    DC/DC 1 15 ± 9 SIP7 8
    250 RECOM | R15P09S/P/R6.4 | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    重点
    DC/DC 1 15 9 SIP7 6.4