RACM150S-K 系列 即将推出

  • Nominal input voltage range: 100V–277VAC
  • Up to 130W still air convection cooled ratings
  • 225W boost power for up to 5s
  • -40° to +85°C ambient temperature ratings
  • 2”x3” footprint
  • Conduction cooling base plate
  • Open frame and enclosed construction
  • 3 year warranty

The compact 2" x 3" RACM150S-K power supplies achieve a high power density of up to 26 W/in³ and deliver up to 225 watts of boost power to support dynamic loads. With only 1 m/s of airflow, they provide up to 150 watts of continuous output power, while up to 130 watts are available under natural convection. Operating from a wide input voltage range of 85–305 VAC, these AC/DC power supplies are available either as enclosed units or in an open-frame version with a pre-mounted baseplate for enhanced heat dissipation through contact cooling. They are designed to operate over a wide temperature range from -40 °C to +85 °C. Integrated filtering ensures compliance with EN 55032 Class B, simplifying system integration without the need for additional external filters. The RACM150S-K series also meets the requirements for Overvoltage Category III (OVC III), supporting use in industrial and residential applications. For medical applications, the series provides 2MOPP isolation and meets the relevant touch-current requirements for BF applications.

主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  •   产品编号 功率(W) 隔离 输入电压(V) 主输出电压(V) 输出电流 1 (mA) 封装类型
    1 RECOM | RACM150S-12SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 10.8 ‐ 13.2 12500 开放式 2"x3"
    2 RECOM | RACM150S-12SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 10.8 ‐ 13.2 12500 开放式 2"x3"
    3 RECOM | RACM150S-15SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 13.5 ‐ 16.5 10000 开放式 2"x3"
    4 RECOM | RACM150S-15SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 13.5 ‐ 16.5 10000 开放式 2"x3"
    5 RECOM | RACM150S-24SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 21.6 ‐ 26.4 6250 开放式 2"x3"
    6 RECOM | RACM150S-24SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 21.6 ‐ 26.4 6250 开放式 2"x3"
    7 RECOM | RACM150S-36SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 32.4 ‐ 39.6 4166 开放式 2"x3"
    8 RECOM | RACM150S-36SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 32.4 ‐ 39.6 4166 开放式 2"x3"
    9 RECOM | RACM150S-48SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 43.2 ‐ 52.8 3125 开放式 2"x3"
    10 RECOM | RACM150S-48SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 隔离 80 - 305 43.2 ‐ 52.8 3125 开放式 2"x3"
    特性 RACM150S-K
    Product Category AC/DC
    功率(W) 150
    隔离 隔离
    输入电压(V) 80 - 305
    输出路数 单路
    隔离电压 (kV) 4.2
    安装类型 连接器
    封装类型 开放式 2"x3"
    长度 (mm) 94.9
    认证 CB, CE, EN 55032, EN 60601-1-2, EN 62368-1, UL 60601-1, UL 62368-1
    最低工作温度 (°C) -40
    最高工作温度 (°C) 85
    保护功能 OCP, OVP, SCP
    微调引脚输出电压调整 +/-10%
    指令 REACH, RoHS 2+ (10/10)
    包装类型 卷盘
    质保 3 年
    输出类型 稳压
    MIN Storage Temperature (°C) -40
    MAX Storage Temperature (°C) 85
      产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
    1 RECOM | RACM150S-12SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 12 80 - 305 连接器
    2 RECOM | RACM150S-12SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 12 80 - 305 连接器
    3 RECOM | RACM150S-15SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 15 80 - 305 连接器
    4 RECOM | RACM150S-15SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 15 80 - 305 连接器
    5 RECOM | RACM150S-24SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 24 80 - 305 连接器
    6 RECOM | RACM150S-24SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 24 80 - 305 连接器
    7 RECOM | RACM150S-36SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 36 80 - 305 连接器
    8 RECOM | RACM150S-36SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 36 80 - 305 连接器
    9 RECOM | RACM150S-48SK/277/ENC | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 48 80 - 305 连接器
    10 RECOM | RACM150S-48SK/277/OF | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 48 80 - 305 连接器

    文件

    标题 类型 日期
    277.pdf Datasheet
    RACM150S-K_277_ENC_installation_guide.pdf Installation 2026-9-22
    RACM150S-K_277_OF_installation_guide.pdf Installation 2026-9-22
    所有AC/DC转换器都包含一个内置的保险装置(一个或多个保险丝或一个保险电阻),因此通常不需要外部保护。但是有些法规要求使用外部输入保险丝来防止交流电缆或通向转换器的PCB走线短路。-ST或RAC-ADAPT转换器(带螺钉端子输入和输出连接的PCB)也标配外部输入保险丝。
    我们所有的AC/DC转换器都内置欠压锁定(UVLO)的功能,当输入电压过低而输入电流过高时会关闭转换器。 UVLO通常设定在80V AC左右。
    只要外部DC电压低于其标称DC输出,AC/DC转换器就可以承受输出端的直流电压。因此,AC/DC适配器的输出应通过OR-ing二极管连接到另一个DC电源。这是一个很有用的功能,让电路板可以使用安全的低压DC电源来进行上电、校准或测试,然后只需将电源插入主电源来为组装后的部件进行最终检查。
    RECOM以拥有全面的认证,同时拥有完整的第三方UL/IEC/EN认证(不仅仅是“旨在满足”) 而感到自豪。认证涵盖工业、医疗、LED照明、家用、铁路和汽车标准,具体取决于转换器的应用领域。
    我们提供许多符合UL/IEC/EN-60601-1认证(第3版)的医疗级转换器,可以提供风险评估文件。
    RECOM的所有产品均符合RoHS2+标准。您可以在我们的主页上找到证书以及符合性声明。
    UKCA(英国合格评定)标志是一种新的英国产品标志,用于英国(英格兰、威尔士和苏格兰)市场上的产品。它适用于当前具有 CE 标志的相同产品。UKCA 标志可使用符合性自我声明的情况与 CE 标志相同。 根据英国现行法规,只要欧盟和英国法规保持一致,RECOM 就有资格自行申报 UKCA 符合性声明 (DoC)。
    RECOM 将在现有 CE 符合性声明 (DoC) 和测试报告(自我声明)的基础上提供单独的 UKCA 符合性声明 (DoC)。CE 标志对英国市场上的商品有效期至 2023 年 1 月 1 日。UKCA 标志必须在此日期之后才能用于在英国市场上投放商品。RECOM 将继续根据英国政府的指导,积极监测 UKCA 规则的任何变化,并采取相关举措。
    我们还将发起一项计划,在我们的 CE 标志产品中陆续添加 UKCA 标志,以履行我们作为制造商的义务。有关我们 UKCA 政策的更多信息或查询,请联系技术支持
    虽然我们的一些DC/DC转换器内置了Class A或Class B EMC滤波器,但我们的许多低成本DC/DC转换器仅包含简单的输入滤波器。客户可以为一个或所有转换器添加EMC滤波器来节省成本。我们的Class A和Class B应用备注中有给出使用外部EMI滤波器的建议。 我们所有的AC/DC转换器都标配内置Class B EMC滤波器。
    "除了规格书中的标准范围以外,RECOM还能根据您特定的要求生产定制AC/DC和DC/DC转换器。 定制化通常分为两种:修改现有产品或新定制。修改后的电源可以用来“调整”现有规格以更符合应用需求。例如,非标准输出电压或超长引脚。原型样品也可以在短时间内以最低的成本生产。 新定制是指具有不同的形状、规格或附加输出的全新设计。通常需要NRE(不可退回工程)的费用和最小订单数量(MOQ)。有关更多信息,请联系Recom技术支持。"
    RECOM的每批产品都在我们的工厂经过了老化测试后才运送给客户。
    因为转换器不可能提供100%的能量转换,损耗的能量将产生热能,随着温度的升高,转换的效率逐步减少。降额曲线显示转换器在整个工作温度范围内可以提供的最大功率。一些AC/DC转换器也会低温降额,这是因为极低温度时转换器的效率下降,进而增加了损耗。
    转换器非真空灌封,因为我们使用了一种专门的处理方式去除气泡(空隙)。 环氧树脂灌封工艺如下: 1-将双份环氧树脂混合并置于真空下1分钟以除去混合过程中产生的任何气泡。 2-塑料外壳填充树脂至三分之一后静置。 3-将预测后的转换器PCB插入壳体中并填充至三分之二后静置。 4-将转换器置于温暖的烤箱(30°C)20分钟,以使任何气泡上升到顶部。 5-用更坚固级别的环氧树脂密封外壳,并在50°C下烘烤1小时固化。 6-此外,我们会进行X光机抽查,以监控并确保任何转换器都不存在空气空隙。 硅橡胶灌封工艺如下: 1-将预混合的硅橡胶化合物注入壳体中。 2-将壳体放置在振动器上并振动以促使任何气泡上升到表面。 3-灌封至填充水平。 4-在室温下静置转换器以完成固化。
    我们的AC/DC转换器通常包含输入浪涌保护,但某些系列需要外部抑制MOV以满足所有的工作条件。 我们的DC/DC转换器通常不包含浪涌保护,但是我们在输入引脚附近放置了电解电容,通常足以满足61000-4-5的要求。
    可以在降额的情况下使用(不是全功率)。然而一些简单、低成本转换器没有过温保护。如果它们长时间在温度规格之外使用可能会导致故障。我们的高功率DC/DC和AC/DC转换器配有过温保护,过热时会自动关闭。
    浪涌电流取决于转换器的具体应用、负载(尤其是容性负载),以及主要电源供给的阻抗引发的。因此这里没有推荐浪涌电感限制值,因为每次应用都需要单独地算出来。正如之前所说的,通常22µH~100µH就可以了。 共模滤波器是一个很好的浪涌抑制器,因为它的磁芯不会因为受高浪涌电流的冲击而产生饱和,从而使正负浪涌互相抵消。所以它有两个用途:EMC滤波器和浪涌限制。然而,对于高功率转换器有时候最好选择使用低电感、大电流的电感线圈来减少浪涌,而不是为了EMC滤波而选择高电感线圈,否则在正常运行的时候,会有过多的功率损耗在这里。
    RECOM以拥有全面的规格书而自豪,但一些参数或操作特性可能没有完整列出。 我们在奥地利、德国、美国、新加坡、日本和中国的办事处提供本地技术支持,或者您可以联系当地的RECOM联系人或经销商来获得更多信息。
    如果在无负载的情况下使用,所有RECOM产品都不会损坏,但是某些系列的某些规格可能会在低于10%的负载时超出范围。
    当模块空载的时候,转换器内部需要消耗一些能量,即使这时负载没有从转换器中获取能量。
    规格书中给出的的隔离电压有效期测试时间仅仅为1秒。如果需要更长的或者无限的隔离测试,那么就要用额定工作电压。Recom在网站上提供了一个隔离转换计算器,计算DC和AC隔离在1s、60s或连续的等效性。 重要的是,当您拿我们的产品跟竞争对手的产品比较时,要比较相同隔离类型以避免误解。
    隔离是指在转换器输入和输出之间电的分离(安全隔离)。这意味着一个隔离转换器的输出是不直接连接到输入的,任何电干扰、电压差异和故障电流都是被阻隔的。有一些主芯片的供电要求必须与供电输出电路隔离,以达到准确的测量和有足够的安全,这一应用是非常重要的。 DC/DC转换器的DC隔离电压通常以秒为单位,AC/DC转换器的AC隔离电压则以每分钟为单位。