RPE-021 系列

  • THD 插件式安装
  • 隔离电压:4300V AC/1 分钟
  • 工作温度:-40℃~70℃
  • 存储温度:-40℃~125℃
  • 产品最大体积:23.3mm × 17.2mm × 11.0mm
  产品编号 隔离电压 (kV) 安装类型 拓扑结构 原边电感量 (µH) 绕组匝数比
1 RECOM | RPE-021-WB5S | TRANSFORMER, THT
重点
6.08 THT Flyback 11 1:2.25:1:1.25

IC 与变压器组合方案,板载 / 分立器件任意选

  产品编号 功率(W) 隔离电压 (kV) 输入电压(V) 主输出电压(V) 原边 IC 变压器 副边 IC
1
6 6 16 - 32 2.5 ‐ 4
特性 RPE-021
Product Category TRANSFORMER
隔离 隔离
输入电压(V) 32
主输出电压(V) 2.5 ‐ 4
输出电压范围(V) 2.5 - 4
MAX Iout (mA) 2
隔离电压 (kV) 6.08
安装类型 THT
封装类型 23.3x17.2x11
长度 (mm) 23.3
宽度 (mm) 17.2
高度 (mm) 11
最低工作温度 (°C) -40
最高工作温度 (°C) 70
指令 Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
包装类型 卷盘
质保 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
拓扑结构 Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Dual
原边电感量 (µH) 11
MAX Primary DCR (Ω) 0.17
MAX Secondary DCR (Ω) 0.06
绕组匝数比 1:2.25:1:1.25
Center Tap No
  产品编号 功率(W) 输出电压 1(V) 输入电压(V) 安装类型
1 RECOM | RPE-021-WB5S | TRANSFORMER, THT
重点
32 THT

文件

标题 类型 日期
RPE-021.pdf Datasheet
需要高度灵活定制、自定义 PCB 布局、极致性能优化、大批量降本时,优先分立设计。
分立电源是采用控制器、功率开关管、变压器、电感、电容等独立器件搭建转换器。灵活性极高,可逐器件精挑细选,针对散热、功率密度、成本做专项优化。
选用低损耗器件、优化开关频率、采用同步整流技术。
降压、升压、升降压、反激、正激、半桥、全桥。
过流保护、过压 / 欠压保护、过热关断、短路保护。
必备:控制器IC(内置或外置开关管)、电感 / 变压器、整流器件、电容;稳压输出还需增加反馈电路,维持电压稳定。