轻巧纤薄型RACPRO1-RD40是一款高可靠性n+1冗余二极管模块,采用极致紧凑设计(135×140.4×43mm)。其9V至56V宽直流输入范围可兼容12V、24V或48V输出的电源系统,支持最高20A的n+1冗余运行或40A的均流并联运行。该模块采用高效MOSFET技术,专为严苛工业自动化场景设计,仅产生140mV压降。在-40°C至+70°C环境温度范围内仅需对流冷却即可持续输出40A电流,典型最大功率损耗为5W。创新性现代设计配备25度推入式连接器,可实现无需工具的快速安装或更换。产品已通过IEC/EN/UL/CSA 62368-1国际安全标准认证,电磁兼容性满足重工业环境EN 61000-6-4 B类发射标准与EN 61000-6-2抗干扰标准。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD40
重点
新
| 隔离 | 9 - 56 | 12 / 24 / 48 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| 特性 | RACPRO1-RD |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 9 - 56 |
| 主输出电压(V) | 12 / 24 / 48 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 40000 |
| 隔离电压 (kV) | 0.5 |
| 安装类型 | 导轨 |
| 封装类型 | DIN-Rail (IP20) |
| 长度 (mm) | 135 |
| 宽度 (mm) | 43 |
| 高度 (mm) | 140.4 |
| 认证 | CB, CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 70 |
| 电流(A) | 40 |
| 保护功能 | SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 3 年 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD40
重点
新
| 12 | 9 - 56 | 导轨 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACPRO1-RD40.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-RD40_installation_guide.pdf | Installation | 2025-10-29 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 更强功率、更大余量、更高系统价值 | Blog Article | 2026-6-19 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026-2-26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026-2-26 |
| 输出电流高达 40A的纤薄型 DIN 导轨冗余模块 | Official Press Release | 2025-11-19 |
| 为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会 | Blog Article | 2025-11-14 |
| 系列 | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120
重点
新
| 120W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 2 |
|
RACPRO1-S240
重点
新
| 240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 3 |
|
RACPRO1-S240E
重点
新
| 240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 4 |
|
RACPRO1-S480
重点
新
| 480W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 5 |
|
RACPRO1-T240
重点
| 240W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 6 |
|
RACPRO1-T480
重点
| 480W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 7 |
|
RACPRO1-T960
重点
| 960W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg |