为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会

配备先进工业自动化系统的未来智能工厂
电源是工业自动化领域的 “无名英雄”。在 2025 年 SPS 展会上,RECOM 将展示其最新创新成果(包括 RACPRO1 系列),以满足严苛工业环境下对高能效、高可靠性自动化不断变化的需求。

引言

每年,全球自动化行业都会齐聚德国纽伦堡,参加 SPS 展会 —— 这是工业领域最重要的活动之一。SPS 是 “智能生产解决方案”(Smart Production Solutions)的缩写,其名称源于德语 “Speicher Programmierbare Steuerung”,英文对应 “可编程逻辑控制器”(Programmable Logic Controller,简称 PLC)。该展会最初以 PLC 技术为核心,如今已逐步拓展至智能生产与工业自动化的全领域,涵盖传感器、传动装置、工业控制系统、数字孪生以及工厂 IT 基础设施等多个方面。

今年的 SPS 展会也将延续这一全面性。展会定于 11 月 25 日至 27 日举办,届时将再次吸引来自各行各业的专业观众。参会者将带着具体的自动化难题而来,准备参与深度技术交流、评估不同厂商的电源解决方案,并筛选出最有效的技术,以满足企业不断发展的工业自动化需求。在所有行业和应用中,有一个核心议题贯穿始终 —— 那就是 “电源”。无论是控制器、传感器还是机床,其背后都离不开可靠的电源支持。电源是保障自动化系统稳定运行的 “隐形推手”。

电源在工业自动化中的关键作用

电源往往因在后台静音运行而被忽视,但如果没有可靠、高效的电力供应,即便是最先进的自动化系统也会陷入停滞。从工厂车间的小型传感器到大型加工厂,所有系统都依赖稳定、安全且高效的电力转换。

SPS 展会上所覆盖的行业充分体现了这一需求的普遍性。电气控制系统、机床、汽车生产线、给排水设施、包装机械以及能源基础设施等,均需要坚固耐用、性能可靠的工业电源解决方案。工业环境还面临着独特的挑战。例如,工业电源必须具备以下耐受能力:

  • 宽输入电压范围,以应对电网电压波动或不同国家 / 地区的标准差异
  • 适应恶劣运行环境,包括极端温度、机械振动和粉尘
  • 满足电磁兼容性(EMC)要求,避免对敏感电子设备造成干扰
  • 符合安全与隔离标准,保护设备和人员安全
  • 支持 24/7 不间断运行,不允许停机,更不能出现故障

简而言之,可靠的电源是工业自动化的 “隐形支柱”。选择合适的电源不仅是一个关于功率(瓦特)和电压(伏特)的问题,更是一项关乎系统长期可靠性、安全性和能效的关键决策。

RECOM 面向工业自动化的电源产品组合

在 RECOM,电力转换不仅是一个产品类别,更是公司的核心专长。50 年来,RECOM 始终以创新为导向,已在全球范围内树立起领先形象,成为工业自动化应用电源解决方案的优质供应商。RECOM 的产品组合覆盖了各类电力转换需求:

  • AC/DC 转换器:提供印刷电路板(PCB)安装式和 DIN 导轨安装式两种形式,可为控制柜、自动化控制器和分布式系统提供经过认证的稳定电源
  • DC/DC 转换器:在分布式架构中实现隔离、电压转换和稳压功能,对于多个子系统需从同一共享电源获取可靠电力的场景至关重要
  • 开关稳压器:板级稳压器以紧凑尺寸实现高能效,帮助设计人员在高密度集成系统中减少热量产生、最大化空间利用率

每条产品线均针对实际工业场景设计:采用紧凑外形以适应空间受限的安装环境,完全符合国际安全与 EMC 标准,并注重在严苛运行环境下的长期可靠性。RECOM 不仅提供模块化、灵活的标准产品,还可开发定制化解决方案。工程师可组合不同解决方案,构建无需妥协的优化工业电源架构。无论是 PLC/SPS 控制柜、现场安装传感器还是传动控制器,RECOM 都能提供经过实践验证的电源解决方案,并辅以全球技术支持。

聚焦 RACPRO1 系列

在 RECOM 丰富的产品组合中,RACPRO1 系列是工业电源领域的前沿创新代表。该系列紧凑型 AC/DC 转换器在欧洲研发和生产,专为 DIN 导轨安装设计,为下一代工业控制柜架构树立了新标准。RACPRO1 系列从设计之初就致力于满足当今自动化专业人士的严苛需求:

  • 高效空间设计:纤细的外形可最大限度利用控制柜空间,为更多控制和网络设备留出安装位置
  • 宽输入范围:可应对工业电网的电压波动,确保在不同工况下稳定运行
  • 内置保护与抗干扰能力:集成电子断路器(e-fuse)和冗余二极管等特性,简化故障安全架构的部署,保护设备与生产流程
  • 行业领先能效:960W 型号的能效高达 97.1%,成为同类产品的标杆,并荣获知名的 “红点设计奖”
  • 可扩展性能:提供单相版本(最大输出 480W)和三相版本(最大输出 960W),可根据高负载需求灵活扩展
  • 合规认证:符合全球安全与 EMC 标准,简化终端用户的认证流程,提供额外保障
  • 宽工作温度范围:适用于工厂车间常见的极端温度环境

RACPRO1-S120 是该系列中的一款代表性型号。其宽度仅 28mm,重量仅 330g,是该系列中最紧凑、最轻量的解决方案。该型号的功率密度高达 500W / 升,在尺寸、重量和能效方面为同类产品树立了新标准,非常适合对空间要求极高的控制柜设计。同样重要的是,RACPRO1 系列体现了 RECOM 对可持续发展的承诺。通过优化能源转换、降低功耗和采用耐用组件,这些电源不仅能提升系统长期可靠性,还能帮助降低运营成本、节约资源。

该系列的应用场景包括为 PLC/SPS 设备、工业网络设备和分布式自动化节点供电 —— 在这些场景中,紧凑性、能效和长期可靠性至关重要。通过直接满足这些需求,RACPRO1 系列已成为工程师设计下一代工业自动化系统时的首选电源解决方案。

全新 REFIN 系列简介

除 RACPRO1 系列外,RECOM 还将在 2025 年 SPS 展会上推出另一项创新成果:REFIN 系列。这些 AC/DC DIN 导轨模块专为平板设备和楼宇自动化应用设计,兼具超薄外壳和灵活安装方式的优势。REFIN 模块在空间效率和易用性方面树立了新标准:

  • • 阶梯式外壳搭配推入式连接器:实现最紧凑的楼宇自动化安装,同时确保接线快速可靠
  • • 同类产品中最高功率密度:个 2U 尺寸模块可覆盖 30W、60W 和 90W 三种功率规格,后续若需提升功率,可直接替换;18W 版本更薄,宽度仅占 1U
  • • 功率提升与扩展能力:2U 模块可提供 4.5s的功率提升(最高 135W);90W 模块并联运行时,仅需 4U 宽度即可实现最高 160W 输出
  • • 灵活安装:若无可供使用的 DIN 导轨空间,集成式翼型结构可支持任意方向的直接壁挂安装
  • • 全球输入兼容性:输入电压范围为 90-305VAC(90W 版本为 90-264VAC),适用于全球各地的部署场景
  • • 节能设计:空载功耗低于 0.1W,能效高达 93%,是阶梯式外壳电源中的节能标杆
  • • 可靠性与安全性认证:符合 UL61010 标准(LPS/NEC 2 类输出限制)、EN60335 家用标准,且支持海拔 3000m以下的 OVC III 运行,确保在各类环境中均可稳定工作

简而言之,REFIN 系列是目前市场上空间占用最小、能效最高的平板式 DIN 导轨电源。凭借超薄外形、灵活安装方式和国际认证,该系列为楼宇自动化及其他领域提供了经济高效、面向未来的解决方案。

不止于产品:作为工业电源解决方案合作伙伴的 RECOM

参加 SPS 展会的观众并非单纯浏览产品,他们更在寻找能够放心部署于工厂、生产线和控制系统中的自动化解决方案。因此,SPS 展会成为了展台上深度技术交流的理想平台 —— 工程师可在此横向对比多家供应商的工业电源解决方案。

在 2025 年 SPS 展会的 10 号馆 541 号展位,RECOM 的专家团队将随时准备开展交流。RECOM 不提供 “一刀切” 的答案,而是认真对待每一项应用需求,从丰富的产品组合中推荐最合适的电源解决方案。这种咨询式合作模式确保客户不仅能带走产品数据表和应用说明,更能获得与可靠电源供应商建立长期合作的信心。电源是至关重要的核心组件,选择正确(或错误)的电源,可能意味着系统无缝运行与高昂停机成本之间的天壤之别。

互联、智能且注重能耗

自动化系统正朝着更加互联、智能和节能的方向发展。从工业 4.0 架构到高能效智能工厂,电源所面临的需求将持续增长。RECOM 不断创新以满足这些不断变化的需求,确保客户不仅能解决当下的难题,还能为未来的机遇做好准备。

2025 年 SPS 展会将成为全球自动化领域的重要交流平台。观众将带着实际挑战寻求解决方案,而电源将始终是所有讨论的核心议题。RECOM 已准备好以兼具广度、灵活性和可靠性能的产品组合迎接这一需求。从 DIN 导轨式 AC/DC 转换器到板级稳压器,RECOM 的产品助力工程师设计出高效、安全且可靠的自动化系统。例如,RACPRO1 系列就在紧凑型、高性能 DIN 导轨电源领域树立了新标杆。

对于计划参加 SPS 展会的工程师、管理人员和决策者而言,RECOM 展位将是探索驱动当今工厂运转、助力未来自动化发展的解决方案的理想之地。

其他资源

RECOM《AC/DC 知识手册》汇集了丰富的知识与实践经验,是成功实现 AC/DC 电源设计的重要参考资料。

此外,RECOM 博客《AC/DC 电源能效:核心要点快速指南》对生态设计法规进行了实用介绍。生态设计法规是由政府或监管机构制定的一套标准与指南,旨在确保产品在全生命周期内将环境影响降至最低。这些法规主要聚焦于提高能效,通过减少浪费、降低排放和节约资源来推动可持续发展。
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
重点
  • 直插式连接器,免工具接线
  • 开关可调启动延迟
  • 可切换为 NEC 2 类限制(适用于 5 A 模块)
  • 可调节功率限制和 LED 负载指示
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(宽 43 mm),配备 25° 推入式连接器
  • 快速免工具安装与拆卸
  • 宽直流输入电压范围 9-56V
  • 适配 12 伏、24 伏及 48 伏电源系统
3 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
4 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
5 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
6 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90 W, Single Output
重点
  • 85-276VAC宽范围输入
  • 2U宽度(36mm);151g轻量化设计
  • 推入式连接器
  • 输出功率:120V电压下达90W(40°C);230V电压下达90W(60°C)
7 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
即将推出
  • 业界最小尺寸的 120W DIN 导轨电源
  • 最高功率密度可达 500W / 升
  • 纤细设计(28 毫米宽),配备 25° 推入式连接器
  • 直流输入电压范围 88-370V
8 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
即将推出
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数>0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V
9 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
即将推出
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 分段交流输入,电压范围 85-132V 交流电及 170-277V 交流电
  • 最高效率达 94%
10 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
即将推出
  • 纤薄型设计(52mm 宽),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数达 0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V