更强功率、更大余量、更高系统价值

RECOM RACPRO DIN-rail power supplies for industrial automation systems
导轨式电源重新定义:如今控制柜中,电源的额定功率已不再是唯一考量。市场需要紧凑型导轨电源,可稳定承载负载峰值、在严苛环境下稳定运行,并轻松融入现代电源架构,无需额外改造。

紧凑固然好 —— 紧凑且带功率储备更出色

RECOM RACPRO1 系列正是为此而生:它将高功率密度、实用功率储备、纤薄机身与面向系统的附件方案相结合,实现选择性保护与冗余。与仅按额定工况设计的常规标准电源不同,RACPRO1 完全针对真实工业负载特性打造。RACPRO1 系列另一显著优势是欧洲原产:产品欧洲制造,供应链短、生产标准高、品质稳定可靠。其技术与设计实力荣获2025 年红点奖与欧洲设计奖(产品设计类)。

效率高、机身窄、宽输入电压范围是现代导轨电源的核心选型指标。但在实际工业场景中,电源对动态负载、浪涌电流、短期过载的承受能力,往往决定系统运行可靠性。

RACPRO1 S 系列专为这类场景设计。单相型号覆盖 120W 至 480W,紧凑机身搭配真实功率储备:120W 机型仅宽 28mm,240W 宽 39mm,480W 宽 52mm。同时支持5 秒内 150% 功率提升,可靠启动感性或容性负载。这让 RECOM 不仅能满足控制、通信与传感器系统供电,还能适配高浪涌电流或负载瞬变剧烈的应用。

为真实工业场景设计,而非理想工况

许多导轨电源纸面参数亮眼,却在温度、负载峰值、安装空间受限等实际工况下快速受限。RECOM 针对性解决这些挑战。RACPRO1 S 系列在 +60℃ 不降额运行,输入电压范围宽至85–277VAC,降低设计风险,便于在机械、楼宇自动化、能源系统与基础设施中全球部署。

官方 datasheet 明确面向高可靠性工业导轨电源定位,适用于工业自动化、楼宇与家居自动化、数据通信、电信基础设施及能源领域。RACPRO1 不只是紧凑型电源,更是专业系统的高可靠供电平台。

不止于电源单体 —— 完整产品矩阵

现代电源方案的核心在于系统化设计。RACPRO1 系列不仅包含 AC/DC 电源本体,还配套专为工业高可用性与选择性负载配电设计的冗余模块与电子保护装置。
配备冗余模块、UPS模块和电子保险丝(e-Fuse)模块的 RACPRO DIN导轨电源系统
RACPRO1 RD40 冗余模块支持 12V、24V、48V 系统,宽度仅 43mm;采用MOSFET 隔离替代传统二极管,有效降低压降与功耗,提升系统整体效率。针对高可用性需求,该模块可实现简洁的n+1 冗余架构,无额外热损耗。

同样重要的是RACPRO1 4SP 电子断路器系列:单通道最大输出 10A,支持5 秒 150% 功率提升;通道顺序启动,降低浪涌电流;过载时具备优先级断电功能。与传统简单保护方案不同,该系列可主动管理配电:优先切断非关键负载,尽可能保障核心功能持续供电,显著提升自动化与控制应用的运行可靠性。

RACPRO1 4SP 系列的核心优势在真实故障场景中尤为突出:单通道发生短路或严重过载时,其余通道保持稳定,不受压降、纹波或非受控关机影响。总功率超限时,保护机制仍按预设规则稳定运行。智能优先级控制:过载时选择性切断次要通道,关键负载持续供电。

其他实用优势包括:通道顺序启动以保护输入电源、支持便捷级联、容性负载下启动可控。这为机械制造、自动化及 24V 配电系统提供了更稳健、更易管理的保护方案。书本型超薄电子断路器(适配狭小控制柜)将于未来数周内推出。

高功率密度,可向上扩展

RECOM 在工业导轨电源领域提供完整方案:除单相 RACPRO1 S 外,还包含三相 RACPRO1 T,功率覆盖 240W 至 960W。三相 240W 机型仅宽 43mm,960W 机型宽 80mm,同样具备紧凑尺寸、高功率密度与功率提升能力。对设备制造商与控制柜设计者而言,这是统一平台方案—— 从紧凑型辅助电源到高性能主电源系统全覆盖。

安装与维护的实际优势

日常使用中,易用性与电气性能同等重要。RECOM RACPRO1 系列采用25° 推入式端子,无需工具即可快速安装与更换,在控制柜装配、批量生产与维护场景中大幅缩短接线时间、降低安装失误风险。紧凑外形、良好可达性与高功率密度,让狭小安装空间也能高效布局。

技术进步不止于效率

评估现代导轨电源,不应只看效率、损耗与发热。这些指标固然重要,但无法完整覆盖工业电源系统需求。RECOM 的优势正在于此:RACPRO1 系列不仅纤薄,强劲、可扩展、系统化。还满足低损耗需求,更贴合现代工业系统对高可用性、动态性能、可扩展性的核心要求。

RACPRO1 系列概览

产品 简要说明
RACPRO1 S 单相 120W–480W,12V/24V/48V(依型号),宽度 28mm 起,宽输入,推入式端子,最高 150% 功率提升,60℃满功率输出
RACPRO1 T 三相 240W–960W,宽度 43mm–80mm,输入输出耐压更高,寿命长,支持并联,60℃满功率输出
RACPRO1 RD40 n+1 架构冗余模块,输入 9–56VDC,2×20A 输入 / 1×40A 输出,MOSFET 隔离低损耗,70℃满功率输出
RACPRO1-4SP 4 通道电子保护模块,支持顺序启动、优先级断电、功率提升,用于 24V 选择性配电

总结

仅以效率与宽度定义导轨电源,是片面的。现代工业应用要求更高:动态功率储备、稳健温度性能、系统可用性、模块化扩展。

RECOM RACPRO1 系列精准满足这些需求,它不只是标准电源,更是面向专业应用的完整供电方案:控制柜内更紧凑、负载峰值更强劲、工业级更耐用。结合欧洲制造与获奖设计(2025 年红点奖、欧洲设计奖),RACPRO1 系列成为专业工业应用中技术与设计双领先的标杆方案。
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
重点
  • 直插式连接器,免工具接线
  • 开关可调启动延迟
  • 可切换为 NEC 2 类限制(适用于 5 A 模块)
  • 可调节功率限制和 LED 负载指示
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(宽 43 mm),配备 25° 推入式连接器
  • 快速免工具安装与拆卸
  • 宽直流输入电压范围 9-56V
  • 适配 12 伏、24 伏及 48 伏电源系统
3 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
重点
  • 业界最小尺寸的 120W DIN 导轨电源
  • 最高功率密度可达 500W / 升
  • 纤细设计(28 毫米宽),配备 25° 推入式连接器
  • 直流输入电压范围 88-370V
4 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数>0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V
5 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(宽 39mm),配备 25° 推入式连接器
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 分段交流输入,电压范围 85-132V 交流电及 170-277V 交流电
  • 最高效率达 94%
6 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(52mm 宽),配备 25° 推入式连接器
  • 有源功率因数校正,功率因数达 0.95
  • 有源浪涌电流限制功能
  • 直流输入电压范围 88-370V
7 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 43 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 主动浪涌电流限制功能
  • 支持 2 x 350 V 至 2 x 575 V 两相交流
8 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 52 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒
9 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
重点
  • 纤薄设计(宽度仅为 80 mm),配备 25°直插式连接器
  • 免工具快速安装和拆卸
  • 功率因数校正 (PFC) > 0.9,主动浪涌电流限制
  • 直流输入范围:430 V 至 815 V/850 V,10 秒