さらなる電力、さらなる余裕、さらなるシステム価値

RECOM RACPRO DIN-rail power supplies for industrial automation systems
DINレール電源を再定義: 今日の制御盤において、もはや電源の定格出力だけが重要視されるわけではありません。求められているのは、負荷のピークに確実に対応し、厳しい環境条件下でも安定して動作し、さらに追加の手間なく最新の電源アーキテクチャにシームレスに統合できる、コンパクトなDINレール電源です。

コンパクトであることは良いことだが、コンパクトで電力余裕を備えているとなお良い

RECOMのRACPRO1ファミリーは、まさにこうした要件に応える製品であり、高い電力密度と実用的な電力余裕、スリムなフォームファクタ、さらに選択的保護と冗長化のためのシステム指向のアクセサリコンセプトを兼ね備えています。定格動作のみを想定して設計された従来の標準電源とは異なり、RACPRO1は実際の産業用負荷プロファイルに対応できるよう一貫して設計されています。RACPRO1ファミリーのもう1つの明確な利点は欧州製であることです。製品はMade in Europeであり、短いサプライチェーン、高い製造基準、そして信頼性の高い品質が保証されています。技術的な卓越性と製品設計の組み合わせは、レッドドット・デザイン賞や、European Design Award 2025(プロダクトデザイン部門)などの受賞によってさらに実証されています。

効率、狭幅設計、そして広い入力電圧範囲は、最新のDINレール電源を選定する際の重要な基準です。 しかし、実際の産業用途では、運用信頼性を左右する要因として、電源が動的負荷、突入電流、および短時間の過負荷状態にどれだけ適切に対応できるかが重要になることが少なくありません。

RACPRO1-Sシリーズは、まさにこの点を重視して設計されています。単相モデルは、すでに120W~480Wをカバーしており、コンパクトな設計と実用的な電力余裕を兼ね備えています。 120Wモデルで必要な幅はわずか28mm、240Wモデルは39mm、480Wモデルは52mmです。 同時に、本シリーズは5秒間で最大150%のパワーブーストを提供し、誘導性負荷または容量性負荷の確実な起動を可能にします。これによりRECOMは、制御、通信、センサーシステムへの電源供給だけでなく、高い突入電流や顕著な負荷過渡を伴うアプリケーションにも対応できます。

理想的な条件ではなく、実際の産業用途向けに設計

多くのDINレール電源は仕様上では優れて見えても、実際のアプリケーションでは、温度、負荷ピーク、あるいは限られた設置スペースなどの要因により、すぐに限界に達します。 RECOMは、これらの課題に的確に対応します。RACPRO1-Sシリーズは、ディレーティングなしで+60℃まで動作し、これに加えて85~277VACの広い入力範囲を備えています。これにより、設計リスクが低減され、機械、ビルオートメーション、エネルギーシステム、インフラ用途におけるグローバル展開が容易になります。

公式データシートにも、堅牢な産業用途に明確に焦点を当てていることが反映されています。製品は高信頼性のDINレール電源として記載されており、産業オートメーション、ビルおよびホームオートメーション、データ通信および電気通信インフラ、ならびにエネルギー用途向けとなっています。つまり、RACPRO1は単なるコンパクトな電源ではなく、プロフェッショナルなシステム向けの堅牢な電源プラットフォームとなっています。

電源だけにとどまらない製品ポートフォリオ

最新の電源コンセプトにおける重要な側面の一つが、システムアプローチです。 RACPRO1ファミリーはAC/DC電源だけで完結するものではありません。産業用途における可用性と選択的負荷分配のために特別に設計された冗長化モジュールおよび電子保護デバイスによって補完されています。
冗長化モジュール、UPSモジュール、eFuseモジュールを備えた RACPRO DINレール電源システム
RACPRO1-RD40冗長化モジュールは、12V、24V、48Vシステムに対応し、幅はわずか43mmで、従来のダイオードの代わりにMOSFETベースの絶縁を採用しています。 これにより、電圧降下と電力損失が低減され、システム全体の効率が向上します。 高い可用性が求められるアプリケーションでは、これによって不要な熱的デメリットのないクリーンなn+1アーキテクチャを実現できます。

同様に重要なのが、RACPRO1-4SP e-fuseシリーズです。 各チャネルあたり最大10A、5秒間の150%パワーブースト、突入電流を低減する順次チャネル起動、さらに過負荷時には優先順位に基づくシャットダウン動作を提供します。 シンプルな保護コンセプトとは異なり、エネルギー分配は能動的に管理されます。重要度の低い負荷から先に切り離される一方で、重要な機能には可能な限り長く給電が維持されます。 オートメーションおよび制御アプリケーションにおいて、これは運用信頼性の大幅な向上を意味します。

RACPRO1-4SPシリーズの重要な差別化要因は、実際の障害シナリオにおいて明らかになります。 1つのチャネルで短絡または重大な過負荷が発生した場合でも、残りのチャネルは安定した状態を維持し、電圧降下、リップル、または制御不能なシャットダウンの影響を受けません。 総電力容量を超えた場合でも、保護コンセプトは定義された予測可能な方法で動作します。 インテリジェントな優先順位制御により、過負荷時には二次チャネルが選択的にシャットダウンされる一方で、重要な負荷は可能な限り長く動作を維持します。

さらに実用的な利点として、入力電源を保護するための順次チャネル起動、容易なデイジーチェーン接続機能、および容量性負荷でも制御された起動動作が挙げられます。 これにより、機械製造、オートメーション、および24V配電システムにおいて、保護コンセプトが大幅に堅牢で管理しやすいものになります。 スペースが限られた制御盤アプリケーション向けに、ブックシェイプフォーマットの省スペース版e-fuseが今後数週間以内に発売される予定です。

上方拡張性を備えた高電力密度

産業用DINレール電源の分野において、RECOMのソリューションは意図的に幅広く展開されています。 単相RACPRO1-S機器に加えて、このファミリーには240W~960Wの三相RACPRO1-Tモデルも含まれています。 240Wの三相ユニットはわずか43mm幅で、960Wモデルは80mmです。 ここでも、コンパクトな寸法、高い電力密度、ブースト機能が主な特長です。 機械メーカーおよび制御盤設計者にとって、これはコンパクトな補助電源から高性能な主電源システムまで、一貫したプラットフォームコンセプトを意味します。

設置および保守における実用的な利点

日常の運用においては、電気的性能と同様に取り扱いやすさも重要です。 RECOMは、RACPRO1シリーズの25°プッシュイン端子を特長として挙げており、これにより工具不要で迅速な設置や素早い交換が可能になります。 特に制御盤の構築、量産、および保守の現場では、これにより配線時間を短縮し、設置ミスの可能性を最小限に抑えることができます。 コンパクトな形状、優れたアクセス性、高い電力密度の組み合わせにより、限られた設置条件下でも効果的に対応できます。

技術的進歩は効率だけではない

最新のDINレール電源の評価は、効率、電力損失、発熱だけで行うべきではありません。 これらの基準は重要ですが、産業用電源システムに求められる要件を十分に捉えているわけではありません。まさにこの点において、RECOMはその強みを発揮します。 RACPRO1ファミリーは、スリムであるだけでなく、高出力で、拡張性があり、システム対応にも優れています。 これは、電力損失の低減ニーズに対応するだけでなく、何よりも可用性、動的性能、拡張性の面で現代の産業システムの要件に応えます。

RACPRO1の概要

製品 短い説明
RACPRO1-S、単相 120W~480W、モデルに応じて12V / 24V / 48V、幅28mm~、広い入力範囲、プッシュイン端子、最大150%のブースト電力、最大60℃までフルパワー
RACPRO1-T、三相 240W~960W、幅はわずか43mm~80mm、入力および出力で高い耐電圧性能、長寿命、並列運転対応、最大60℃までフルパワー
RACPRO1-RD40 n+1アーキテクチャ向け冗長化モジュール、9~56VDC入力、2 × 20A入力 / 1 × 40A出力、MOSFET絶縁による低損失、最大70℃までフルパワー
RACPRO1-4SP 選択的な24V配電向けの、順次起動、優先停止、ブースト機能を備えた電子式4チャネル保護モジュール

まとめ

DINレール電源を効率と幅だけで評価するのは、全体像の一部しか見ていないと言えます。現代の産業用途では、動的な電力余裕、堅牢な温度特性、システム可用性、そしてモジュール式の拡張オプションなど、さらに多くの要件が求められます。

RECOMのRACPRO1ファミリーは、まさにこうした要求に応える製品です。このために、単なる標準電源ではなく、プロフェッショナル用途向けに適切に設計された電源コンセプトが生まれました。制御盤内でコンパクトでありながら、負荷ピーク時には高い性能を発揮し、産業用途に求められる堅牢性を一貫して追求しています。これに欧州での製造と受賞歴のあるデザイン—Made in Europe、レッドドット・デザイン賞およびEuropean Design Award 2025(プロダクトデザイン)の受賞—が組み合わさることで、RACPRO1ファミリーは、プロフェッショナルな産業用アプリケーションにおいて、技術面・デザイン面の両方でトップクラスのソリューションとしての地位を確立しています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 43mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 迅速な工具不要型取り付け
  • 取り外しに対応・広範囲 DC 入力電圧(9V~56V)に対応
  • 12V、24V、48V 電源との連携運転が可能
3 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus New
  • 市場で最もコンパクトな 120W DIN レールマウント電源装置
  • 最高電力密度 500W / リットルまで・スリムデザイン(幅 28mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
  • 最高効率 93.3% まで
4 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率>0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
5 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • 分割 AC 入力対応(85V~132VAC 及び 170V~277VAC)
  • 最高効率 94% まで
6 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 52mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率 0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
7 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
8 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
9 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s