Kompakt ist gut – kompakt mit Leistungsreserve ist besser
Die RACPRO1 Familie von RECOM verbindet hohe Leistungsdichte mit praxisgerechten Leistungsreserven, schlanken Abmessungen und einem systemorientierten Zubehörkonzept für selektive Absicherung und Redundanz. Anders als klassische Standardnetzgeräte, die nur auf den Nennbetrieb ausgelegt sind, ist RACPRO1 konsequent auf reale industrielle Lastprofile ausgelegt. Ein weiterer klarer Vorteil der RACPRO1 Familie ist ihre europäische Herkunft: Die Produkte sind Made in Europe und stehen damit für kurze Wege, hohe Fertigungsstandards und verlässliche Qualität. Dass technischer Anspruch und Produktgestaltung hier zusammenfinden, zeigen zudem die Auszeichnungen mit dem
Red Dot Award sowie dem European Design Award 2025 in der Kategorie Product Design.
Effizienz, geringe Baubreite und ein erweiterter Eingangsspannungsbereich sind wichtige Kriterien bei der Auswahl moderner DIN-Schienen-Stromversorgungen. In der industriellen Praxis entscheidet jedoch oft ein weiterer Punkt über die Betriebssicherheit: wie souverän eine Stromversorgung dynamische Lasten, Einschaltströme und kurzfristige Überlasten verarbeitet.
Die RACPRO1-S Serie ist genau dafür ausgelegt. Bereits die einphasigen Varianten decken 120W bis 48 W ab und kombinieren kompakte Bauform mit echter Leistungsreserve. Das 120W-Modell benötigt nur 28mm Baubreite, das 240W-Modell 39mm und das 480W-Modell 52mm. Gleichzeitig bietet die Serie einen Power Boost von bis zu 150% für 5 Sekunden, wodurch auch induktive oder kapazitive Lasten sicher gestartet werden können. Damit adressiert RECOM nicht nur die reine Versorgung von Steuerung, Kommunikation und Sensorik, sondern auch Anwendungen mit erhöhtem Anlaufstrom oder ausgeprägten Lasttransienten.
Für reale Industrieanwendungen statt für den Idealfall
Viele Hutschienen-Netzteile wirken auf dem Datenblatt überzeugend, stoßen aber in der Applikation schnell an Grenzen: bei Temperatur, bei Lastspitzen oder bei engem Bauraum. RECOM adressiert genau diese Punkte. Die RACPRO1-S Serie arbeitet bis +60°C ohne Derating und kombiniert dies mit einem Weitbereichseingang von 85 bis 277VAC. Das reduziert Planungsrisiken und vereinfacht die internationale Einsetzbarkeit in Maschinen, Gebäudeautomation, Energie- und Infrastrukturanwendungen.
Auch auf den offiziellen Datenblättern zeigt sich die klare Ausrichtung auf robuste Industrieanwendungen: Die Produkte werden als hochzuverlässige DIN-Rail-Stromversorgungen beschrieben und sind für
Industrial Automation,
Building & Home Automation, sowie Datacom & Telecom Infrastructure und Energy vorgesehen. Damit ist RACPRO1 nicht nur ein kompaktes Netzteil, sondern eine belastbare Versorgungsplattform für professionelle Systeme.
Ein Produktportfolio, das über das Netzteil hinausgeht
Ein entscheidender Aspekt moderner Stromversorgungskonzepte ist der Systemansatz. Die RACPRO1 Familie endet nicht beim AC/DC-Netzteil. Sie wird durch Redundanzmodule und elektronische Schutzschalter ergänzt, die speziell auf industrielle Verfügbarkeit und selektive Lastversorgung ausgelegt sind.
Das RACPRO1-RD40 Redundanzmodul unterstützt 12V-, 24V- und 48V-Systeme, ist nur 43mm breit und nutzt MOSFET-basierte Entkopplung anstelle klassischer Dioden. Das senkt Spannungsabfall und Verlustleistung und verbessert so den Wirkungsgrad des Gesamtsystems. Für Anwendungen mit Verfügbarkeitsanforderungen entsteht damit eine saubere n+1-Architektur ohne unnötige thermische Nachteile.
Ebenso relevant ist die RACPRO1-4SP e-Fuse-Serie. Sie bietet bis zu 10A Kanalstrom, 150% Power Boost für 5s, sequentielles Zuschalten der Kanäle zur Reduktion des Einschaltstroms sowie ein abgestuftes Lastabwurfverhalten bei Überlast. Im Unterschied zu einfachen Schutzkonzepten wird die Energieverteilung so aktiv gemanagt: weniger wichtige Lasten werden zuerst getrennt, essenzielle Funktionen bleiben möglichst lange versorgt. Für Automatisierungs- und Steuerungsapplikationen ist das ein klarer Zugewinn an Betriebssicherheit.
Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der RACPRO1-4SP Serie zeigt sich im realen Fehlerfall. Selbst bei einem Kurzschluss oder einer starken Überlast auf einem Kanal bleiben die übrigen Kanäle stabil versorgt, anstatt durch Spannungseinbrüche, Ripple oder unkontrollierte Abschaltungen mit beeinflusst zu werden. Auch bei einer Überbelegung der Gesamtleistung arbeitet das Schutzkonzept definiert und nachvollziehbar: Durch die intelligente Priorisierung werden im Überlastfall gezielt nachrangige Kanäle abgeschaltet, während kritische Lasten möglichst lange aktiv bleiben.
Hinzu kommen weitere praxisrelevante Vorteile wie das sequentielle Starten der Kanäle zur Schonung der Eingangsversorgung, die problemlose Daisy-Chain-Fähigkeit sowie ein sehr kontrolliertes Hochfahren auch bei kapazitiven Lasten. Für Maschinenbau, Automation und 24V-Verteilungen bedeutet das ein deutlich robusteres und besser beherrschbares Absicherungskonzept. Eine platzsparende Variante der e-Fuse, im Book Shape Format, für beengte Schaltschrankanwendungen wird in den kommenden Wochen releast.
Leistungsdichte mit Skalierung nach oben
Im Leistungsbereich industrieller DIN-Schienen-Netzteile ist die RECOM-Lösung bewusst breit aufgestellt. Neben den einphasigen RACPRO1-S Geräten umfasst die Familie auch dreiphasige RACPRO1-T Varianten mit 240W bis 960W. Das 240W-3-Phasen-Gerät kommt auf nur 43mm Baubreite, das 960W-Modell auf 80mm. Auch hier stehen kompakte Abmessungen, hohe Leistungsdichte und Boost-Reserven im Vordergrund. Für Maschinenbauer und Schaltschrankplaner bedeutet das: ein konsistentes Plattformkonzept von der kompakten Hilfsspannung bis zur leistungsstarken Hauptversorgung.
Montage- und Servicevorteile in der Praxis
Neben elektrischen Kennwerten zählt im Tagesgeschäft auch die Handhabung. RECOM hebt bei RACPRO1 die 25° Push-in-Anschlüsse hervor, die eine schnelle werkzeuglose Installation oder einen schnellen Austausch ermöglichen. Gerade im Schaltschrankbau, bei Serienfertigung und im Servicefall verkürzt das die Verdrahtungszeit und reduziert potenzielle Montagefehler. Die Kombination aus kompakter Geometrie, guter Zugänglichkeit und hoher Leistungsdichte sorgt dafür, dass auch enge Einbausituationen beherrschbar bleiben.
Technischer Fortschritt bedeutet mehr als nur Effizienz
Die Bewertung moderner Stromversorgungen für die Hutschiene sollte nicht bei Wirkungsgrad, Verlustleistung und Wärmeentwicklung enden. Diese Kriterien sind wichtig, greifen aber zu kurz, wenn man industrielle Stromversorgungen ganzheitlich betrachtet. Genau an diesen Punkten spielt RECOM seine Stärke aus. Die RACPRO1 Familie ist nicht nur schmal, sondern auch leistungsstark, ausbaufähig und systemfähig. Sie adressiert nicht nur den Wunsch nach weniger Verlustleistung, sondern vor allem die Anforderungen moderner Industrieanlagen an Verfügbarkeit, Dynamik und Skalierbarkeit.
Fazit
Wer DIN-Schienen-Netzteile nur über Wirkungsgrad und Baubreite definiert, betrachtet nur einen Teil der Realität. In modernen Industrieanwendungen geht es um mehr: um dynamische Leistungsreserven, robuste Temperaturfestigkeit, Systemverfügbarkeit und modulare Ausbauoptionen.
Hier setzt RECOM mit der RACPRO1 Familie an. Das Ergebnis ist kein reines Standardnetzteil, sondern ein durchdachtes Versorgungskonzept für professionelle Applikationen — kompakt im Schaltschrank, stark bei Lastspitzen und konsequent auf industrielle Robustheit ausgelegt. Hinzu kommen die europäische Fertigung sowie die prämierte Gestaltung: Made in Europe, ausgezeichnet mit dem Red Dot Award und dem European Design Award 2025 (Product Design), unterstreicht die RACPRO1 Familie ihren Anspruch als technisch und gestalterisch führende Lösung für professionelle Industrieanwendungen.