軽量且つスリムな RACPRO1-RD40 は、高信頼性を実現した n+1 DIN レール型冗長ダイオードモジュールで、寸法は 135×140.4mm(幅僅か 43mm)と極めてコンパクトです。9V~56V の広範囲 DC 入力電圧により、12V、24V または 48V 出力の電源を接続し、n+1 冗長運転時には最大 20A、共有運転または並列運転時には最大 40A の出力に対応できます。高効率 MOSFET 技術を採用し、過酷な産業用自動化現場の高要求用途向けに特別に設計されており、電圧降下は僅か 140mV です。自然冷却のみで、周囲温度 -40°C~+70°C の全範囲で最大 40A の電流を安定供給し、電力損失は典型値 5W に抑えられます。25° プッシュインコネクタを採用した革新的な近代的デザインにより、工具不要で簡便に取り付け・交換が可能です。本製品は、国際安全基準 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 の認証を取得しています。電磁放射・伝導ノイズは、産業用厳格基準 EN 61000-6-4 B クラス(放射ノイズ)及び EN 61000-6-2(イミュニティ)に準拠しています。
| Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Package Style | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD40
Focus
New
| Isolated | 9 - 56 | 12 / 24 / 48 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| Attributes | RACPRO1-RD |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Isolation | Isolated |
| Vin (V) | 9 - 56 |
| Main Vout (V) | 12 / 24 / 48 |
| Nr. of Outputs | Single |
| Iout 1 (mA) | 40000 |
| Isolation (kV) | 0.5 |
| Mounting Type | DIN-Rail |
| Package Style | DIN-Rail (IP20) |
| Length (mm) | 135 |
| Width (mm) | 43 |
| Height (mm) | 140.4 |
| Certifications | CB, CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| MAX Operating Temp (°C) | 70 |
| Current (A) | 40 |
| Protections | SCP |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Single Box |
| Warranty | 3 Years |
| Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD40
Focus
New
| 12 | 9 - 56 | DIN-Rail |
|
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| RACPRO1-RD40.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-RD40_installation_guide.pdf | Installation | 2025/10/29 |
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| DC逆流防止: 逆電流保護におけるアクティブORingとダイオードORingの比較 | Blog Article | 2026/09/11 |
| さらなる電力、さらなる余裕、さらなるシステム価値 | Blog Article | 2026/06/19 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026/02/26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026/02/26 |
| スリムパッケージで最大 40A を供給する DIN レール型冗長モジュール | Official Press Release | 2025/11/19 |
| 産業オートメーションのための電力を供給:SPS 2025におけるRECOM | Blog Article | 2025/11/14 |
| シリーズ | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120
Focus
New
| 120W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 2 |
|
RACPRO1-S240
Focus
New
| 240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 3 |
|
RACPRO1-S240E
Focus
New
| 240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 4 |
|
RACPRO1-S480
Focus
New
| 480W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 5 |
|
RACPRO1-T240
Focus
| 240W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 6 |
|
RACPRO1-T480
Focus
| 480W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 7 |
|
RACPRO1-T960
Focus
| 960W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 8 |
|
REDIIN120
Focus
| 120W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN 3kV reg | |
| 9 |
|
REDIIN240
Focus
| 240W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN 3kV reg | |
| 10 |
|
REDIIN480
Focus
| 480W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN 3kV reg |