RPX-4.0-EVM-1 支持 4 VDC – 36 VDC 的直流输入,可以生成 1.0 VDC 至 7 VDC 的恒定输出电压。其最大连续输出电流为 4.0 A。
可以轻松评估 RPX-4.0 的所有功能(例如输出电压选项、控制、电源良好、微调和输出感应)。可以在设计模块之前轻松评估过载或过温条件下的模块特性。
该评估板还包含满足 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。
| 产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-4.0-EVM-1
重点
| 20 | 4 - 36 | 1 ‐ 7 | 开放式 |
|
| 特性 | RPX-4.0-EVM-1 |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 20 |
| 输入电压(V) | 4 - 36 |
| 主输出电压(V) | 1 ‐ 7 |
| MAX Iout (mA) | 4000 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 4000 |
| 封装类型 | 开放式 |
| 长度 (mm) | 85 |
| 宽度 (mm) | 55 |
| 高度 (mm) | 6.5 |
| 电流(A) | 4 |
| 微调引脚输出电压调整 | 1-7 |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 包装类型 | 单盒 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RPX-4.0-EVM-1
重点
| 20 | 5 | 4 - 36 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-4.0-EVM-1.pdf | Datasheet |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| DC/DC 电源使用外部滤波器的时机 | Blog Article | 2021-10-1 |
| DC/DC转换器要求 | Blog Article | 2021-9-10 |
| 提供4A输出电流的微型降压转换器 | Official Press Release | 2021-6-10 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RPX-4.0 Series DC/DC Converter | Datasheet Preview | Video | 2021-12-27 |
| RPX Series of DC/DC Converters | Video | 2021-12-1 |