RPX-4.0-EVM-1

  • RPX-4.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能

RPX-4.0-EVM-1 支持 4 VDC – 36 VDC 的直流输入,可以生成 1.0 VDC 至 7 VDC 的恒定输出电压。其最大连续输出电流为 4.0 A。

可以轻松评估 RPX-4.0 的所有功能(例如输出电压选项、控制、电源良好、微调和输出感应)。可以在设计模块之前轻松评估过载或过温条件下的模块特性。

该评估板还包含满足 EMC B 级标准的滤波器元件。器件位置可选,以便根据操作条件和预算进行实验来优化 EMC 性能。

特性 RPX-4.0-EVM-1
Product Category DC/DC
功率(W) 20
输入电压(V) 4 - 36
主输出电压(V) 1 ‐ 7
MAX Iout (mA) 4000
输出路数 单路
输出电流 1 (mA) 4000
封装类型 开放式
长度 (mm) 85
宽度 (mm) 55
高度 (mm) 6.5
电流(A) 4
微调引脚输出电压调整 1-7
控制引脚功能 使能
包装类型 单盒

文件

标题 类型 日期
RPX-4.0-EVM-1.pdf Datasheet
RPX-4.0-EVM-1.pdf 2D/3D 2021-5-10
外部器件不是必需的。如果输入电压超过26V,那么推荐使用一个输入电容。输出电容有助于进一步减少输出纹波,总之纹波是相对较低的。
R-78的成本高于线性稳压器因为它是智能的。它看起来跟三个pin脚的稳压器类似,但是里面的控制芯片用来保护稳压器避免过载、高温以及短路。这种高可靠的性能使得它非常强大并且难以被替换。 即使转换器本身比较贵,但它也可以减少输入电源的总功率(因为它需要更少的输出电流)、在装配时它无需精确的散热器、螺丝、螺母以及没有过热烧毁的担忧,在采购和组件存放时它只是1个型号而不是线性稳压器的7个型号(散热器+安装螺丝+输入及输出电容),这意味着R-78的整个电源供应将比“廉价”的线性稳压器更低。
不可以。开关稳压器的功能跟线性稳压器的不一样,因此这个方式行不通。开关稳压器需要非常良好的接地以正常运作。
Innoline系列使用智能控制器来测量每个开关周期的输出电流(电流模式控制)。如果输出过载或者说负载电流超出安全限制,过载电流会使转换器过热而关闭(过热保护)。如果输出电流是短路,控制器将关闭输出驱动电路。转换器是连继监测输出状态的,当保护状态消除时转换器自动重启。
规格书指定了最大容性负载。如果组合电容负载高出限值,转换器在通电后可能会启动短路保护机制。 开关稳压器的情况是如果输入供电突然取消,电容放电可能会回流到转换器的输出端,导致转换器损坏。安装保护二极管可以避免这种逆向电流。
可以。请参阅Innoline应用说明,您可以找到我们的推荐电路,我们的开关稳压器系列中的每一款都可以接成负电压输出。
电容类型并不重要。实际上,在输入端使用普通的高ESR电容比较合适,因为它的内电阻可以帮助消除接入的振荡干扰。 输入或输出上的MLCC与钽或电解质并联的组合结合了两种类型的优点(高ESR以减少振铃、低ESR降低噪声)。
我们所有的DC/DC转换器都包含一个内置输入电容滤波器,因此正常工作时不需要外部电容,除非规格书中另有规定。可能还需要一个输入电容器以满足浪涌要求,或在负载点来平滑DC电源。如果多个DC/DC使用同一个电源,则建议将输入电容放在靠近输入引脚的位置。
  产品编号 Description
1 RECOM | RPX-4.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
重点
4A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg
2 RECOM | RPX-4.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
重点
4A DC/DC-Converter 'INNOLINE' SMD reg

……找不到您需要的产品?

用参数查询我们的产品、了解客户定制的解决方案,或找您附近的销售联系人

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

技术支持

有关产品的技术问题,请与我们联系。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。