提供4A输出电流的微型降压转换器

RPX-4.0 series
RECOM宣布推出具有高性价比QFN封装的RPX-4.0系列降压型转换器。

RECOM为RPX系列微型降压转换器新增了4A的选项。RPX-4.0的额定输入电压为3.8至36V,在4A时可编程1至7V电压输出。模块采用热增强型QFN封装,拥有5mm x 5.5mm x 4.1mm微型封装体积, 这使得该降压型模块突破了功率密度的极限。产品具有开/关控制、电源良好信号和软启动的功能,并且具有完整的欠压、短路、过流和过热保护功能。

RPX-4.0的效率很高,全功率运行时温度可到65°C,降额运行时温度可达90°C。模块采用RECOM的3D 电源封装® 技术以实现其高功率密度,采用了引线框架上倒装芯片的结构,搭配可降低EMI的集成式屏蔽电感器,以及智能的开关频率控制,即使在轻载时仍能保持较高效率。

RPX-4.0只需配备电压设置电阻和输入/输出电容即可获得一个完整的高性能解决方案,并提供3年的质量保证。RECOM还提供评估板RPX-4.0-EVM-1,以便客户对产品所有功能进行测试并优化过滤,以满足系统应用的要求。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示: “我们很高兴推出最新的RPX系列降压型转换器。用户将会发现它特别适合工业自动化、测试和测量、便携式设备以及高功率密度或对重量敏感的应用。”
  系列
1 DC/DC, 20 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 4 A
  • 输出电压可编程,范围:1 V 至 7 V
  • 具有超高的功率密度:5.0 x 5.5 mm,QFN 封装
2 DC/DC, 20 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
重点
  • RPX-4.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能