恒压 LED 驱动电源

3-20W
RECOM 的 RACV 系列 AC/DC LED 驱动电源,可为带有内置限流功能的灯具提供稳定的 12V 或 24V 供电。该模块具备高效率、待机功耗极低的特点,是现代节能照明系统的理想之选。每一款驱动电源均经过优化,满足严苛的 ErP 能效要求,同时保持小巧纤薄的外形尺寸。

该系列恒压 LED 驱动电源功率规格覆盖 4W 20W,可满足各类安装场景需求。6W、12W 以及 20W 型号采用 IP20 防护等级的薄型外壳,配备便捷的接线端子,非常适合集成安装于吊顶、家具与置物架内部。针对工况要求更高的使用环境,3W 与 4W 型号防护等级可达 IP65,具备防尘防水能力,可用于户外或高湿度建筑照明场景。

查阅下方产品参数表,可根据功率规格、防护等级以及安装要求,快速选出合适的恒压 LED 驱动电源。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
    重点
    22 176 - 264 24 底架安装 Encapsulated (IP65)
    2 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
    3 90 - 264 15, 3 ‐ 9.5, 6 引线 标准
    3 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
    4, 4.2 90 - 264 3 ‐ 12, 3 ‐ 6, 3 ‐ 8 引线 标准
    4 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
    4 90 - 264 12, 24 引线 标准
    5 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
    6 198 - 264 12, 24 螺丝端子 标准
    6 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    12, 13 198 - 264 2 ‐ 19, 2 ‐ 24, 2 ‐ 37 螺丝端子 标准
    7 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
    12 198 - 264 12, 24 螺丝端子 标准
    8 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
    20, 21, 22 198 - 264 2 ‐ 31, 2 ‐ 40, 2 ‐ 59 螺丝端子 标准
    9 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
    20 198 - 264 12, 24 螺丝端子 标准

    常见问题

    恒压 LED 驱动电源输出固定电压,通常为 12V 或 24V,适配自带电流调节功能的 LED 照明系统。
    由于可以输出稳定的总线电压,它是 LED 灯带、重点照明、装饰展示照明的行业标准方案。产品体积小巧、机身纤薄,因此广泛用作家具 LED 驱动,应用于置物架、柜体、柜台底部建筑照明等场景。
    IP20 等级 LED 电源适用于室内干燥环境,可抵御大尺寸固体异物侵入,但不具备防潮能力。与之相比,IP65 等级 LED 驱动电源做了密封处理,可防尘、抵御低压喷水,更适合高湿区域、浴室以及有遮蔽的户外建筑照明使用。
    是的。RECOM 所有 RACV 系列产品均为高效率设计,待机功耗极低。产品设计达到甚至优于 ErP 能效标准,保障照明系统使用成本经济,同时符合环保相关规范。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。