AC/DC (15-25W) constant current dimmable

RECOM RACTxx sind TRIAC-dimmbar mit AC-Eingang, LED-Treibern der Klasse II, Konstantstrom-DC-Ausgängen bis 1,4A und 52V und einem Dimmbereich von 1 bis 100%. Die TRIAC-Steuerung kann aus Gründen der Kompatibilität mit einer Vielzahl von Dimmern vom Typ mit Vorder- oder Hinterkante sein. Die hocheffizienten Produkte sind CE-gekennzeichnet und vollständig EN- und IEC-zertifiziert für den Einbau in Möbel, Regale und andere Bereiche mit beengten Platzverhältnissen. Für eine einfache Installation verfügen die Produkte über extra große Schraubklemmen mit integrierten Kabelklemmen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 AC/DC, 9 W, Single Output, Screw Terminal RACT09 Series
9 198 - 264 13 to 26, 7 to 13, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
2 AC/DC, 12 W, Single Output, Screw Terminal RACT12 Series
12 198 - 264 12 to 24, 18 to 35, 20 to 40, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
3 AC/DC, 18 W, Single Output, Screw Terminal RACT18 Series
18 198 - 264 13 to 26, 18 to 36, 26 to 52, 6.5 to 13, 9 to 18 3.75 Screw Terminal Standard
4 AC/DC, 25 W, Single Output, Screw Terminal RACT25 Series
25 198 - 264 12 to 24, 18 to 36, 25 to 50 3.75 Screw Terminal Standard

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.