Referenz-Designs

Ein Referenz-Design-Board ist eine Komplettlösung, die als Ausgangsbasis für Ihr Design verwendet werden kann, um Ihr Design schnell zum Laufen zu bringen. Es hat weniger Optionen als ein Evaluation Board, aber es wird Ihnen ermöglichen, schnell zu überprüfen, ob das RECOM-Produkt wie erwartet, in Ihrer Anwendung funktioniert.

Universelles Halb-Brücken Referenz-Design für IGBT, SiC & GaN Transistoren

Dieses Plattform-Design kann dazu verwendet werden, das tatsächliche Verhalten verschiedener Hochleistungs-IGBT-, 1./2. Generation SiC-, GaN-, MOSFET- und Kaskoden- Schalttechnologien zu evaluieren. Da das Gate-Treiber und PCB-Layout für jeden Transistortyp gleich ist, können Benutzer das Schaltverhalten der verschiedenen Technologien vergleichen und so fundierte Entscheidungen über die richtige Technologie für ihre Anwendung treffen.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC R-REF01-HB Series
Isolated Open Frame

Referenzboard für isolierten ISO1042 CAN Transceiver

Das R-REF03-CAN1 Referenz-Board erlaubt Ingenieuren einen schnelle Entwicklung und Analyse von CAN-Bus-Systemen. Es beinhaltet den galvanisch-isolierten ISO1042 CAN Transceiver, welcher eine Datengeschwindigkeit von bis zu 5 Mbit pro Sekunde im CAN FD Modus unterstützt - eine weit schnellere Übertragung der Nutzlast im Vergleich zu klassischem CAN. Das R-REF03-CAN1 Referenz-Board demonstriert die Funktion von isolierten Stromversorgungen wie dem R1SX von RECOM, wobei das CAN-Gerät Noise-Ströme am Data-Bus oder anderen Stromkreisen daran hindert in die lokale Erde zu fließen oder sensible Elektronik zu stören oder zu zerstören.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
1 Isolated 3.3 5 Open Frame

R-78S bringt AA Batteriespannung auf stabile 3.3V für IoT

Das R-REF02-78S ist ein fertiges Design für IoT Anwendungen. Es erzeugt 3,3 V aus einer einzigen AA-Batterie und kann direkt in jeder Anwendung verwendet werden. Das Referenz-Design enthält einen AA-Batteriehalter und einen R-78S3.3-0.1 Boost-Wandler. Zwei Jumper-Header J1 und J2 sind mit der Ausgangsspannung und dem CTRL-Pin des R-78S-Konverters verbunden. Ein Enable-Pin versetzt den R-78S in den Sleep-Modus, in dem er nur 7uA von der Batterie aufnimmt.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
0.33 0.65 - 3.15 3.3 Open Frame

Komplette Referenzdesigns für DC/DC-Bahntechnikwandler

Die R-REF04-RIA12-1 und R-REF04-RIA12-2 sind vollständige Referenz-Designs für Bahnanwendungen. Das R-REF04-RIA12-1-Board ist mit Komponenten bestückt, die für höhere DC-Eingangsspannungen bis zu einer Nennspannung von 110 VDC ausgelegt sind. Das R-REF04-RIA12-2-Board ist mit Komponenten bestückt, die für höhere DC-Eingangsströme bis 10 A ausgelegt sind. Beide Karten sind eingangsseitig abgesichert und können mit DC/DC-Wandlern mit einem Ausgangsstrom von bis zu 45A verwendet werden.

Die Referenz-Designs umfassen einen RIA12-konformen Überspannungsstopper, der Überspannungen von bis zu 385 VDC blockieren kann. Die universelle Pinbelegung bietet Platz für DC/DC-Wandler mit 2 "x1" -, Quarter Brick- oder Half Brick-Standardgehäuseabmessungen, einschließlich des gesamten RECOM-Portfolios von DC/DC-Bahntechnikwandlern bis 240 W.
  Serie Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
12 - 75, 40 - 160 Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.