Batterieaufladung & Battery Balancing

  • Einheiten für Batterieaufladung und Battery Balancing
  • Lösungen von mehreren hundert Watt bis 30kW
  • Für Transport-, Industrie-, Automations-, Bahn- oder Verteidigungsanwendungen konzipiert
  • Eingang: 3AC-Eingang mit aktiver PFC;
    alternativer Eingangsspannungsbereich 200–1000VDC
  • Variabler DC-Ausgang für 24VDC bis 110VDC (nominal), andere Spannungskategorien auf Anfrage
Die Gruppe der Batterielader ist in unterschiedlichen Familien für verschiedene Arten von mobilen oder stationären Anwendungen unterteilt. Mit einer aktiven Leistungsfaktorsteuerung an Wechselstromleitungen oder überspannungsgeschütztem DC-Eingang an Gleichstromleitungen sowie den neuesten Schaltungstopologien und Konzepten mit digitaler Regelung garantieren diese Lösungen höchste Leistungsdichte, Zuverlässigkeit und eine extrem lange Lebensdauer. Die Charakteristika der Ausgangsspannung können an die Batterie-Eigenschaften (Zeit, Temperatur, Ströme) angepasst werden, und eine interne verlustfreie Ausgangs-O-Ring-Diode entkoppelt die Batterie vom DC-Netz und verhindert Rückströme.

Battery Balancer haben gegenüber „reinen“ Batterieladegeräten erweiterte Funktionen und kommen nicht nur zum Einsatz, um Batterien zu laden oder um den Ladezustand von mehreren in Serie geschalteten Batterien (oder mehreren parallelen Serien-Strängen) auszugleichen, sondern auch, um die Batterien zu testen. Das heißt, mit diesen Geräten können auch Entladeszenarien und/oder das Positionieren der Batterien auf eine vordefinierte Kapazität realisiert werden.

  • Unidirektionale oder bidirektionale Designs
  • Erstklassige Effizienz und kompakte Größe
  • Kaskadierbare Spannungsversorgung und n+1-Redundanz
  • Automatische Lastaufteilung
  • Programmierbare, temperaturüberwachte Ausgangsspannung
  • Verstärkte Isolierung gemäß PD2/OV2
  • Intelligente Schnittstellen möglich
Serie Typ Beschreibung
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SA10000
SA10000
Neu
Battery charger 10kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SA3206
SA3206
Neu
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SA500
SA500
Neu
Battery charger 500W AC/DC or UPS PSU for Railway Applications
SD4008
SD4008
Neu
Battery charger 4kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
SD7008
SD7008
Neu
Battery charger 7kW DC/DC converter for Fuel Cell use and Battery Charging
Attributes Battery Charging & Battery Balancing
AC/DC or DC/DC Available Features / Options:
Power (W) up to 30000W
Isolation Isolated or non isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 90 - 264 1AC
340 - 480 3AC
200 - 1000 DC
Vout (V) 12VDCnom up to 800VDCnom
progammable Charging curve
progammable Discharging curve
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 60950-1, UL 60950-1
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Interfaces I²C, Ethernet, CAN, ….?
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Kontaktieren Sie uns für Verkaufsanfragen oder technischen Support. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Vertriebs-Support

Stellen Sie Ihre Fragen zu unseren RPS-Produkten.