AC/DC (3-20W) 恒压

RECOM RACVxx AC/DC LED驱动器的额定功率为4至20W,为具有内部电流限制的LED灯具提供12V或24V恒定电压。6W、12W和20W的版本符合IP20等级,采用薄型外壳和接线端子,而4W版本符合IP65等级并带电线连接。所有RACV产品都是低成本且受到充分的保护,待机功耗极低并符合ErP规范。高效率和小尺寸的特点让它们可以可用于家具、搁板和受限的空间。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 12, 24 3.75 引线 标准
2 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
3 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12W, Single Output
12 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
4 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20W, Single Output
20 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。