针对成本敏感的应用,RECOM提供恒定电流、Class II交流输入LED驱动器,不带调光输入。功率输出范围为3至20W,根据型号的不同,在高达59V的电压下提供高达700mA的恒定输出电流。有线版本最高有IP67防护等级,而系列其他产品采用薄型外壳以及便于使用的螺钉端子连接和电缆固定夹。器件皆通过CE、IEC 和EN认证,可用于家具、搁板和受限的空间。
系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 隔离电压 (kV) | 安装类型 | 封装类型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RACD03
| 3.0 | 90.0 - 264.0 | 15, 3 ‐ 9.5, 6 | 3.75 | 引线 | 标准 | |
2 |
![]() |
RACD04
| 4.0, 4.2 | 90.0 - 264.0 | 3 ‐ 12, 3 ‐ 6, 3 ‐ 8 | 3.75 | 引线 | 标准 | |
3 |
![]() |
RACD06
| 6.0 | 90.0 - 264.0 | 12, 24, 3 ‐ 12 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 | |
4 |
![]() |
RACD06-LP
| 6.0 | 198.0 - 264.0 | 2 ‐ 12, 2 ‐ 18, 2 ‐ 9 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 | |
5 |
![]() |
RACD07
| 7.0 - 7.4 | 90.0 - 295.0 | 10 ‐ 20, 14 ‐ 28, 3 ‐ 10.5, 5 ‐ 14.5 | 3.75 | 引线 | 标准 | |
6 |
![]() |
RACD12-LP
| 12.0, 13.0 | 198.0 - 264.0 | 2 ‐ 19, 2 ‐ 24, 2 ‐ 37 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 | |
7 |
![]() |
RACD20-LP
| 20.0, 21.0, 22.0 | 198.0 - 264.0 | 2 ‐ 31, 2 ‐ 40, 2 ‐ 59 | 3.75 | 螺丝端子 | 标准 |