这些外形纤薄的恒定电流 LED 驱动器为低成本应用而设计。SELV 输出适用于独立供电或内置电源的 LED 灯具。薄型外壳设计使其能够隐形置于家具中、隐秘安装在货架下或集成到空间受限的应用中,例如灯槽照明、灯带照明或暗灯槽照明系统。这些电源具有短路和过载保护,并提供完整 3 年保修。
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压范围(V) | 安装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACD20-350-LP
| 21 | 2 - 59 | 螺丝端子 |
| ||||||
| 2 |
|
RACD20-500-LP
| 20 | 2 - 40 | 螺丝端子 |
| ||||||
| 3 |
|
RACD20-700-LP
| 22 | 2 - 31 | 螺丝端子 |
|
| 特性 | RACD20-LP |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 198 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 螺丝端子 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 128 |
| 宽度 (mm) | 50 |
| 高度 (mm) | 13 |
| 认证 | CB, CE, EN 61347-1, ENEC |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 最高工作温度 (°C) | 45 |
| 保护功能 | OLP, OTP, OVP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | CC |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACD20-350-LP
| 21 | 198 - 264 | 螺丝端子 |
| |||
| 2 |
|
RACD20-500-LP
| 20 | 198 - 264 | 螺丝端子 |
| |||
| 3 |
|
RACD20-700-LP
| 22 | 198 - 264 | 螺丝端子 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACD20-LP.pdf | Datasheet | |
| RACD20-LP_installation_guide.pdf | Installation | 2018-11-26 |