这是一个紧凑型通用输入 6 W 恒流开关电源模块,适用于驱动多达 12 个高功率 LED。输出(双恒压/恒流模式)电流限制固定在 350 mA、500 mA 或 700 mA。在较低的输出电流下,输出为恒定电压。
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压范围(V) | 安装类型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACD06-350
NRND
| 6 | 3 - 22 | 螺丝端子 |
| ||||||
| 2 |
|
RACD06-500
NRND
| 6 | 3 - 12 | 螺丝端子 |
| ||||||
| 3 |
|
RACD06-700
NRND
| 6 | 3 - 8.4 | 螺丝端子 |
|
| 特性 | RACD06 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| 功率(W) | 6 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 90 - 264 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3.75 |
| 安装类型 | 螺丝端子 |
| 封装类型 | 标准 |
| 长度 (mm) | 68 |
| 宽度 (mm) | 35 |
| 高度 (mm) | 21 |
| 认证 | CB, CE, EN 61347-1, ENEC, PSE, UL 8750 |
| 最低工作温度 (°C) | -20 |
| 保护功能 | OLP, OTP, SCP |
| 指令 | REACH, RoHS 2 (6/6), WEEE |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 工作模式 | CC, CV |
| 质保 | 3 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACD06-350
NRND
| 6 | 24 | 90 - 264 | 螺丝端子 |
| ||
| 2 |
|
RACD06-500
NRND
| 6 | 90 - 264 | 螺丝端子 |
| |||
| 3 |
|
RACD06-700
NRND
| 6 | 12 | 90 - 264 | 螺丝端子 |
|
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RACD06.pdf | Datasheet | |
| RACD06_installation_guide.pdf | Installation | 2016-3-11 |