AC/DC (3-22W) constant current non dimmable

Für die kostenempfindlichsten Anwendungen bietet RECOM LED-Treiber mit Konstantstrom, Klasse II und AC-Eingang ohne Eingänge zum Dimmen an. Die Ausgangsleistung reicht von 3 bis 20 W, wobei die Versionen je nach Variante mit einem festen Ausgangsstrom von bis zu 700mA bei bis zu 59V erhältlich sind. Für Kabelausführungen ist eine Schutzart bis zu IP67 erhältlich, während andere Produkte der Baureihe praktische Schraubklemmen mit integrierten Kabelklemmen in flachen Gehäusen haben. Alle Teile sind CE-gekennzeichnet und haben IEC- und EN-Zertifizierungen für den Einbau in Möbel, Regalsysteme und andere Bereiche mit beengten Platzverhältnissen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 AC/DC, 3.0 W, Single Output, Wired RACD03 Series
3.0 90.0 - 264.0 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
2 AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
4.0, 4.2 90.0 - 264.0 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
3 AC/DC, 6.0 W, Single Output, Screw Terminal RACD06 Series
6.0 90.0 - 264.0 12, 24, 3 to 12 3.75 Screw Terminal Standard
4 AC/DC, 6.0 W, Single Output, Screw Terminal RACD06-LP Series
6.0 198.0 - 264.0 2 to 12, 2 to 18, 2 to 9 3.75 Screw Terminal Standard
5 AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
7.0 - 7.4 90.0 - 295.0 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
6 AC/DC, Single Output, Screw Terminal RACD12-LP Series
12.0, 13.0 198.0 - 264.0 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 3.75 Screw Terminal Standard
7 AC/DC, Single Output, Screw Terminal RACD20-LP Series
20.0, 21.0, 22.0 198.0 - 264.0 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 3.75 Screw Terminal Standard

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.