RECOM高效可调光LED驱动器有模块化DC输入、恒流源、提供通孔、有线和SMD封装以及PWM数字和模拟调光控制。器件有灌封和开放式两种版本。额定电流在0.3至1.5A之间。LED灯串的输出电压范围最高为56V,输入电压最高为60V。驱动器皆通过EN和UL认证,铁路和有线版本符合IP67防护等级。
| 系列 | 功率(W) | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 安装类型 | 封装类型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RCDE-48
重点
| 18.2, 36.4, 54.6 | 6 - 60 | 3 ‐ 52 | THT | DIP24 | |||
| 2 |
|
RPY-1.5Q
重点
| 7.5 | 4 - 36 | 0.8 ‐ 34.8 | SMD (无引脚) | QFN | |||
| 3 |
|
RPY-1.5Q-EVM-1
重点
| 7.5 | 4 - 36 | 0.8 ‐ 34.8 | 开放式 | ||||
| 4 |
|
RCD-24
NRND
| 10.5 - 37.2 | 4.5 - 36, 6 - 36 | 2 ‐ 35, 3 ‐ 31 | THT, 引线 | DIP, 标准 | |||
| 5 |
|
RCD-24/PL
NRND
| 10.5 - 32 | 4.5 - 36, 6 - 36 | 2 ‐ 32, 2 ‐ 35 | SMD (无引脚) | 开放式 | |||
| 6 |
|
RCD-48
NRND
| 19.6 - 67.2 | 9 - 60 | 2 ‐ 56 | THT, 引线 | DIP, 标准 |