DC/DC (0.3-1.5A) constant current dimmable

Hocheffiziente, dimmbare LED-Treiber von RECOM haben modularen Gleichstromeingang, Konstantstromquellen in Durchkontaktierung sowie Kabel- und SMD-Formate mit digitaler und analoger PWM-Dimmsteuerung. Die Bauelemente gibt es in eingebauten und Open-Frame-Versionen. Die Nennstromstärken liegen zwischen 0,3 und 1.5A. Die Ausgangsspannungen reichen bis zu 56V für LED-Streifen und die Eingänge sind bis zu 60V verfügbar. Die Zertifizierungen umfassen EN und UL, die Eisenbahn- und Kabelversionen sind für IP67 zertifiziert.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RCDE-48 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 to 52 THT DIP24
2 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 SMD (pinless) QFN
3 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5 W, Single Output
Fokus
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 Open Frame
4 RECOM | RCD-24 Series | DC/DC, Single Output
NRND
10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 35, 3 to 31 THT, Wired DIP, Standard
5 RECOM | RCD-24/PL Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
NRND
10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 to 32, 2 to 35 SMD (pinless) Open Frame
6 RECOM | RCD-48 Series | DC/DC, Single Output
NRND
19.6 - 67.2 9 - 60 2 to 56 THT, Wired DIP, Standard

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.