Neue DC/DC-Wandler vereinfachen kundenspezifische Projekte

Digitales Netzwerk-Overlay auf einer elektronischen Leiterplatte
RECOM bietet ein Portfolio von über 30.000 Standard-DC/DC-Wandlern, die vielfältige Anforderungen abdecken. Dennoch können bestimmte Anwendungen mehr erfordern - von einer geringfügigen Änderung der Spezifikationen bis hin zu einer einmaligen Sonderanfertigung.

Es gibt drei Stufen der Anpassung: ein Modifizierte Standardprodukte“, was die einfachste Option ist; ein Semi-Custom Design; und ein Full-Custom Design.

Modifizierte Standardprodukte

Ein Modified-Standard Produkt beginnt mit einem handelsüblichen Teil und verändert es geringfügig, um die Spannungsregelung für eine optimale Lösung anzupassen. Beispiele für solche Modifikationen sind:

  • Eine kleine Änderung der Ausgangsspannung, z. B. 5,1V statt 5,0V.
  • Eine Änderung der Pinbelegung – z. B. das Entfernen eines Pins, damit das Bauteil in ein bestehendes Board passt.
  • Eine Änderung des Verkapselungsmaterials – z. B. Epoxid statt Silikon.
  • Eine längere oder kürzere Pinlänge oder um 90° gebogene Pins.

Solche Anfragen sind in den Produktionslinien von RECOM leicht umzusetzen und qualifizieren sich als modifizierte Standardprodukte. In vielen Fällen bleiben die bestehenden Zertifizierungen für Sicherheit und EMV gültig, wodurch erhebliche Kosten und Zeit gespart werden. Zudem hat RECOM bereits zahlreiche „modifizierte Standards“ hergestellt, sodass eine Lösung für eine bestimmte Anforderung möglicherweise schon existiert, auch wenn sie nicht im Datenblatt aufgeführt ist.

Semi-Custom Designs

Ein Semi-Custom Design ist die nächste Stufe der Anpassung. Die Grenze zwischen einem Semi-Custom-Design und einem „Modified-Standard Wandler“ ist nicht immer eindeutig. Eine nützliche Definition ist daher, ob die Änderung eine erneute Sicherheitszertifizierung erfordert. Änderungen, die sich auf sicherheitskritische Komponenten oder Trennungen auswirken - wie die Konstruktion des Transformators, die Wahl des Optokopplers oder Y-Kondensators oder die Kriech- oder Luftstrecken - erfordern mit ziemlicher Sicherheit ein neues Zertifizierungsverfahren.

Oft kann eine Kundenspezifikation mit einem bestehenden „Plattform“-Design erfüllt werden, das den Vorteil hat, dass es sich in der Praxis als leistungsfähig und zuverlässig erwiesen hat. Dies ist ein wirtschaftlicherer Ansatz als eine vollständige Sonderanfertigung, wobei die Produktsicherheit und EMV-Zertifizierung durch geringeres Risiko und kürzere Markteinführungszeiten erleichtert werden. Vorhandene Komponenten, Werkzeuge und Fertigungsprozesse können genutzt werden, um ein kostengünstiges Produkt zu entwickeln.

Full-Custom Wandler

Ein Full-Custom Wandler wird speziell für die gewünschte Anwendung entwickelt, anstatt auf einem bestehenden Produkt zu basieren. Statt ein Standardprodukt zu optimieren, beginnt das Designteam in der Regel mit bewährten und getesteten Bausteinen sowie der vorhandenen Produktionsinfrastruktur, um eine einzigartige Lösung zu entwickeln.

Neue Standardprodukte eignen sich für die individuelle Anpassung

Verschiedene RECOM Power Module auf blauem Hintergrund
Denken Sie, dass Ihr Projekt eine maßgeschneiderte Lösung benötigt? Eines dieser neuen Standardprodukte könnte die richtige Lösung sein.
Der Markt für DC/DC-Wandler entwickelt sich ständig weiter, und RECOM optimiert kontinuierlich seine Produktlinie, um neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Die isolierten DC/DC-Wandler von RECOM befinden sich in einem Verbesserungsprogramm, bei dem neu gestaltete Versionen einiger der beliebtesten isolierten und nicht-isolierten Leistungswandler eingeführt werden. Leistungsverbesserungen resultieren aus der Implementierung fortschrittlicher Schaltungen und Fertigungstechniken. Neue Transformatoren in Planarbauweise können automatisch platziert werden, während flexible Automatisierung die Kosten niedrig hält - und für einige neue Produkte in größeren Mengen sogar senkt.

Die geregelten Designs verwenden jetzt zwei integrierte Schaltungen (ICs), jeweils eine auf der Primär- und Sekundärseite des Transformators. Der IC auf der Primärseite ist ein Push-Pull-Transformator-Treiber mit breitem Eingangsspannungsbereich. Die Ausgangsseite verfügt über eine sekundäre Synchrongleichrichterstufe für eine präzisere Regelung über den gesamten Lastbereich. Die synchrone Gleichrichtung verbessert die Effizienz, indem verlustbehaftete Dioden durch FETs ersetzt werden, die unter der Steuerung des Controllers ein- und ausgeschaltet werden.

Die neuen Modelle lassen sich leicht durch ein „K“ in der Artikelnummer erkennen. Die 3W SIP8-Serie RS3K-Z ist beispielsweise eine Weiterentwicklung der RSE-Serie. Die Version -K verfügt über einen 4:1-Eingangsbereich und eine 3kV-Agentur-geprüfte Basisisolation, im Vergleich zu einem 2:1-Eingangsbereich und 3kV funktionaler Isolation der -E-Serie. Der RS3K-Z bietet zudem einen größeren Betriebstemperaturbereich ohne Derating bis +80°C, höhere Effizienz und geringere Isolationskapazität.

Vorteile der neuen Architektur und vereinfachte Designzyklen

Ein zusätzlicher Vorteil dieser neuen Architektur ist die Vereinfachung des Designs kundenspezifischer DC/DC-Wandler mit kürzeren Entwicklungszyklen und geringeren Testanforderungen. In einigen Fällen machen die neuen Produkte eine Sonderanfertigung überflüssig. Verbesserte Spezifikationen ermöglichen es, dass ein Standardprodukt Anforderungen erfüllt, für die zuvor eine kundenspezifische Lösung erforderlich war. Beispielsweise erweitert der erhöhte Eingangsspannungsbereich des RSK-RUW von 8:1 das Anwendungsspektrum für das Standardprodukt.

Selbst wenn eine kundenspezifische Lösung erforderlich ist, ermöglichen die neuen Architekturen es Entwicklern, ein „Modified-Standard Produkt“ anstelle einer „Semi-Custom“ oder „Full-Custom Lösung“ zu wählen. Viele neue Wandler wurden von funktionaler auf Basisisolation mit IEC/EN62368-1-Zertifizierung aufgerüstet. Dies kann den Entwicklungszyklus verkürzen, da eine aufwändige Rezertifizierung durch den Wechsel eines isolierten Transformators vermieden wird. Die neuen Designs ermöglichen auch Ausgangsspannungsänderungen ohne Modifikation der Transformatorwicklungen - lediglich zwei interne Widerstände müssen angepasst werden.

Die neuen DC/DC-Wandler sind nur die ersten einer Reihe neuer Designs, die in den kommenden Monaten eingeführt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an RECOM.
  Serie
1 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Fokus
  • 4.5-9 and 9-36VDC Input voltage ranges
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • Operating temperature range up to 105°C
2 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
  • 2:1 Wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C To +75°C Operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)
3 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
  • 4:1 wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C to +75°C operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)
4 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
  • 8:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required