맞춤형 프로젝트를 간소화하는 새로운 DC/DC 컨버터

전자 회로판 위의 디지털 네트워크 오버레이
RECOM은 대부분의 요구 사항을 충족할 수 있는 30,000개 이상의 기성 컨버터 포트폴리오를 제공합니다. 그렇더라도 특정 분야에서는 사소한 사양 변경부터 세상에 하나뿐인 맞춤형 설계에 이르기까지 더 많은 것을 요구할 수 있습니다.

맞춤화 레벨은 가장 간단한 옵션인 수정된 표준 제품, 준맞춤형 디자인, 완전 맞춤형 설계 등 세 가지가 있습니다.

수정된 표준 제품은

수정된 표준 제품은 규격품 에서 시작하여 약간의 변화로 거의 완벽한 솔루션에서 완벽한 솔루션으로 바뀌었습니다. 이러한 수정의 예는 다음과 같습니다.

  • 출력 전압의 작은 변화—예: 5.0V 대신 5.1V
  • 핀아웃 변경—예: 부품이 기존 보드에 맞도록 핀을 제거함.
  • 캡슐화 재료 변경—예: 실리콘 대신 에폭시.
  • 길거나 짧은 핀 길이 또는 90°로 구부러진 핀.

이러한 요청은 RECOM의 생산 라인에서 구현하기 쉽고, 수정된 표준 제품으로 인정됩니다. 대부분의 경우 안전 및 EMC에 대한 기존 인증은 유효하며 상당한 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 또한 RECOM은 과거에 많은 ‘수정된 표준’을 제조했기 때문에 데이터시트에 제공되지 않더라도 특정 요구 사항 집합에 대한 솔루션을 이미 사용할 수 있습니다.

준맞춤형

준맞춤형 설계는 맞춤화의 다음 단계입니다. 준맞춤형과 수정된 표준 전력 변환기 사이의 경계가 항상 명확한 것은 아니므로, 변경 시 안전 재인증이 필요한지 여부로 정의하면 유용합니다. 변압기 구조, 옵토커플러 또는 Y 커패시터 선택, 연면 거리 또는 간극 거리와 같이 안전에 중요한 부품 또는 분리에 영향을 미치는 수정에는 거의 확실히 새로운 인증 프로세스가 필요합니다.

흔히, 현장에서 입증된 성능과 신뢰성이 장점인 기존 ‘플랫폼’ 설계를 사용하여 고객 사양을 충족할 수 있습니다. 이는 완전 맞춤형 접근 방식보다 경제적인 접근 방식이며, 위험을 줄이고 출시 기간을 단축하여 제품 안전 보증과 EMC 인증을 간소화합니다. 기존 사내 재고 부품, 툴링 및 제조 프로세스를 사용하여 비용 효율적인 제품을 만들 수 있습니다.

완전 맞춤형 전력 변환기

완전 맞춤형 전력 변환기 는 기존 제품에 기초하지 않은 필수 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 설계팀은 표준 제품을 수정하는 대신 일반적으로 입증되고 테스트된 빌딩 블록과 기존 생산 인프라로 시작하여 고유한 솔루션을 만듭니다.

새로운 표준 제품은 맞춤화에 적합합니다

파란색 배경 위의 다양한 RECOM 전원 모듈
프로젝트에 맞춤형 솔루션이 필요하다고 생각하시나요?이러한 새로운 표준 제품 중 하나가 꼭 들어맞을 수 있습니다.
DC/DC 컨버터 시장은 지속적으로 변화, 발전하고 있으며 RECOM은 항상 새로운 과제를 해결하기 위해 제품 라인을 개선하고 있습니다. RECOM의 DC/DC 절연 컨버터 제품은 가장 널리 사용되는 일부 절연 및 비절연 DC/DC 컨버터의 재설계 버전 도입과 함께 이러한 개선 프로그램의 중심에 있습니다. 성능 향상은 고급 회로 및 제조 기술의 구현에서 비롯됩니다. 새로운 평면형 변압기를 자동으로 배치할 수 있으며 유연한 자동화를 통해 비용을 절감할 수 있으며 일부 신제품의 경우에도 대량으로 하면 비용을 절감할 수 있습니다.

조절형 설계는 이제 변압기의 1차측과 2차측에 각각 하나씩 2개의 집적회로(IC)를 사용합니다. 1차 측 IC는 입력 범위가 넓은 푸시풀 변압기 드라이버입니다. 출력 측에는 전체 부하 범위에 대한 엄격한 조정을 위한 보조 동기식 벅 단계가 있습니다. 동기식 정류는 손실 다이오드를 컨트롤러의 지시에 따라 켜고 끄는 FET로 교체하여 효율성을 향상시킵니다.

새 모델 은 부품 번호에 “K”가 표시되어 쉽게 구별할 수 있습니다. 예를 들어 3W SIP8 RS3K-Z 시리즈는 RSE 시리즈의 향상된 버전입니다. -K 버전은 -E 시리즈의 2:1 입력 및 3kV ‘기능’ 절연과 비교하여 4:1 입력 범위 및 3kV 에이전시 등급 ‘기본’ 절연을 제공합니다. RS3K-Z는 또한 +80°C로 디레이팅 없이 더 넓은 작동 온도 범위, 더 높은 효율, 더 낮은 절연 정전 용량을 제공합니다.

RSK-RUW 시리즈 절연 DC/DC 2W 컨버터는 4.5-36 VDC의 8:1 입력 전압 범위를 특징으로 합니다. 이 시리즈에는 편의를 위한 ON/OFF 제어, 연속 단락 보호, 안전과 보안을 위한 UVLO(부족 전압 차단)가 포함되어 있습니다. RSK-RUW는 디레이팅 없이 1분당 3kVDC의 기본 등급 절연과 -40°C~85°C의 산업 작동 온도 범위를 제공하므로 까다로운 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다.

커스터마이징 혜택 및 간소화된 디자인 주기

이 새로운 아키텍처의 추가 이점은 설계 주기를 단축하고 테스트 요구 사항을 줄여서 맞춤형 DC/DC 수정 설계를 간소화했다는 것입니다. 경우에 따라 새 제품으로 인해 맞춤형 설계가 불필요해질 수 있습니다. 향상된 사양을 통해 표준 제품은 맞춤형 솔루션이 필요한 분야의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 예를 들어 RSK-RUW의 증가된 입력 전압 범위는 8:1로 표준 제품을 사용할 수 있는 분야의 범위를 넓힙니다.

맞춤형이 필요한 경우에도 새로운 아키텍처를 통해 설계자는 준맞춤형 또는 완전 맞춤형 솔루션이 아닌 수정된 표준 제품을 선택할 수 있습니다. 많은 새로운 컨버터가 IEC/EN62368-1 인증을 통해 기능 등급에서 기본 등급으로 절연을 업그레이드했습니다. 이렇게 하면 절연 변압기 변경과 함께 제공되는 긴 재인증 프로세스에 대한 요구 사항을 피하여 설계 주기를 단축할 수 있습니다. 새로운 설계는 또한 변압기 권선을 변경하지 않고도 출력 전압 변경을 수용할 수 있습니다. 두 개의 내부 저항기의 값을 변경하기만 하면 됩니다.

언급된 새 DC/DC 컨버터는 앞으로 몇 달 안에 보게 될 일련의 새로운 설계 중 첫 번째에 불과합니다. 자세한 내용은 RECOM에 문의하십시오.
  Series
1 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3W
Focus
  • 4.5-9 and 9-36VDC Input voltage ranges
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • Operating temperature range up to 105°C
2 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
  • 2:1 Wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C To +75°C Operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)
3 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
  • 4:1 wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C to +75°C operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)
4 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
  • 8:1 wide input voltage range
  • SIP8 package
  • Continuous short circuit protection
  • No minimum load required