隔离式 DC/DC 转换器:采用分立方案,还是使用集成模块?

替代文本(Alt-text):PCB 上的 RECOM 电源模块,背景为蓝色数字电路纹理
了解 RECOM 隔离式 DC/DC 模块与基于 IC 的分立方案在技术与成本上的灵活性 —— 从即插即用模块到灵活的系统架构。

简介

RECOM 不仅以全集成 DC/DC 模块的形式提供 DC/DC 转换技术,同时也将核心元器件作为分立组件对外提供。作为隔离式 DC/DC 模块制造商,RECOM 支持将同规格的原边控制器 IC、变压器驱动 IC、同步整流 IC 以及磁性元件直接集成到客户定制 PCB 设计中。

本文分析现有技术方案,并为在预认证、已取证 DC/DC 模块与基于 IC 的分立电源架构之间做选择提供结构化指导。使用隔离模块可获得完整验证的设计:具备明确的 EMC 性能、已认证的隔离(功能隔离或加强绝缘),且集成工作量最小。开发风险、设计复杂度与上市时间均可显著降低。

相比之下,分立方案在拓扑、变压器设计、PCB 布局与散热集成方面拥有最大灵活性。尤其在大批量生产时,优化的物料清单与面向应用的定制设计可带来显著成本优势。

RECOM 隔离式 DC/DC 变压器驱动方案

隔离式 DC/DC 转换器核心由两个关键功能部件构成:原边变压器驱动 / 控制器IC,以及电气隔离高频变压器。这两个部件的品质,在很大程度上决定了电源的转换效率、磁芯利用率、EMC 表现,以及整体电源架构的可靠性。

RECOM 提供丰富的分立型隔离变压器驱动 IC 与反激控制器 IC 产品,可支持推挽、全桥、反激等各类常用拓扑。

推挽与全桥变压器驱动 IC

推挽和全桥架构采用变压器原边方波驱动工作。驱动IC会生成带精确死区时间的互补栅极信号,以防止直通(shoot through)。产生的高频交流信号会按照变压器匝比进行升压或降压。副边通过肖特基二极管或同步整流IC完成整流,以降低导通损耗。输出滤波通常采用电容滤波或 LC 滤波(C_OUT 或 LC)实现。

对于无稳压型变压器驱动IC,输出电压主要由以下因素决定:
  • 输入电压
  • 变压器匝比
  • 负载条件
  • 转换效率

在需要更高输出精度的应用中,可在后级增加LDO或额外稳压电路。

反激控制器芯片

与纯变压器驱动IC不同,反激控制器IC集成了闭环 PWM 稳压功能。能量通过变压器(耦合电感)中的磁能存储,以断续或连续模式进行传输。

根据型号不同,RECOM 反激控制器具备以下特性:
  • 集成功率 MOSFET
  • 支持驱动外部 MOSFET
  • 原边稳压(PSR)或副边反馈

内置 / 外置开关管的灵活选择,可支持更高电压与更大输出功率。RVPW 系列同时支持原边稳压与副边稳压两种方案。在非隔离架构中,还可实现直接电流采样。因此,RECOM 既提供用于紧凑高效推挽 / 全桥架构的无稳压隔离变压器驱动器,也提供面向功率与电压灵活需求的全稳压反激控制器IC。
CPU 供电系统压降对比示意图
图 1:采用现成硅芯片(OTS)、现成或定制变压器以及一路或多路直流输出的隔离式电源框图
RECOM 提供配套齐全的隔离式变压器驱动 IC、反激控制器 IC、贴片变压器及同步整流 IC(见表 3),可稳定实现各类隔离 DC/DC 架构方案。 其中代表性器件 RVP001、RVP010、RVPW011 对应隔离电源领域三种成熟拓扑:
  • RVP001 – 全桥变压器驱动IC
  • RVP010 – 推挽变压器驱动IC
  • RVPW011 – 稳压型反激控制器IC

RVP001 RVP010 RVPW011
拓扑学 全桥 推拉 飞回
输入电压 3V–6V 2.8V–6V 5V–50V
电流限制 峰值0.9A,持续0.5A 峰值1.7A,持续1A 可编程峰值
最大输出功率 2W 3W 30W
开关频率 340kHz 可选: 217kHz 和 390kHz 变量: 9kHz–330kHz
套装 DFN2x2-6
2.0mm x 2.0mm x 0.75mm
SOT23-6
2.9mm x 2.8mm x 1.25mm
QFN
5mm x 5mm x 0.75mm
保护 持续短路保护、热关断、自动恢复 持续短路保护、热关断、自动恢复 持续短路保护、热关断、自动恢复
表 1:全桥、推挽与反激式驱动IC对比

RVP 系列变压器驱动IC内置高精度内部振荡器,可输出带固定死区时间的互补栅极驱动信号。对称驱动设计能保证变压器磁芯磁化均衡,最大程度降低磁通失衡问题。内置死区可有效避免开关管之间出现直通导通现象。反观 RVPW 系列产品,其集成脉宽调制调控功能,适用于反激式变压器驱动;且可通过配置方式,实现原边稳压或副边稳压两种工作模式。

推挽式与全桥式 —— 结构差异

推挽与全桥拓扑结构在变压器构造及开关管电流应力上均存在区别。推挽电路需采用带原边中心抽头的变压器,每个半周期内仅有一半原边绕组通电,每只 MOS 管仅承载对应半绕组的电流。全桥电路无需中心抽头,每个半周期内整根原边绕组全部通电,因此所有开关管都需按原边满额电流规格选型。

  • 推挽架构更适用于低输入电压、大电流工况
  • 全桥拓扑在高输入电压、小电流工况下性能最佳

两款系列芯片均满足工业级温度使用范围:-40℃ ~ +125℃。
含驱动级、变压器及整流级的隔离式DC/DC转换器框图
图 2:驱动拓扑工作示意图红色线路代表交流开关周期每个半周期内处于通电状态的绕组。
RVP001(图 2 左侧)采用全桥拓扑结构,内置阻值 0.25Ω 的上桥 P 沟道 MOS 管与两只 0.13Ω 的下桥 N 沟道 MOS 管。受桥式结构影响,每个半周期内整组原边绕组全部通电,如图 2 左侧红色高亮部分所示。在既定输入电压下,全桥架构可充分利用原边绕组,减少绕组匝数,有效降低铜损与漏感,最终缩减变压器成本。但该结构中每只开关管都需承受全额原边电流,热设计阶段需重点考量此项参数。

RVP010(图 2 右侧)采用推挽拓扑结构,内置耐压 24 V、导通电阻典型值 0.1Ω 的 N 沟道横向双扩散 MOS 管,适配 3.3V 至 24V 输出电压。推挽电路工作时,每个开关相位仅有一半原边绕组投入工作,单只 MOS 管仅承载对应半绕组的电流。该芯片全部采用 N 沟道功率器件,相比全桥方案中上桥臂使用 P 沟道管的结构,导通损耗更低。但推挽架构同一时刻仅能依靠半数绕组传输能量,会影响单个开关周期的磁利用率,同时必须搭配精准的对称驱动电路,避免出现磁芯饱和问题。
全桥与推挽式隔离直流转直流转换器原理图(RVP001 及 RVP010)
图 3:RVP001(左)与 RVP010(右)带内置死区时间(TBBM)的驱动输出波形图
内置死区时间刻意设计得极短,有效占空比可接近 100%。如此一来,原边绕组几乎在整个开关周期内都处于驱动状态,提升磁利用率,增大单周期传输功率。但在死区时段,原边无法向副边传输能量,此阶段负载电流需完全由输出滤波器供给。

合理选配输出电容(通常根据负载电流、开关频率及允许纹波电压,选用 4.7 微法至 10 微法规格)即可实现该储能缓冲作用。电容选型直接影响:
  • 输出电压纹波
  • 瞬态响应性能
  • 后端负载稳定性

选型需考量等效串联电阻、额定有效值电流及温度特性。
全桥与推挽变换器带内置死区的互补驱动波形
图 4:采用原边稳压配置的反激式驱动电路,电压施加于反激变压器原边绕组 NP,由内部 MOS 管漏极(DRN)进行控制,并通过绕组 NA 实现原边稳压。
反激拓扑功率与电压适配性强,尤其适用于输入电压波动或多路输出的应用场景。与非稳压型变压器驱动架构不同,反激控制IC集成闭环 PWM 稳压功能,可通过原边稳压(PSR)或副边反馈两种反馈方式采集输出电压信号,并在IC内部完成运算调控。

内置控制架构可实现:
  • 宽负载范围内精准稳压
  • 集成逐周期限流功能
  • 过流保护、过温保护、欠压锁定等防护功能
  • 可控软启动上电模式

由于变压器(耦合电感)具备储能特性,可通过调整开关频率、占空比、峰值限流及变压器设计来调节输出功率。因此反激拓扑尤其适用于需要精密稳压、宽输入电压范围的中低功率应用场景。
空间受限设计场景下,直流电源模块尺寸与灵活分立元器件 PCB 布局对比
图 5:标注采样窗口的反激式输出波形
反激式拓扑与推挽、全桥电路架构存在本质区别,其无需提供互补驱动信号,也不存在连续能量传输过程。相反,能量以非连续方式分两个独立阶段完成传输:
  1. 原边导通阶段:能量储存至变压器磁场中。
  2. 副边导通阶段:储存的能量向副边侧释放传输。
因此副边电流呈脉冲波形,大小直接取决于脉宽调制占空比与峰值电流,无法实现推挽、全桥电路那样的连续功率传输。

因此电路输出端必须搭配规格适配的输出滤波器。输出电容需满足以下要求:
  • 原边导通阶段全权供给负载电流
  • 平滑脉冲式能量传输
  • 维持额定纹波电压
  • 保障稳压调节稳定性

选型设计需考量负载电流、开关频率、工作模式(断续导通模式 DCM / 连续导通模式 CCM)、等效串联电阻及容许纹波值。负载电流越大、输出电压越低时,额定有效值电流就尤为关键。

分立器件与功率模块的选型决策要素

项目经理、系统架构师及设计工程师,难免都会面临一项核心的自研还是外购抉择:
选用标准化 DC/DC 电源模块,还是搭建分立器件式隔离电源架构?该决策极少单纯由技术层面决定,而是综合性能指标、隔离方案、上市周期、量产规模、结构限制以及企业内部电源设计技术实力等多重因素而定。下文将梳理核心选型考量指标。

电源设计专业能力

即便是数瓦级小功率产品,隔离式 DC/DC 变换器设计也需具备多领域专业技术:
  • 磁件设计(磁芯材质、磁通密度、漏感、绕组结构)
  • 控制理论(稳定性分析、环路补偿、负载瞬态响应)
  • 电磁兼容优化布局(减小环路面积、电压变化率管控)
  • 散热设计(损耗分布、热点温升分析)

变压器并非通用标准器件,而是电源的核心功能部件。开关频率、最大磁通密度、散热方式(自然风冷 / 强制风冷)以及隔离等级要求(功能隔离、加强隔离)均需统筹协同设计。若企业内部缺乏相关设计技术能力,选用合规认证的 DC/DC 电源模块往往是风险最低的方案,其电磁兼容性能与隔离性能均已通过实测验证。

与RECOM应用工程及磁件设计团队深度协作,也可大幅降低分立电路方案的研发风险。

上市周期与研发投入

若项目工期紧张,选用 DC/DC 电源模块通常是务实之选,仅需完成以下集成工作:
  • 电气接线即可
  • ...
  • ...
  系列
1 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成、方案简洁
  • 内置 0.13Ω NMOS 管
  • 内置 0.25Ω PMOS 管
2 RECOM | RVP003 Series | IC
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成,所需外围元件极少
  • 集成 30V / 0.25Ω N 沟道 MOSFET
  • 集成 30V / 0.60Ω P 沟道 MOSFET
3 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 支持开环 LLC 驱动模式
  • 集成度高,方案简洁
  • 内置 30V/0.25Ω NMOS 管
4 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.1Ω LDMOS 管
  • 1.7A 限流保护
5 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.3Ω LDMOS 功率管
  • 0.8A 限流保护
6 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 输入电压5V~50V 超宽范围
  • 适用于原边反馈反激式变换器
  • 最小采样时间低至0.4μS
  • 重载下工作于边界导通模式
7 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 输入电压4V~80V 超宽范围
  • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至0.4μS
  • 在重载条件下以边界传导模式(BCM)导通
  • 集成132V/0.2Ω LDMOS
8 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
重点 新
  • 适用于原边反馈(PSR)与副边反馈(SSR)反激、升压、降压拓扑
  • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至 0.4μs
  • 兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
  • 集成 90V/0.1Ω LDMOS
9 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
重点 新
  • 适用于原边反馈(PSR)与副边反馈(SSR)反激、升压、降压拓扑
  • 原边反馈(PSR)最小采样时间低至 0.4μs
  • 兼容连续导通模式(CCM)与断续导通模式(DCM)
  • 集成 132V/0.6Ω LDMOS
10 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
重点 新
  • 输入电压范围:4V~100V 宽压
  • 适用于反激、降压、升压等多种拓扑
  • 限流阈值电压:156mV
  • 单电阻可编程振荡器
11 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 桥式整流结构
  • 集成度高,外围电路简单
  • 内置两颗肖特基二极管
  • 内置两颗 N 沟道 LDMOS 晶体管
12 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
重点 新
  • 相对峰值电压检测,确保有效开通性能
  • 可编程智能限压导通,适配同步整流 MOS 管
  • 支持 DCM 与 CCM 工作模式
  • 超快关断延迟:10ns;开通延迟:30ns